Menü Suche

Blechschraube aus Metall Kreuzschlitz-Betätigung 38.0 mm PPA

Diese gekreuzte selbstschneidende Schwenkkopfschraube besteht aus schwarzem Polyphalamid mit 45 % Glasfasern, was dieser Schraube eine sehr gute mechanische Festigkeit, Ermüdungsbeständigkeit und Steifigkeit verleiht. Maßtoleranzen ähnlich NF E 25-658.
Neue Essentra-Artikelnummer:

10105580

Hersteller-Artikelnummer:

6580321301VR

248080 Auf Lager Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
1000 - 9999 0,264 €
10000 + 0,2525 €
Verpackungseinheit (VPE): 1000

Bestelleinheit: VPE 1000

Gesamtpreis:

264,00 €

1000 x 0,264 €

Muster hinzufügen +

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Gewindelänge 38.0 mm
Farbe Schwarz
Kopfdurchmesser 9.5 mm
Kopfhöhe 3.7 mm
Schraubenart Selbstschneidende Schraube
Kopftyp Flachkopf
Zolltarifnummer 3926909790
Hauptmaterial 45 % glasfaserverstärktes Polyphthalamid

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns