Flachkopfschrauben mit selbstschneidendem Gewinde können mit einem Phillips-Kreuzschlitz-Schraubendreher montiert werden und sind ideal für die Verbindung von dünnen Platten. Hergestellt aus 45 % glasgefülltem Polyphtalamid, mit schwarzer Oberfläche.
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Gewindegröße | Material | Gewindelänge | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,2055 € - 0,3745 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
4.2 mm
|
PPA
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 0,2866 € - 0,2866 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
6.3 mm
|
PPA
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,4646 € - 0,7307 € | 700 Auf Lager |
6.3 mm
|
PPA
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
| 0,2717 € - 0,4421 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
4.2 mm
|
PPA
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
| 0,2548 € - 0,4139 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
4.8 mm
|
PPA
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 0,1731 € - 0,3168 € | 3578 Auf Lager |
3.5 mm
|
PPA
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 0,3449 € - 0,5618 € | 2464 Auf Lager |
4.8 mm
|
PPA
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 0,4394 € - 0,7129 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
5.5 mm
|
PPA
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
| 0,1024 € - 0,1869 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
3.5 mm
|
PPA
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
| 0,1943 € - 0,3534 € | 3088 Auf Lager |
4.8 mm
|
PPA
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
| 0,0483 € - 0,0483 € | 771 Auf Lager |
3.5 mm
|
PPA
|
0.256 in
6.5 mm
|
||
| 0,3115 € - 0,3115 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
6.3 mm
|
PPA
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 0,1294 € - 0,2351 € | 23400 Auf Lager |
4.2 mm
|
PPA
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 0,4843 € - 0,5979 € | 450 Auf Lager |
8.0 mm
|
PPA
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 0,1216 € - 0,221 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
3.5 mm
|
PPA
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 0,2787 € - 0,4519 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
4.8 mm
|
PPA
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
| 0,1141 € - 0,1337 € | 489 Auf Lager |
|
PPA
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 0,1534 € - 0,1633 € | 277 Auf Lager |
|
PPA
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 0,2311 € - 0,2311 € | 22000 Auf Lager |
|
PPA
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
| 0,126 € - 0,1478 € | 189 Auf Lager |
|
PPA
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.