Menü Suche

Sechskantkappen für Hydraulikverschraubungen, hohe Ausführung 24.0 mm 28.0 mm Schwarz LDPE

Die Sechskantkappe für Hydraulikverschraubungen, in hoher Ausführung, dient zum Schutz der kompletten Verschraubung von Hydraulikschläuchen. Einfach zu installieren durch Aufschieben. Schützt sowohl Innen- als auch Außenprofile.
Neue Essentra-Artikelnummer:

20597214

Hersteller-Artikelnummer:

20597214

5500 Auf Lager Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Leider sind keine Preisinformationen verfügbar. Rufen Sie bitte unseren Kundendienst unter +49 (0) 2157 – 89 690 an oder senden Sie eine E-Mail an sales@essentracomponents.de.
Verpackungseinheit (VPE): 500

Bestelleinheit: VPE 500

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
d 24.0 mm
h 28.0 mm
H 39.0 mm
Farbe Schwarz
Material LDPE
Typ 2 – 3-Weg-Ecke

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns