Menü Suche

Sechskantkappen für Hydraulikverschraubungen, hohe Ausführung

Auf Lager

Sechskantkappen für Hydraulikverschraubungen, in hoher Ausführung, wurden entwickelt, um die gesamte Verschraubung an Hydraulikschläuchen abzudichten und vor Verunreinigungen, Leckagen und Beschädigungen zu schützen.

Das durchdachte Sechskantdesign bietet eine praktische All-in-One-Lösung mit mühelosem Aufsteckverschluss, der sowohl Innen- als auch Außenprofile schützt.

Dadurch kann ein höheres Drehmoment angewendet werden und das Risiko, dass sich die Kappe bei Vibrationen oder Druckschwankungen löst, wird verringert.

  • Sie werden häufig für Hydrauliksysteme in der Industrie, in Kraftfahrzeugen und anderen Anwendungen verwendet.
Material: LDPE Farbe: Schwarz Seriennummer: SRTTF

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Image
Type 1
Image
Type 2
17 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit d h H Typ Kaufen
7500 Auf Lager
16.0 mm
28.0 mm
29.0 mm
2
12000 Auf Lager
30.0 mm
30.0 mm
42.0 mm
2
50 Auf Lager
60.0 mm
42.0 mm
65.0 mm
2
50 Auf Lager
65.0 mm
43.0 mm
64.0 mm
2
5500 Auf Lager
24.0 mm
28.0 mm
39.0 mm
2
200 Auf Lager
55.0 mm
42.0 mm
66.0 mm
2
50 Auf Lager
80.0 mm
43.0 mm
69.0 mm
2
29500 Auf Lager
22.0 mm
28.0 mm
36.0 mm
2
3600 Auf Lager
36.0 mm
30.5 mm
44.0 mm
2
3900 Auf Lager
41.0 mm
31.5 mm
46.0 mm
2
17000 Auf Lager
17.0 mm
28.0 mm
32.0 mm
2
2100 Auf Lager
32.0 mm
30.0 mm
42.0 mm
2
4000 Auf Lager
27.0 mm
28.0 mm
40.5 mm
2
1400 Auf Lager
50.0 mm
28.5 mm
45.0 mm
2
250 Auf Lager
45.5 mm
28.0 mm
46.0 mm
2
21500 Auf Lager
14.0 mm
28.0 mm
28.5 mm
1
5500 Auf Lager
19.0 mm
28.0 mm
35.0 mm
2
Sechskantkappen für Hydraulikverschraubungen, hohe Ausführung 16.0 mm 28.0 mm Schwarz LDPE

20597177


Lagerbestände
7500 Auf Lager
Merkmale
  • d
    16.0 mm
  • h
    28.0 mm
  • H
    29.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Material
    LDPE
Sechskantkappen für Hydraulikverschraubungen, hohe Ausführung 30.0 mm 30.0 mm Schwarz LDPE

20597238


Lagerbestände
12000 Auf Lager
Merkmale
  • d
    30.0 mm
  • h
    30.0 mm
  • H
    42.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Material
    LDPE
Sechskantkappen für Hydraulikverschraubungen, hohe Ausführung 60.0 mm 42.0 mm Schwarz LDPE

20597290


Lagerbestände
50 Auf Lager
Merkmale
  • d
    60.0 mm
  • h
    42.0 mm
  • H
    65.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Material
    LDPE
Sechskantkappen für Hydraulikverschraubungen, hohe Ausführung 65.0 mm 43.0 mm Schwarz LDPE

20597306


Lagerbestände
50 Auf Lager
Merkmale
  • d
    65.0 mm
  • h
    43.0 mm
  • H
    64.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Material
    LDPE
Sechskantkappen für Hydraulikverschraubungen, hohe Ausführung 24.0 mm 28.0 mm Schwarz LDPE

20597214


Lagerbestände
5500 Auf Lager
Merkmale
  • d
    24.0 mm
  • h
    28.0 mm
  • H
    39.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Material
    LDPE
Sechskantkappen für Hydraulikverschraubungen, hohe Ausführung 55.0 mm 42.0 mm Schwarz LDPE

20597283


Lagerbestände
200 Auf Lager
Merkmale
  • d
    55.0 mm
  • h
    42.0 mm
  • H
    66.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Material
    LDPE
Sechskantkappen für Hydraulikverschraubungen, hohe Ausführung 80.0 mm 43.0 mm Schwarz LDPE

20597313


Lagerbestände
50 Auf Lager
Merkmale
  • d
    80.0 mm
  • h
    43.0 mm
  • H
    69.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Material
    LDPE
Sechskantkappen für Hydraulikverschraubungen, hohe Ausführung 22.0 mm 28.0 mm Schwarz LDPE

20597207


Lagerbestände
29500 Auf Lager
Merkmale
  • d
    22.0 mm
  • h
    28.0 mm
  • H
    36.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Material
    LDPE
Sechskantkappen für Hydraulikverschraubungen, hohe Ausführung 36.0 mm 30.5 mm Schwarz LDPE

20597252


Lagerbestände
3600 Auf Lager
Merkmale
  • d
    36.0 mm
  • h
    30.5 mm
  • H
    44.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Material
    LDPE
Sechskantkappen für Hydraulikverschraubungen, hohe Ausführung 41.0 mm 31.5 mm Schwarz LDPE

20597269


Lagerbestände
3900 Auf Lager
Merkmale
  • d
    41.0 mm
  • h
    31.5 mm
  • H
    46.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Material
    LDPE
Sechskantkappen für Hydraulikverschraubungen, hohe Ausführung 17.0 mm 28.0 mm Schwarz LDPE

20597184


Lagerbestände
17000 Auf Lager
Merkmale
  • d
    17.0 mm
  • h
    28.0 mm
  • H
    32.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Material
    LDPE
Sechskantkappen für Hydraulikverschraubungen, hohe Ausführung 32.0 mm 30.0 mm Schwarz LDPE

20597245


Lagerbestände
2100 Auf Lager
Merkmale
  • d
    32.0 mm
  • h
    30.0 mm
  • H
    42.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Material
    LDPE
Sechskantkappen für Hydraulikverschraubungen, hohe Ausführung 27.0 mm 28.0 mm Schwarz LDPE

20597221


Lagerbestände
4000 Auf Lager
Merkmale
  • d
    27.0 mm
  • h
    28.0 mm
  • H
    40.5 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Material
    LDPE
Sechskantkappen für Hydraulikverschraubungen, hohe Ausführung 50.0 mm 28.5 mm Schwarz LDPE

20597276


Lagerbestände
1400 Auf Lager
Merkmale
  • d
    50.0 mm
  • h
    28.5 mm
  • H
    45.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Material
    LDPE
Sechskantkappen für Hydraulikverschraubungen, hohe Ausführung 45.5 mm 28.0 mm Schwarz LDPE

20744168


Lagerbestände
250 Auf Lager
Merkmale
  • d
    45.5 mm
  • h
    28.0 mm
  • H
    46.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Material
    LDPE
Sechskantkappen für Hydraulikverschraubungen, hohe Ausführung 14.0 mm 28.0 mm Schwarz LDPE

20597160


Lagerbestände
21500 Auf Lager
Merkmale
  • d
    14.0 mm
  • h
    28.0 mm
  • H
    28.5 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Material
    LDPE
Sechskantkappen für Hydraulikverschraubungen, hohe Ausführung 19.0 mm 28.0 mm Schwarz LDPE

20597191


Lagerbestände
5500 Auf Lager
Merkmale
  • d
    19.0 mm
  • h
    28.0 mm
  • H
    35.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Material
    LDPE