Menü Suche

Schnappverschlussnieten

Auf Lager

Schnappverschlussnieten bestehen aus einem Kolben aus Nylon 6 und einer Tülle aus Polycarbonat (PC). Zusammen bilden sie eine Schnappverschluss-Baugruppe für die Verbindung und Sicherung von Platten.

Zum Installieren; Drücken Sie einfach die Tülle in die abnehmbare Platte und dann den gewünschten Kolben in die Tülle. Wenn die Platte und der Kolben in die feste Platte geschoben werden, werden sie miteinander verriegelt. Ziehen Sie an dem Kolben, um die nicht befestigte Platte leicht zu entfernen.

Diese praktischen Plattenbefestigungen sind ideal für Anwendungen, die regelmäßige Wartungsarbeiten erfordern. Sie werden in den Ausführungen „easy-grip“ oder „mini-grip“ angeboten und eignen sich für eine Vielzahl von Plattenlöchern und -dicken.

Schnappverschlussnieten sind ideal für Anwendungen wie z. B. elektrische Geräte, Metallgehäuse, Telekommunikationsgeräte, Geräte und mehr.

  • TülleundKolbensind separat erhältlich.
  • Farben: Schwarz und Weiß


Seriennummer: SR2318

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
32 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Bohrungsdurchmesserbereich feste Platte Farbe Kopfhöhe Kopfdurchmesser Kompatibler Plattenstärkenbereich Typ Kaufen
0,1388 € - 0,1678 € 11101 Auf Lager
8.0 - 8.2 mm | 0.315 - 0.323 in
Weiß
2.0 mm
10.8 mm
Tülle
0,1388 € - 0,1678 € 68184 Auf Lager
8.0 - 8.2 mm | 0.315 - 0.323 in
Schwarz
2.0 mm
10.8 mm
Tülle
0,0895 € - 0,1308 € 11821 Auf Lager
Weiß
Mini-Grip-Kolben
10171684 0,1388 € - 0,1678 € 2947 Auf Lager
6.35 - 6.5 mm | 0.25 - 0.256 in
Weiß
1.8 mm
8.5 mm
Tülle
0,0804 € - 0,1325 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Schwarz
Mini-Grip-Kolben
0,083 € - 0,1281 € 12954 Auf Lager
4.7 - 4.8 mm | 0.185 - 0.189 in
Weiß
1.2 mm
6.5 mm
Tülle
0,1388 € - 0,1678 € 72000 Auf Lager
6.35 - 6.5 mm | 0.25 - 0.256 in
Schwarz
1.8 mm
8.5 mm
Tülle
10171677 0,1388 € - 0,1678 € 1986 Auf Lager
6.35 - 6.5 mm | 0.25 - 0.256 in
Schwarz
1.8 mm
8.5 mm
Tülle
0,1388 € - 0,1678 € 2306 Auf Lager
Schwarz
Mini-Grip-Kolben
0,1388 € - 0,1678 € 3367 Auf Lager
8.0 - 8.2 mm | 0.315 - 0.323 in
Weiß
2.0 mm
10.8 mm
Tülle
0,1388 € - 0,1678 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Weiß
Mini-Grip-Kolben
0,1388 € - 0,1678 € 1244 Auf Lager
Schwarz
Mini-Grip-Kolben
0,1388 € - 0,1678 € 11248 Auf Lager
Schwarz
Mini-Grip-Kolben
0,1388 € - 0,1678 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Weiß
Mini-Grip-Kolben
10171899 0,1388 € - 0,1678 € 1407 Auf Lager
Schwarz
Easy-Grip-Kolben
0,1388 € - 0,1678 € 2005 Auf Lager
Weiß
Easy-Grip-Kolben
0,1388 € - 0,1678 € 14000 Auf Lager
8.0 - 8.2 mm | 0.315 - 0.323 in
Schwarz
2.0 mm
10.8 mm
Tülle
0,1388 € - 0,1678 € 872 Auf Lager
6.35 - 6.5 mm | 0.25 - 0.256 in
Schwarz
1.8 mm
8.5 mm
Tülle
0,1388 € - 0,1678 € 13123 Auf Lager
4.7 - 4.8 mm | 0.185 - 0.189 in
Schwarz
1.2 mm
6.5 mm
Tülle
0,1388 € - 0,1678 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
6.35 - 6.5 mm | 0.25 - 0.256 in
Weiß
1.8 mm
8.5 mm
Tülle
  • von 2
Schnappverschluss Tülle 2.0 mm 4.2 mm SLPL-1L-W Weiß

10171561

Preisbereich
0,1678 € - 0,1388 €

Lagerbestände
11101 Auf Lager
Merkmale
  • Bohrungsdurchmesserbereich feste Platte
    8.0 - 8.2 mm | 0.315 - 0.323 in
  • Kompatible Türstärke
    1.6 - 2.0 mm
  • Bohrungsdurchmesserbereich abnehmbare Platte
    7.5 - 7.7 mm | 0.295 - 0.303 in
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesserbereich
    7.5 - 7.7 mm
  • Kopfhöhe
    2.0 mm
Schnappverschluss Tülle 2.0 mm 4.2 mm SLPL-1L-B Schwarz

10171554

Preisbereich
0,1678 € - 0,1388 €

Lagerbestände
68184 Auf Lager
Merkmale
  • Bohrungsdurchmesserbereich feste Platte
    8.0 - 8.2 mm | 0.315 - 0.323 in
  • Kompatible Türstärke
    1.6 mm
  • Bohrungsdurchmesserbereich abnehmbare Platte
    7.5 - 7.7 mm | 0.295 - 0.303 in
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesserbereich
    7.5 - 7.7 mm
  • Kopfhöhe
    2.0 mm
Schnappverschluss Mini-Grip-Kolben 2.5 mm 4.5 mm Weiß

10171868

Preisbereich
0,1308 € - 0,0895 €

Lagerbestände
11821 Auf Lager
Merkmale
  • Kompatible Türstärke
    2.5 - 4.5 mm
  • Bohrungsdurchmesserbereich abnehmbare Platte
    4.6 mm | 0.181 in
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesserbereich
    4.45 - 4.65 mm
  • Kompatible Artikelnummern (alle)
    SLG-2S-B, SLG-2S-W
  • Nietentyp
    Schnappverschlussniete
Schnappverschluss Tülle 3.0 mm 5.2 mm SLPB-3M-W Weiß

10171684

Preisbereich
0,1678 € - 0,1388 €

Lagerbestände
2947 Auf Lager
Merkmale
  • Bohrungsdurchmesserbereich feste Platte
    6.35 - 6.5 mm | 0.25 - 0.256 in
  • Kompatible Türstärke
    2.5 - 3.0 mm
  • Bohrungsdurchmesserbereich abnehmbare Platte
    5.95 - 6.1 mm | 0.234 - 0.24 in
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesserbereich
    6.0 - 6.1 mm
  • Kopfhöhe
    1.8 mm
Schnappverschluss Mini-Grip-Kolben 3.0 mm 5.2 mm Schwarz

10171820

Preisbereich
0,1325 € - 0,0804 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kompatible Türstärke
    3.0 - 5.2 mm
  • Bohrungsdurchmesserbereich abnehmbare Platte
    7.6 mm | 0.299 in
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesserbereich
    7.5 - 7.7 mm
  • Kompatible Artikelnummern (alle)
    SLG-2L-B, SLG-2L-W
  • Nietentyp
    Schnappverschlussniete
Schnappverschluss Tülle 2.0 mm 4.0 mm SLPB-1S-W Weiß

10171608

Preisbereich
0,1281 € - 0,083 €

Lagerbestände
12954 Auf Lager
Merkmale
  • Bohrungsdurchmesserbereich feste Platte
    4.7 - 4.8 mm | 0.185 - 0.189 in
  • Kompatible Türstärke
    1.6 - 2.0 mm
  • Bohrungsdurchmesserbereich abnehmbare Platte
    4.5 - 4.6 mm | 0.177 - 0.181 in
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesserbereich
    4.5 - 4.6 mm
  • Kopfhöhe
    1.2 mm
Schnappverschluss Tülle 2.0 mm 4.2 mm SLPB-2M-B Schwarz

10171639

Preisbereich
0,1678 € - 0,1388 €

Lagerbestände
72000 Auf Lager
Merkmale
  • Bohrungsdurchmesserbereich feste Platte
    6.35 - 6.5 mm | 0.25 - 0.256 in
  • Kompatible Türstärke
    1.6 - 2.0 mm
  • Bohrungsdurchmesserbereich abnehmbare Platte
    5.95 - 6.1 mm | 0.234 - 0.24 in
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesserbereich
    6.0 - 6.1 mm
  • Kopfhöhe
    1.8 mm
Schnappverschluss Tülle 3.0 mm 5.2 mm SLPB-3M-B Schwarz

10171677

Preisbereich
0,1678 € - 0,1388 €

Lagerbestände
1986 Auf Lager
Merkmale
  • Bohrungsdurchmesserbereich feste Platte
    6.35 - 6.5 mm | 0.25 - 0.256 in
  • Kompatible Türstärke
    2.5 - 3.0 mm
  • Bohrungsdurchmesserbereich abnehmbare Platte
    5.95 - 6.1 mm | 0.234 - 0.24 in
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesserbereich
    6.0 - 6.1 mm
  • Kopfhöhe
    1.8 mm
Schnappverschluss Mini-Grip-Kolben 2.0 mm 4.0 mm Schwarz

10171806

Preisbereich
0,1678 € - 0,1388 €

Lagerbestände
2306 Auf Lager
Merkmale
  • Kompatible Türstärke
    2.0 - 4.0 mm
  • Bohrungsdurchmesserbereich abnehmbare Platte
    4.6 - 4.55 mm | 0.181 - 0.179 in
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesserbereich
    4.5 - 4.65 mm
  • Kompatible Artikelnummern (alle)
    SLG-1S-B, SLG-1S-W
  • Nietentyp
    Schnappverschlussniete
Schnappverschluss Tülle 3.0 mm 5.2 mm SLPB-2L-W Weiß

10171622

Preisbereich
0,1678 € - 0,1388 €

Lagerbestände
3367 Auf Lager
Merkmale
  • Bohrungsdurchmesserbereich feste Platte
    8.0 - 8.2 mm | 0.315 - 0.323 in
  • Kompatible Türstärke
    2.5 - 3.0 mm
  • Bohrungsdurchmesserbereich abnehmbare Platte
    7.5 - 7.7 mm | 0.295 - 0.303 in
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesserbereich
    7.5 - 7.7 mm
  • Kopfhöhe
    2.0 mm
Schnappverschluss Mini-Grip-Kolben 1.5 mm 3.7 mm Weiß

10171790

Preisbereich
0,1678 € - 0,1388 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kompatible Türstärke
    1.5 - 3.7 mm
  • Bohrungsdurchmesserbereich abnehmbare Platte
    6.0 mm | 0.236 in
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesserbereich
    5.9 - 6.1 mm
  • Kompatible Artikelnummern (alle)
    SLG-1M-B, SLG-1M-W
  • Nietentyp
    Schnappverschlussniete
Schnappverschluss Mini-Grip-Kolben 1.5 mm 3.7 mm Schwarz

10171783

Preisbereich
0,1678 € - 0,1388 €

Lagerbestände
1244 Auf Lager
Merkmale
  • Kompatible Türstärke
    1.5 - 3.7 mm
  • Bohrungsdurchmesserbereich abnehmbare Platte
    6.0 mm | 0.236 in
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesserbereich
    5.9 - 6.1 mm
  • Kompatible Artikelnummern (alle)
    SLG-1M-B, SLG-1M-W
  • Nietentyp
    Schnappverschlussniete
Schnappverschluss Mini-Grip-Kolben 2.5 mm 4.5 mm Schwarz

10171851

Preisbereich
0,1678 € - 0,1388 €

Lagerbestände
11248 Auf Lager
Merkmale
  • Kompatible Türstärke
    2.5 - 4.5 mm
  • Bohrungsdurchmesserbereich abnehmbare Platte
    4.6 mm | 0.181 in
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesserbereich
    4.5 - 4.65 mm
  • Kompatible Artikelnummern (alle)
    SLG-2S-B, SLG-2S-W
  • Nietentyp
    Schnappverschlussniete
Schnappverschluss Mini-Grip-Kolben 2.0 mm 4.2 mm Weiß

10171844

Preisbereich
0,1678 € - 0,1388 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kompatible Türstärke
    2.0 - 4.2 mm
  • Bohrungsdurchmesserbereich abnehmbare Platte
    6.0 mm | 0.236 in
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesserbereich
    5.9 - 6.1 mm
  • Kompatible Artikelnummern (alle)
    SLG-2M-B, SLG-2M-W
  • Nietentyp
    Schnappverschlussniete
Schnappverschluss Easy-Grip-Kolben 2.0 mm 4.2 mm SLG-1L-B Schwarz

10171899

Preisbereich
0,1678 € - 0,1388 €

Lagerbestände
1407 Auf Lager
Merkmale
  • Kompatible Türstärke
    2.0 - 4.2 mm
  • Bohrungsdurchmesserbereich abnehmbare Platte
    7.6 mm | 0.299 in
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesserbereich
    7.5 - 7.7 mm
  • Kompatible Artikelnummern (alle)
    SLG-1L-B
  • Nietentyp
    Schnappverschlussniete
Schnappverschluss Easy-Grip-Kolben 3.0 mm 5.2 mm SLG-2L-W Weiß

10171929

Preisbereich
0,1678 € - 0,1388 €

Lagerbestände
2005 Auf Lager
Merkmale
  • Kompatible Türstärke
    3.0 - 5.2 mm
  • Bohrungsdurchmesserbereich abnehmbare Platte
    7.6 mm | 0.299 in
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesserbereich
    7.5 - 7.7 mm
  • Kompatible Artikelnummern (alle)
    SLG-2L-W
  • Nietentyp
    Schnappverschlussniete
Schnappverschluss Tülle 3.0 mm 5.2 mm SLPB-2L-B Schwarz

10171615

Preisbereich
0,1678 € - 0,1388 €

Lagerbestände
14000 Auf Lager
Merkmale
  • Bohrungsdurchmesserbereich feste Platte
    8.0 - 8.2 mm | 0.315 - 0.323 in
  • Kompatible Türstärke
    2.5 - 3.0 mm
  • Bohrungsdurchmesserbereich abnehmbare Platte
    7.5 - 7.7 mm | 0.295 - 0.303 in
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesserbereich
    7.5 - 7.7 mm
  • Kopfhöhe
    2.0 mm
Schnappverschluss Tülle 1.5 mm 3.7 mm SLPB-1M-B Schwarz

10171578

Preisbereich
0,1678 € - 0,1388 €

Lagerbestände
872 Auf Lager
Merkmale
  • Bohrungsdurchmesserbereich feste Platte
    6.35 - 6.5 mm | 0.25 - 0.256 in
  • Kompatible Türstärke
    1.1 - 1.5 mm
  • Bohrungsdurchmesserbereich abnehmbare Platte
    5.95 - 6.1 mm | 0.234 - 0.24 in
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesserbereich
    6.0 - 6.1 mm
  • Kopfhöhe
    1.8 mm
Schnappverschluss Tülle 2.5 mm 4.5 mm SLPB-2S-B Schwarz

10171653

Preisbereich
0,1678 € - 0,1388 €

Lagerbestände
13123 Auf Lager
Merkmale
  • Bohrungsdurchmesserbereich feste Platte
    4.7 - 4.8 mm | 0.185 - 0.189 in
  • Kompatible Türstärke
    2.5 - 3.0 mm
  • Bohrungsdurchmesserbereich abnehmbare Platte
    4.5 - 4.6 mm | 0.177 - 0.181 in
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesserbereich
    4.5 - 4.6 mm
  • Kopfhöhe
    1.2 mm
Schnappverschluss Tülle 2.0 mm 4.2 mm SLPB-2M-W Weiß

10171646

Preisbereich
0,1678 € - 0,1388 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Bohrungsdurchmesserbereich feste Platte
    6.35 - 6.5 mm | 0.25 - 0.256 in
  • Kompatible Türstärke
    1.6 - 2.0 mm
  • Bohrungsdurchmesserbereich abnehmbare Platte
    5.95 - 6.1 mm | 0.234 - 0.24 in
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesserbereich
    6.0 - 6.1 mm
  • Kopfhöhe
    1.8 mm