Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Schnappmuttern sind ideal zur festen Verbindung von zwei Platten.
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Schraubengröße | Kopfhöhe | Kopfdurchmesser | Maximale Plattenstärke | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42250 Auf Lager |
4.2
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
|||
| 0,0844 € - 0,1042 € | 16392 Auf Lager |
#8;#10
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.492 in
12.5 mm
|
0.11 in
2.8 mm
|
||
| 0,0721 € - 0,0801 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
#8;#10
|
0.031 in
0.8 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
| 0,075 € - 0,0834 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
#8;#10
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
| 0,2202 € - 0,2719 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1/4
|
1.063 in
27.0 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
| 0,0353 € - 0,0436 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
#8
|
0.043 in
1.1 mm
|
0.661 in
16.8 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
| 0,0507 € - 0,0564 € | 798 Auf Lager |
#6
|
0.094 in
2.4 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.165 in
4.2 mm
|
||
| 0,0531 € - 0,0708 € | 983 Auf Lager |
#4
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.264 in
6.7 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 0,0698 € - 0,0776 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
#8;#10
|
0.031 in
0.8 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
| 0,0985 € - 0,1095 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
5/16
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 0,095 € - 0,1056 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
#8;#10
|
0.563 in
14.3 mm
|
0.563 in
14.3 mm
|
0.11 in
2.8 mm
|
||
| 0,0802 € - 0,0891 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
#8;#10
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
| 0,1113 € - 0,3103 € | 450 Auf Lager |
#10
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
| 0,0765 € - 0,085 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
#10
|
0.177 in
4.5 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.161 in
4.1 mm
|
||
| 10404898 | 0,0405 € - 0,049 € | 1395 Auf Lager |
#8;#10
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
| 0,206 € - 0,2543 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
#8;#10
|
1.063 in
27.0 mm
|
0.547 in
13.9 mm
|
0.11 in
2.8 mm
|
||
| 0,0733 € - 0,0905 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
#8;#10
|
0.252 in
6.4 mm
|
|
0.142 in
3.6 mm
|
||
| 0,0619 € - 0,0681 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
#8;#10
|
0.252 in
6.4 mm
|
|
0.142 in
3.6 mm
|
||
| 0,0754 € - 0,0931 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
#8;#10
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.142 in
3.6 mm
|
||
| 0,0706 € - 0,0784 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
#8;#10
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.142 in
3.6 mm