Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Unser Sortiment an PS-Abstandhaltern (Polystyren) ist in Weiß oder Schwarz und in einer Vielzahl von Größen erhältlich. Diese bieten eine gute thermische und elektrische Isolierung.
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Innendurchmesser | Außendurchmesser | Abstandhalterlänge | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4085 Auf Lager |
0.165 in
4.2 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
|||
| 3983 Auf Lager |
0.165 in
4.2 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
|||
| 0,043 € - 0,0506 € | 16 Auf Lager |
0.126 in
3.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,0354 € - 0,042 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.126 in
3.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,0354 € - 0,042 € | 184500 Auf Lager |
0.126 in
3.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 0,0354 € - 0,042 € | 88000 Auf Lager |
0.126 in
3.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 0,043 € - 0,0506 € | 394 Auf Lager |
0.106 in
2.7 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.165 in
4.2 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
|||
| 247 Auf Lager |
0.205 in
5.2 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
|||
| 10167519 | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.177 in
4.5 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.177 in
4.5 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
|||
| 17000 Auf Lager |
0.165 in
4.2 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
|||
| 5397 Auf Lager |
0.165 in
4.2 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
|||
| 0,043 € - 0,0506 € | 1996 Auf Lager |
0.126 in
3.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 4 Auf Lager |
0.323 in
8.2 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
|||
| 345 Auf Lager |
0.323 in
8.2 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
|||
| 165 Auf Lager |
0.323 in
8.2 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
|||
| Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.244 in
6.2 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
|||
| 532 Auf Lager |
0.323 in
8.2 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|||
| 496 Auf Lager |
0.323 in
8.2 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
|||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.