Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Runde, gewindelose Abstandhalter aus PA (Polyamid) oder Nylon, und sind in einer Reihe von Längen und Durchmessern erhältlich. Diese bieten physische Abstandhaltung für Ihre Baugruppen sowie eine thermische und elektrische Isolierung zwischen den Komponenten. Glasfaserverstärktes PA ist auch für Anwendungen erhältlich, bei denen höhere maximale Betriebstemperaturen sowie eine verbesserte Festigkeit und Steifigkeit erforderlich sind..
Seriennummer: SR1941
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Innendurchmesser | Außendurchmesser | Abstandhalterlänge | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10076521 | 0,4289 € - 0,4289 € | 66520 Auf Lager |
0.244 in
6.2 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
|
| Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.028 in
0.7 mm
|
0.087 in
2.2 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
|||
| 0,3543 € - 0,3543 € | 2350 Auf Lager |
0.165 in
4.2 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,0909 € - 0,1064 € | 2560 Auf Lager |
0.142 in
3.6 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 73425 Auf Lager |
0.031 in
0.8 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
|||
| Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.047 in
1.2 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
|||
| 0,5796 € - 0,5796 € | 29402 Auf Lager |
0.248 in
6.3 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.295 in
7.5 mm
|
||
| 0,4332 € - 0,4576 € | 16625 Auf Lager |
0.323 in
8.2 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.047 in
1.2 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
|||
| Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.047 in
1.2 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
|||
| Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.063 in
1.6 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
|||
| Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.047 in
1.2 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
|||
| Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.031 in
0.8 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
|||
| Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.031 in
0.8 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
|||
| Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.028 in
0.7 mm
|
0.087 in
2.2 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
|||
| 10169346 | 2000 Auf Lager |
0.063 in
1.6 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 15998 Auf Lager |
0.115 in
2.9 mm
|
0.250 in
6.4 mm
|
0.125 in
3.2 mm
|
|||
| 0,019 € - 0,0234 € | 814 Auf Lager |
0.152 in
3.9 mm
|
0.251 in
6.4 mm
|
0.154 in
3.9 mm
|
||
| 0,0333 € - 0,0411 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.260 in
6.6 mm
|
0.500 in
12.7 mm
|
0.185 in
4.7 mm
|
||
| 0,0641 € - 0,0792 € | 798 Auf Lager |
0.255 in
6.5 mm
|
0.355 in
9 mm
|
0.13 in
3.3 mm