Runde, gewindelose Abstandhalter aus PA (Polyamid) oder Nylon, und sind in einer Reihe von Längen und Durchmessern erhältlich. Diese bieten physische Abstandhaltung für Ihre Baugruppen sowie eine thermische und elektrische Isolierung zwischen den Komponenten. Glasfaserverstärktes PA ist auch für Anwendungen erhältlich, bei denen höhere maximale Betriebstemperaturen sowie eine verbesserte Festigkeit und Steifigkeit erforderlich sind..
Seriennummer: SR1941
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Innendurchmesser | Außendurchmesser | Abstandhalterlänge | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.047 in
1.2 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
|||
| Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.063 in
1.6 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
|||
| Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.063 in
1.6 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
|||
| 0,1477 € - 0,1693 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.047 in
1.2 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 3058 Auf Lager |
0.031 in
0.8 mm
|
0.087 in
2.2 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
|||
| Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.031 in
0.8 mm
|
0.087 in
2.2 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
|||
| 0,1779 € - 0,2037 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.031 in
0.8 mm
|
0.087 in
2.2 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.047 in
1.2 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
|||
| 0,1779 € - 0,2037 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.047 in
1.2 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 0,5868 € - 1,2745 € | 17400 Auf Lager |
0.323 in
8.2 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.028 in
0.7 mm
|
0.087 in
2.2 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
|||
| Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.047 in
1.2 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
|||
| 0,2482 € - 0,284 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.047 in
1.2 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,2482 € - 0,284 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.031 in
0.8 mm
|
0.087 in
2.2 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 10170120 | 0,1563 € - 0,1793 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.047 in
1.2 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
|
| 0,1563 € - 0,1793 € | 310 Auf Lager |
0.047 in
1.2 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
||
| 0,2596 € - 0,2754 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.142 in
3.6 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,4648 € - 0,4648 € | 30953 Auf Lager |
0.205 in
5.2 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,4921 € - 0,4921 € | 10745 Auf Lager |
0.323 in
8.2 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,0803 € - 0,0939 € | 27601 Auf Lager |
0.122 in
3.1 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.