Menü Suche

Runde Metall-Abstandhalter ohne Gewinde

Auf Lager

Ein vielseitiger und starker Abstandhalter, der sich ideal für dekorative Anwendungen eignet. Dieses Sortiment ist in einer Vielzahl von Größen in Edelstahl oder vernickeltem Messing erhältlich.

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
82 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Oberfläche Material Innendurchmesser Außendurchmesser Abstandhalterlänge Kaufen
0,7321 € - 1,1165 € 45 Auf Lager
Edelstahl
Edelstahl
3.2 mm
6.0 mm
7.0 mm
0,1463 € - 0,1626 € 1048 Auf Lager
Vernickelt
Messing
2.5 mm
5.0 mm
10.0 mm
0,8279 € - 1,2644 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Edelstahl
Edelstahl
4.3 mm
8.0 mm
8.0 mm
0,7448 € - 1,4643 € 2650 Auf Lager
Vernickelt
Messing
4.3 mm
8.0 mm
30.0 mm
0,7673 € - 1,1714 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Edelstahl
Edelstahl
3.2 mm
6.0 mm
10.0 mm
0,7871 € - 1,1982 € 416 Auf Lager
Edelstahl
Edelstahl
4.3 mm
8.0 mm
6.0 mm
0,9463 € - 1,0515 € 694 Auf Lager
Edelstahl
Edelstahl
3.2 mm
6.0 mm
5.0 mm
0,4777 € - 0,5308 € 106 Auf Lager
Vernickelt
Messing
3.2 mm
6.0 mm
30.0 mm
0,2717 € - 0,497 € 5794 Auf Lager
Vernickelt
Messing
5.3 mm
10.0 mm
5.0 mm
0,8067 € - 1,232 € 6 Auf Lager
Edelstahl
Edelstahl
4.3 mm
8.0 mm
7.0 mm
0,9434 € - 1,0483 € 596 Auf Lager
Edelstahl
Edelstahl
2.5 mm
5.0 mm
7.0 mm
0,3619 € - 0,4021 € 351 Auf Lager
Messing
2.5 mm
5.0 mm
20.0 mm
0,7209 € - 1,0982 € 986 Auf Lager
Edelstahl
Edelstahl
3.2 mm
6.0 mm
6.0 mm
0,7448 € - 1,1348 € 554 Auf Lager
Edelstahl
Edelstahl
4.3 mm
8.0 mm
4.0 mm
0,9434 € - 1,0483 € 89 Auf Lager
Edelstahl
Edelstahl
2.5 mm
5.0 mm
8.0 mm
0,6969 € - 1,063 € 4712 Auf Lager
Edelstahl
Edelstahl
3.2 mm
6.0 mm
4.0 mm
0,1868 € - 0,2076 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Vernickelt
Messing
2.2 mm
4.0 mm
7.0 mm
0,7659 € - 1,1672 € 2521 Auf Lager
Edelstahl
Edelstahl
4.3 mm
8.0 mm
5.0 mm
0,7434 € - 1,1348 € 781 Auf Lager
Edelstahl
Edelstahl
3.2 mm
6.0 mm
8.0 mm
1,315 € - 1,4611 € 1106 Auf Lager
Vernickelt
Messing
5.3 mm
10.0 mm
30.0 mm
  • von 5
Distanzstück 3.2 mm 6.0 mm 7.0 mm Edelstahl

10228609

Preisbereich
1,1165 € - 0,7321 €

Lagerbestände
45 Auf Lager
Merkmale
  • Abstandhalterlänge
    7.0 mm
  • Innendurchmesser
    3.2 mm
  • Außendurchmesser
    6.0 mm
  • Form Abstandhalter
    Rund
  • Hauptmaterial
    Edelstahl
Distanzstück 2.5 mm 5.0 mm 10.0 mm Messing

10228562

Preisbereich
0,1626 € - 0,1463 €

Lagerbestände
1048 Auf Lager
Merkmale
  • Abstandhalterlänge
    10.0 mm
  • Innendurchmesser
    2.5 mm
  • Außendurchmesser
    5.0 mm
  • Form Abstandhalter
    Rund
  • Hauptmaterial
    Messing
Distanzstück 4.3 mm 8.0 mm 8.0 mm Edelstahl

10228722

Preisbereich
1,2644 € - 0,8279 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Abstandhalterlänge
    8.0 mm
  • Innendurchmesser
    4.3 mm
  • Außendurchmesser
    8.0 mm
  • Form Abstandhalter
    Rund
  • Hauptmaterial
    Edelstahl
Distanzstück 4.3 mm 8.0 mm 30.0 mm Messing

10228784

Preisbereich
1,4643 € - 0,7448 €

Lagerbestände
2650 Auf Lager
Merkmale
  • Abstandhalterlänge
    30.0 mm
  • Innendurchmesser
    4.3 mm
  • Außendurchmesser
    8.0 mm
  • Form Abstandhalter
    Rund
  • Hauptmaterial
    Messing
Distanzstück 3.2 mm 6.0 mm 10.0 mm Edelstahl

10228630

Preisbereich
1,1714 € - 0,7673 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Abstandhalterlänge
    10.0 mm
  • Innendurchmesser
    3.2 mm
  • Außendurchmesser
    6.0 mm
  • Form Abstandhalter
    Rund
  • Hauptmaterial
    Edelstahl
Distanzstück 4.3 mm 8.0 mm 6.0 mm Edelstahl

10098707

Preisbereich
1,1982 € - 0,7871 €

Lagerbestände
416 Auf Lager
Merkmale
  • Abstandhalterlänge
    6.0 mm
  • Innendurchmesser
    4.3 mm
  • Außendurchmesser
    8.0 mm
  • Form Abstandhalter
    Rund
  • Hauptmaterial
    Edelstahl
Distanzstück 3.2 mm 6.0 mm 5.0 mm Edelstahl

10098585

Preisbereich
1,0515 € - 0,9463 €

Lagerbestände
694 Auf Lager
Merkmale
  • Abstandhalterlänge
    5.0 mm
  • Innendurchmesser
    3.2 mm
  • Außendurchmesser
    6.0 mm
  • Form Abstandhalter
    Rund
  • Hauptmaterial
    Edelstahl
Distanzstück 3.2 mm 6.0 mm 30.0 mm Messing

10228661

Preisbereich
0,5308 € - 0,4777 €

Lagerbestände
106 Auf Lager
Merkmale
  • Abstandhalterlänge
    30.0 mm
  • Innendurchmesser
    3.2 mm
  • Außendurchmesser
    6.0 mm
  • Form Abstandhalter
    Rund
  • Hauptmaterial
    Messing
Distanzstück 5.3 mm 10.0 mm 5.0 mm Messing

10098806

Preisbereich
0,497 € - 0,2717 €

Lagerbestände
5794 Auf Lager
Merkmale
  • Abstandhalterlänge
    5.0 mm
  • Innendurchmesser
    5.3 mm
  • Außendurchmesser
    10.0 mm
  • Form Abstandhalter
    Rund
  • Hauptmaterial
    Messing
Distanzstück 4.3 mm 8.0 mm 7.0 mm Edelstahl

10228715

Preisbereich
1,232 € - 0,8067 €

Lagerbestände
6 Auf Lager
Merkmale
  • Abstandhalterlänge
    7.0 mm
  • Innendurchmesser
    4.3 mm
  • Außendurchmesser
    8.0 mm
  • Form Abstandhalter
    Rund
  • Hauptmaterial
    Edelstahl
Distanzstück 2.5 mm 5.0 mm 7.0 mm Edelstahl

10228531

Preisbereich
1,0483 € - 0,9434 €

Lagerbestände
596 Auf Lager
Merkmale
  • Abstandhalterlänge
    7.0 mm
  • Innendurchmesser
    2.5 mm
  • Außendurchmesser
    5.0 mm
  • Form Abstandhalter
    Rund
  • Hauptmaterial
    Edelstahl
Distanzstück 2.5 mm 5.0 mm 20.0 mm Messing

10228579

Preisbereich
0,4021 € - 0,3619 €

Lagerbestände
351 Auf Lager
Merkmale
  • Abstandhalterlänge
    20.0 mm
  • Innendurchmesser
    2.5 mm
  • Außendurchmesser
    5.0 mm
  • Hauptmaterial
    Messing
  • Zolltarifnummer
    7415330000
Distanzstück 3.2 mm 6.0 mm 6.0 mm Edelstahl

10228593

Preisbereich
1,0982 € - 0,7209 €

Lagerbestände
986 Auf Lager
Merkmale
  • Abstandhalterlänge
    6.0 mm
  • Innendurchmesser
    3.2 mm
  • Außendurchmesser
    6.0 mm
  • Form Abstandhalter
    Rund
  • Hauptmaterial
    Edelstahl
Distanzstück 4.3 mm 8.0 mm 4.0 mm Edelstahl

10228692

Preisbereich
1,1348 € - 0,7448 €

Lagerbestände
554 Auf Lager
Merkmale
  • Abstandhalterlänge
    4.0 mm
  • Innendurchmesser
    4.3 mm
  • Außendurchmesser
    8.0 mm
  • Form Abstandhalter
    Rund
  • Hauptmaterial
    Edelstahl
Distanzstück 2.5 mm 5.0 mm 8.0 mm Edelstahl

10228555

Preisbereich
1,0483 € - 0,9434 €

Lagerbestände
89 Auf Lager
Merkmale
  • Abstandhalterlänge
    8.0 mm
  • Innendurchmesser
    2.5 mm
  • Außendurchmesser
    5.0 mm
  • Form Abstandhalter
    Rund
  • Hauptmaterial
    Edelstahl
Distanzstück 3.2 mm 6.0 mm 4.0 mm Edelstahl

10098561

Preisbereich
1,063 € - 0,6969 €

Lagerbestände
4712 Auf Lager
Merkmale
  • Abstandhalterlänge
    4.0 mm
  • Innendurchmesser
    3.2 mm
  • Außendurchmesser
    6.0 mm
  • Form Abstandhalter
    Rund
  • Hauptmaterial
    Edelstahl
Distanzstück 2.2 mm 4.0 mm 7.0 mm Messing

10228432

Preisbereich
0,2076 € - 0,1868 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Abstandhalterlänge
    7.0 mm
  • Innendurchmesser
    2.2 mm
  • Außendurchmesser
    4.0 mm
  • Form Abstandhalter
    Rund
  • Hauptmaterial
    Messing
Distanzstück 4.3 mm 8.0 mm 5.0 mm Edelstahl

10228708

Preisbereich
1,1672 € - 0,7659 €

Lagerbestände
2521 Auf Lager
Merkmale
  • Abstandhalterlänge
    5.0 mm
  • Innendurchmesser
    4.3 mm
  • Außendurchmesser
    8.0 mm
  • Form Abstandhalter
    Rund
  • Hauptmaterial
    Edelstahl
Distanzstück 3.2 mm 6.0 mm 8.0 mm Edelstahl

10228616

Preisbereich
1,1348 € - 0,7434 €

Lagerbestände
781 Auf Lager
Merkmale
  • Abstandhalterlänge
    8.0 mm
  • Innendurchmesser
    3.2 mm
  • Außendurchmesser
    6.0 mm
  • Form Abstandhalter
    Rund
  • Hauptmaterial
    Edelstahl
Distanzstück 5.3 mm 10.0 mm 30.0 mm Messing

10228845

Preisbereich
1,4611 € - 1,315 €

Lagerbestände
1106 Auf Lager
Merkmale
  • Abstandhalterlänge
    30.0 mm
  • Innendurchmesser
    5.3 mm
  • Außendurchmesser
    10.0 mm
  • Form Abstandhalter
    Rund
  • Hauptmaterial
    Messing