Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Diese Distanzstücke wurden für eine manuelle Installation entwickelt und erfordern keine Montagegeräte. Die runden Distanzstücke eignen sich für eine Vielzahl von Anwendungen und sind ideal zur Verwendung, wenn hohe mechanische Kraft erforderlich ist. Als robuster isolierter Abstandhalter bei elektrischen Hochleistungsanwendungen einsetzbar. Aus Nylon mit Messingeinsätzen gemäß UL94 V-2.
Seriennummer: SR2797
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Gewindegröße | Innengewindelänge | Korpusdurchmesser | Ausführung | Abstandhalterlänge | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,9975 € - 1,4424 € | 1051 Auf Lager |
M4
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
Female/Female
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 1,2496 € - 1,655 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M4
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
Female/Female
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 1,7613 € - 1,7613 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M5
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
Female/Female
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 1,6863 € - 1,8737 € | 89 Auf Lager |
M4
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Female/Female
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 0,0936 € - 0,104 € | 2700 Auf Lager |
M3
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
Female/Female
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,878 € - 1,3802 € | 271 Auf Lager |
M4
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Female/Female
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,2301 € - 0,2557 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M4
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Female/Female
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 0,0778 € - 0,0864 € | 9300 Auf Lager |
M4
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Female/Female
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 0,097 € - 0,1078 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M4
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Female/Female
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,1471 € - 0,1635 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M4
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Female/Female
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 0,4648 € - 0,7561 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
Female/Female
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,1308 € - 0,1454 € | 261 Auf Lager |
M3
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
Female/Female
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 0,096 € - 0,1067 € | 140 Auf Lager |
M3
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
Female/Female
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,5997 € - 0,9727 € | 8300 Auf Lager |
M4
|
0.295 in
7.5 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Female/Female
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 0,5997 € - 0,9727 € | 8700 Auf Lager |
M4
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Female/Female
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,1755 € - 0,195 € | 70 Auf Lager |
M4
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Female/Female
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 0,5409 € - 0,8795 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M4
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Female/Female
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,1272 € - 0,1413 € | 7098 Auf Lager |
M3
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
Female/Female
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 0,878 € - 1,3802 € | 5799 Auf Lager |
M4
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Female/Female
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 0,107 € - 0,1189 € | 2665 Auf Lager |
M4
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Female/Female
|
0.472 in
12.0 mm