Menü Suche

Distanzstück mit Innen-/Innengewinde Zylindrisch 6.0 mm M3 25.0 mm

Dieses runde Abstandhalter mit Gewinde besteht aus 30 % glasfaserverstärktem POM für zusätzliche Festigkeit in Anwendungen mit hoher Belastung.
Neue Essentra-Artikelnummer:

10131022

Hersteller-Artikelnummer:

300325000038

140 Auf Lager Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
100 - 999 0,1047 €
1000 + 0,0942 €
Verpackungseinheit (VPE): 100

Bestelleinheit: VPE 100

Gesamtpreis:

10,47 €

100 x 0,1047 €

Muster hinzufügen +

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Farbe Natur
Form Abstandhalter Rund
Korpusdurchmesser 6.0 mm
Innengewindelänge 10.0 mm
Abstandhalterlänge 25.0 mm
Hauptmaterial Polyoxymethylen + 30 % Glasfaser
Ausführung Female/Female
Gewindegröße M3
Zolltarifnummer 3926909790

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns