Runde Möbelgleiter dienen sowohl als Schutzstopfen als auch als Gleiter. Ideal geeignet für Anwendungen mit moderaten bis höheren Belastungen. Schützen den Boden vor Kratzern und Beschädigungen.
Material: ABS, Nylon, Butyrat, LDPE, HDPE Farbe: Schwarz Seriennummer: SR1632
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Gauge | Farbe | Material | OD | WT | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10165041 | 0,0927 € - 0,1443 € | 5400 Auf Lager |
19
|
Schwarz
|
ABS
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.043 in
1.1 mm
|
|
| 0,0807 € - 0,1256 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
21
|
Schwarz
|
ABS
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
||
| 0,1593 € - 0,2478 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
22
|
Schwarz
|
ABS
|
0.563 in
14.3 mm
|
0.028 in
0.7 mm
|
||
| 0,1451 € - 0,2258 € | 3500 Auf Lager |
14
|
Schwarz
|
ABS
|
0.874 in
22.2 mm
|
0.083 in
2.1 mm
|
||
| 0,1571 € - 0,2444 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
19
|
Schwarz
|
ABS
|
0.874 in
22.2 mm
|
0.043 in
1.1 mm
|
||
| 0,0949 € - 0,1477 € | 2520 Auf Lager |
16
|
Schwarz
|
ABS
|
1.126 in
28.6 mm
|
0.067 in
1.7 mm
|
||
| 0,0943 € - 0,1467 € | 2520 Auf Lager |
14
|
Schwarz
|
ABS
|
1.126 in
28.6 mm
|
0.083 in
2.1 mm
|
||
| 0,124 € - 0,1929 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
20
|
Schwarz
|
LDPE
|
1.13 in
28.7 mm
|
0.035 in
0.9 mm
|
||
| 0,1059 € - 0,1647 € | 3600 Auf Lager |
16
|
Schwarz
|
Butyrat
|
1 in
25.4 mm
|
0.071 in
1.8 mm
|
||
| 0,1076 € - 0,1674 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
13
|
Schwarz
|
LDPE
|
0.874 in
22.2 mm
|
0.094 in
2.4 mm
|
||
| 0,0999 € - 0,1554 € | 4050 Auf Lager |
18
|
Schwarz
|
ABS
|
0.874 in
22.2 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
||
| 0,1741 € - 0,2709 € | 2400 Auf Lager |
14
|
Schwarz
|
ABS
|
1 in
25.4 mm
|
0.083 in
2.1 mm
|
||
| 0,2207 € - 0,3433 € | 2250 Auf Lager |
11
|
Schwarz
|
ABS
|
1.252 in
31.8 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 0,0949 € - 0,1476 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
19
|
Schwarz
|
ABS
|
1 in
25.4 mm
|
0.043 in
1.1 mm
|
||
| 0,0987 € - 0,1535 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
18
|
Schwarz
|
ABS
|
1.252 in
31.8 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
||
| 0,0837 € - 0,1302 € | 3150 Auf Lager |
18
|
Schwarz
|
ABS
|
1 in
25.4 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
||
| 0,1908 € - 0,2968 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
16
|
Schwarz
|
Nylon
|
1 in
25.4 mm
|
0.067 in
1.7 mm
|
||
| 0,1373 € - 0,2136 € | 3600 Auf Lager |
16
|
Schwarz
|
ABS
|
1 in
25.4 mm
|
0.067 in
1.7 mm
|
||
| 0,1901 € - 0,2957 € | 1600 Auf Lager |
18
|
Schwarz
|
ABS
|
1.374 in
34.9 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
||
| 0,1415 € - 0,2201 € | 900 Auf Lager |
16
|
Schwarz
|
ABS
|
1.5 in
38.1 mm
|
0.067 in
1.7 mm
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.