Menü Suche

Runde Gewindeeinsätze - Metall

Auf Lager

Gewindestopfen für Rundrohre haben ein Innengewinde für Stell- und Nivellierfüße. Ihre Metallgewinde sorgen für einen reibungslosen, sicheren und dauerhaften Sitz. Die zweiteiligen Einsätze lassen sich passgenau ins Rohr schieben.Ihre Metallgewinde ermöglichen einen glatten, sicheren und dauerhaften Sitz, und die zweiteiligen Formteile passen fest in die Rohre.Verfügen über ein Innengewinde zur Aufnahme von verstellbaren Nivellierfüßen oder Rollen.Ideal für Anwendungen mit starker Beanspruchung, bestehen aus einer Aluminiumgusslegierung. Material: HDPE, PA Farbe: Schwarz, Grau Seriennummer: SR1571, SR5438

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
84 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit H Farbe Schraubengröße h Maximale statische Belastbarkeit D Kompatible Wandstärke Kaufen
0,4155 € - 0,8727 € 9825 Auf Lager
20.0 mm
Schwarz
20.0 mm
35.0 mm
1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
0,4743 € - 1,2786 € 3000 Auf Lager
20.0 mm
Schwarz
20.0 mm
50.0 mm
1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
0,8338 € - 1,7511 € 4375 Auf Lager
35.0 mm
Schwarz
35.0 mm
35.0 mm
1.5 mm | 0.059 in
0,2761 € - 0,5798 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
20.0 mm
Grau
20.0 mm
32.0 mm
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
0,5974 € - 1,2545 € 1070 Auf Lager
20.0 mm
Grau
20.0 mm
60.0 mm
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
0,2911 € - 0,6114 € 1200 Auf Lager
20.0 mm
Grau
20.0 mm
25.0 mm
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
0,2187 € - 0,4593 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
20.0 mm
Grau
20.0 mm
25.0 mm
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
0,5454 € - 1,1454 € 4575 Auf Lager
20.0 mm
Grau
20.0 mm
40.0 mm
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
0,395 € - 0,8296 € 2575 Auf Lager
20.0 mm
Grau
20.0 mm
5.0 mm
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
0,5317 € - 1,1167 € 80 Auf Lager
20.0 mm
Grau
20.0 mm
50.0 mm
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
0,4415 € - 0,9272 € 4950 Auf Lager
20.0 mm
Grau
20.0 mm
40.0 mm
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
0,5181 € - 1,088 € 1850 Auf Lager
20.0 mm
Grau
20.0 mm
50.0 mm
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
0,5837 € - 1,2258 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
20.0 mm
Grau
20.0 mm
60.0 mm
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
10,4475 € - 10,9967 € 23 Auf Lager
35.0 mm
Schwarz
M16
35.0 mm
30.0 mm
1.0 mm | 0.039 in
0,2036 € - 0,4277 € 44000 Auf Lager
20.0 mm
Schwarz
20.0 mm
20.0 mm
1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
0,4483 € - 0,9416 € 6400 Auf Lager
20.0 mm
Schwarz
20.0 mm
38.0 mm
1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
0,555 € - 1,1655 € 4300 Auf Lager
20.0 mm
Schwarz
20.0 mm
50.0 mm
1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
0,2447 € - 0,5138 € 75700 Auf Lager
20.0 mm
Schwarz
20.0 mm
25.0 mm
1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
0,6602 € - 1,3865 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
20.0 mm
Schwarz
20.0 mm
60.0 mm
1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
0,5372 € - 1,1282 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
25.0 mm
Schwarz
25.0 mm
25.0 mm
1.5 mm | 0.059 in
  • von 5
2 Threaded Insert M8 Round 35.0 mm 1-1.5 Black

10285992

Preisbereich
0,8727 € - 0,4155 €

Lagerbestände
9825 Auf Lager
Merkmale
  • D
    35.0 mm
  • H
    20.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Kompatible Wandstärke
    1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
  • Material
    HDPE
2 Threaded Insert M12 Round 50.0 mm 1-1.5 Black

10286098

Preisbereich
1,2786 € - 0,4743 €

Lagerbestände
3000 Auf Lager
Merkmale
  • D
    50.0 mm
  • H
    20.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Kompatible Wandstärke
    1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
  • Material
    HDPE
Threaded Insert M10 Round 35.0 mm PA Black

10248294

Preisbereich
1,7511 € - 0,8338 €

Lagerbestände
4375 Auf Lager
Merkmale
  • D
    35.0 mm
  • H
    35.0 mm
  • h
    35.0 mm
  • Gauge
    1.5 mm
  • Kompatible Wandstärke
    1.5 mm | 0.059 in
2 Threaded Insert M8 Round 1.5 mm HDPE Grey

10303894

Preisbereich
0,5798 € - 0,2761 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    32.0 mm
  • H
    20.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Gauge
    1.5 mm
  • Kompatible Wandstärke
    1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
2 Threaded Insert M10 Round 1.5 mm HDPE Grey

10303979

Preisbereich
1,2545 € - 0,5974 €

Lagerbestände
1070 Auf Lager
Merkmale
  • D
    60.0 mm
  • H
    20.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Gauge
    1.5 mm
  • Kompatible Wandstärke
    1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
2 Threaded Insert M8 Round 1.5 mm HDPE Grey

10303849

Preisbereich
0,6114 € - 0,2911 €

Lagerbestände
1200 Auf Lager
Merkmale
  • D
    25.0 mm
  • H
    20.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Gauge
    1.5 mm
  • Kompatible Wandstärke
    1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
2 Threaded Insert M6 Round 1.5 mm HDPE Grey

10303856

Preisbereich
0,4593 € - 0,2187 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    25.0 mm
  • H
    20.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Gauge
    1.5 mm
  • Kompatible Wandstärke
    1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
2 Threaded Insert M8 Round 1.5 mm HDPE Grey

10303818

Preisbereich
1,1454 € - 0,5454 €

Lagerbestände
4575 Auf Lager
Merkmale
  • D
    40.0 mm
  • H
    20.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Gauge
    1.5 mm
  • Kompatible Wandstärke
    1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
2 Threaded Insert M10 Round 1.5 mm HDPE Grey

10303917

Preisbereich
0,8296 € - 0,395 €

Lagerbestände
2575 Auf Lager
Merkmale
  • D
    5.0 mm
  • H
    20.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Gauge
    1.5 mm
  • Kompatible Wandstärke
    1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
2 Threaded Insert M10 Round 1.5 mm HDPE Grey

10303870

Preisbereich
1,1167 € - 0,5317 €

Lagerbestände
80 Auf Lager
Merkmale
  • D
    50.0 mm
  • H
    20.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Gauge
    1.5 mm
  • Kompatible Wandstärke
    1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
2 Threaded Insert M10 Round 1.5 mm HDPE Grey

10303962

Preisbereich
0,9272 € - 0,4415 €

Lagerbestände
4950 Auf Lager
Merkmale
  • D
    40.0 mm
  • H
    20.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Gauge
    1.5 mm
  • Kompatible Wandstärke
    1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
2 Threaded Insert M8 Round 1.5 mm HDPE Grey

10303795

Preisbereich
1,088 € - 0,5181 €

Lagerbestände
1850 Auf Lager
Merkmale
  • D
    50.0 mm
  • H
    20.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Gauge
    1.5 mm
  • Kompatible Wandstärke
    1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
2 Threaded Insert M8 Round 1.5 mm HDPE Grey

10304068

Preisbereich
1,2258 € - 0,5837 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    60.0 mm
  • H
    20.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Gauge
    1.5 mm
  • Kompatible Wandstärke
    1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
Round Threaded Inserts - Metal Round 1.0 mm PA Black

10274293

Preisbereich
10,9967 € - 10,4475 €

Lagerbestände
23 Auf Lager
Merkmale
  • D
    30.0 mm
  • H
    35.0 mm
  • h
    35.0 mm
  • Gauge
    1.0 mm
  • Schraubengröße
    M16
2 Threaded Insert M6 Round 20.0 mm 1-1.5 Black

10285916

Preisbereich
0,4277 € - 0,2036 €

Lagerbestände
44000 Auf Lager
Merkmale
  • D
    20.0 mm
  • H
    20.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Kompatible Wandstärke
    1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
  • Material
    HDPE
2 Threaded Insert M8 Round 38.0 mm 1-1.5 Black

10286012

Preisbereich
0,9416 € - 0,4483 €

Lagerbestände
6400 Auf Lager
Merkmale
  • D
    38.0 mm
  • H
    20.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Kompatible Wandstärke
    1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
  • Material
    HDPE
2 Threaded Insert M10 Round 50.0 mm 1-1.5 Black

10286081

Preisbereich
1,1655 € - 0,555 €

Lagerbestände
4300 Auf Lager
Merkmale
  • D
    50.0 mm
  • H
    20.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Kompatible Wandstärke
    1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
  • Material
    HDPE
2 Threaded Insert M8 Round 25.0 mm 1-1.5 Black

10285947

Preisbereich
0,5138 € - 0,2447 €

Lagerbestände
75700 Auf Lager
Merkmale
  • D
    25.0 mm
  • H
    20.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Kompatible Wandstärke
    1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
  • Material
    HDPE
2 Threaded Insert M12 Round 60.0 mm 1-1.5 Black

10286128

Preisbereich
1,3865 € - 0,6602 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    60.0 mm
  • H
    20.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Kompatible Wandstärke
    1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
  • Material
    HDPE
Threaded Insert M10 Round 25.0 mm PA Black

10248287

Preisbereich
1,1282 € - 0,5372 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    25.0 mm
  • H
    25.0 mm
  • h
    25.0 mm
  • Gauge
    1.5 mm
  • Kompatible Wandstärke
    1.5 mm | 0.059 in