Rohrschutzkappen in Standardgröße sind kostengünstige Schutzkappen mit einer hochwertigen Verarbeitung.
Gegossene Kappen, die über den Außendurchmesser von Rohrenden mit und ohne Gewinde greifen und das Eindringen von Fremdkörpern während der Lagerung und des Transports verhindern.
Das Design der Kappe weist interne Rippen auf, die einen festen Sitz gewährleisten. Darüber hinaus umfasst das Sortiment Kappen mit einem kleinen Lüftungsloch, um den Aufbau von Luftdruck zu verhindern, und entspricht den ANSI- und DIN-Spezifikationen.
Material: LDPE, PE, LDPE - PIR, PVC Farbe: Grün, Blau, Orange, Rot, Schwarz, Natur, Grau, Gelb Seriennummer: SR1358, SRTXTPE, SR1387, SR1352, SR1340
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Lüftungsloch | Farbe | Material | H | Kompatible Nennrohrgrößen (alle) | d | Typ | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,152 € - 0,4317 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Nein
|
Grün
|
LDPE
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
1.902 in
48.3 mm
|
2 – 3-Weg-Ecke
|
||
| 0,152 € - 0,4317 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Nein
|
Orange
|
LDPE
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
1.902 in
48.3 mm
|
2 – 3-Weg-Ecke
|
||
| 0,0541 € - 0,408 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Nein
|
Blau
|
LDPE
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
1.902 in
48.3 mm
|
2 – 3-Weg-Ecke
|
||
| 85,0169 € - 127,5394 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
N
|
Gelb
|
LDPE
|
7.087 in
180.0 mm
|
DN 1000, ANSI 40
|
40 in
1016.0 mm
|
|
||
| 60,4749 € - 95,5208 € | 12 Auf Lager |
N
|
Gelb
|
LDPE
|
6.693 in
170.0 mm
|
DN 850, ANSI 34
|
34 in
863.6 mm
|
|
||
| 2,281 € - 2,281 € | 4992 Auf Lager |
N
|
Gelb
|
LDPE
|
1.575 in
40.0 mm
|
DN 150, ANSI 6
|
6.626 in
168.3 mm
|
|
||
| 0,4449 € - 1,4167 € | 1034 Auf Lager |
Nein
|
Grau
|
LDPE
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
2.244 in
57.0 mm
|
2 – 3-Weg-Ecke
|
||
| 2,4358 € - 9,048 € | 1652 Auf Lager |
Nein
|
Grau
|
LDPE
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
7.874 in
200.0 mm
|
2 – 3-Weg-Ecke
|
||
| 10370643 | 2,3683 € - 7,8672 € | 68 Auf Lager |
Nein
|
Grau
|
LDPE
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
7 in
177.8 mm
|
2 – 3-Weg-Ecke
|
|
| 0,422 € - 1,3443 € | 550 Auf Lager |
Nein
|
Grau
|
LDPE
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
2.047 in
52.0 mm
|
2 – 3-Weg-Ecke
|
||
| 0,5392 € - 1,7268 € | 7440 Auf Lager |
Nein
|
Grau
|
LDPE
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
2.618 in
66.5 mm
|
2 – 3-Weg-Ecke
|
||
| 0,8265 € - 2,7824 € | 6160 Auf Lager |
Nein
|
Grau
|
LDPE
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
4.252 in
108.0 mm
|
2 – 3-Weg-Ecke
|
||
| 0,3984 € - 1,3424 € | 5600 Auf Lager |
Nein
|
Grau
|
LDPE
|
1.181 in
30.0 mm
|
ANSI 1-3/4
|
2.126 in
54.0 mm
|
2 – 3-Weg-Ecke
|
||
| 0,3928 € - 1,2832 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Nein
|
Grau
|
LDPE
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
1.969 in
50.0 mm
|
2 – 3-Weg-Ecke
|
||
| 0,2745 € - 0,8811 € | 1280 Auf Lager |
Nein
|
Grau
|
LDPE
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
1.575 in
40.0 mm
|
2 – 3-Weg-Ecke
|
||
| 10372074 | 1,464 € - 4,7324 € | 50 Auf Lager |
Nein
|
Grau
|
LDPE
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
4.37 in
111.0 mm
|
2 – 3-Weg-Ecke
|
|
| 0,3773 € - 1,2064 € | 2400 Auf Lager |
Nein
|
Grau
|
LDPE
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
2.008 in
51.0 mm
|
2 – 3-Weg-Ecke
|
||
| 0,8138 € - 2,6671 € | 780 Auf Lager |
Nein
|
Grau
|
LDPE
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
3.543 in
90.0 mm
|
2 – 3-Weg-Ecke
|
||
| 2,0134 € - 2,0134 € | 280 Auf Lager |
Nein
|
Grau
|
LDPE
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
6.299 in
160.0 mm
|
2 – 3-Weg-Ecke
|
||
| 1,3221 € - 4,3465 € | 2160 Auf Lager |
N
|
Gelb
|
LDPE
|
1.575 in
40.0 mm
|
DN 140, ANSI 5-1/2
|
6 in
152.4 mm
|
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.