Menü Suche

Rechteckige Rohreinsätze - Mehrzweckstopfen PCR

Auf Lager

Stopfen für Rechteckrohre werden als Mehrzweck-Schutzkomponenten eingesetzt. In der Endphase eines Projekts, wenn ein hoher Stoßschutz erforderlich ist, wird dieser durch die Dicke des Rohrstopfenkopfes gewährleistet. Ihre Hauptfunktion besteht darin, das Eindringen von Verunreinigungen wie Schmutz, Staub und Feuchtigkeit zu verhindern. Außerdem bieten sie Schutz vor scharfkantigen Rohrenden, die beim Zuschnitt entstehen. Sie lassen sich leicht von Hand oder mit einem Hammer für eine schnelle Montage einsetzen. Häufig verwendet in der Metallrohrumformung für industrielle Möbel, Spezialfahrzeuge, Straßenschilder und Gerüste.

Diese Serie wird aus Post-Consumer-Recyclingmaterial hergestellt und ist darauf ausgelegt, die ESG-Bestrebungen von Essentra sowie die unserer Kunden zu unterstützen. Material: LDPE - PCR Farbe: Schwarz Seriennummer: SRILRPCR

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
68 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit B H h A Maximale Wandstärke Minimum Wall Thickness Kaufen
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
10.0 mm
12.0 mm
3.5 mm
50.0 mm
2.0 mm
1.0 mm
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
40.0 mm
14.0 mm
5.0 mm
60.0 mm
3.0 mm
1.0 mm
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
20.0 mm
18.0 mm
5.0 mm
80.0 mm
3.0 mm
1.0 mm
750 Auf Lager
40.0 mm
14.5 mm
5.0 mm
80.0 mm
3.0 mm
1.0 mm
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
50.0 mm
18.0 mm
5.0 mm
80.0 mm
4.0 mm
1.5 mm
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
35.0 mm
15.0 mm
5.0 mm
60.0 mm
3.5 mm
1.5 mm
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
25.0 mm
14.0 mm
5.0 mm
60.0 mm
3.0 mm
1.0 mm
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
40.0 mm
12.5 mm
5.0 mm
50.0 mm
3.0 mm
1.5 mm
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
  • von 4
Rechteckiger Rohreinsatz 20.0 mm 10.0 mm Schwarz LDPE - PCR

20752323


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    98%
  • Zolltarifnummer
    3923509000
Rechteckiger Rohreinsatz 160.0 mm 80.0 mm Schwarz LDPE - PCR

20752316


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    98%
  • Zolltarifnummer
    3923509000
Rechteckiger Rohreinsatz 30.0 mm 15.0 mm Schwarz LDPE - PCR

20752378


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    98%
  • Zolltarifnummer
    3923509000
Rechteckiger Rohreinsatz 40.0 mm 25.0 mm Schwarz LDPE - PCR

20752446


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    98%
  • Zolltarifnummer
    3923509000
Rechteckiger Rohreinsatz 50.0 mm 10.0 mm Schwarz LDPE - PCR

20752484


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • A
    50.0 mm
  • B
    10.0 mm
  • h
    3.5 mm
  • H
    12.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
Rechteckiger Rohreinsatz 60.0 mm 40.0 mm Schwarz LDPE - PCR

20752606


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • A
    60.0 mm
  • B
    40.0 mm
  • h
    5.0 mm
  • H
    14.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
Rechteckiger Rohreinsatz 80.0 mm 20.0 mm Schwarz LDPE - PCR

20752651


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • A
    80.0 mm
  • B
    20.0 mm
  • h
    5.0 mm
  • H
    18.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
Rechteckiger Rohreinsatz 80.0 mm 40.0 mm Schwarz LDPE - PCR

20752675


Lagerbestände
750 Auf Lager
Merkmale
  • A
    80.0 mm
  • B
    40.0 mm
  • h
    5.0 mm
  • H
    14.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
Rechteckiger Rohreinsatz 80.0 mm 50.0 mm Schwarz LDPE - PCR

20752699


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • A
    80.0 mm
  • B
    50.0 mm
  • h
    5.0 mm
  • H
    18.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.5 mm
Rechteckiger Rohreinsatz 60.0 mm 35.0 mm Schwarz LDPE - PCR

20752590


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • A
    60.0 mm
  • B
    35.0 mm
  • h
    5.0 mm
  • H
    15.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.5 mm
Rechteckiger Rohreinsatz 90.0 mm 20.0 mm Schwarz LDPE - PCR

20752736


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    98%
  • Zolltarifnummer
    3923509000
Rechteckiger Rohreinsatz 70.0 mm 25.0 mm Schwarz LDPE - PCR

20752620


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    98%
  • Zolltarifnummer
    3923509000
Rechteckiger Rohreinsatz 80.0 mm 30.0 mm Schwarz LDPE - PCR

20752668


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    98%
  • Zolltarifnummer
    3923509000
Rechteckiger Rohreinsatz 85.0 mm 25.0 mm Schwarz LDPE - PCR

20752729


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    98%
  • Zolltarifnummer
    3923509000
Rechteckiger Rohreinsatz 60.0 mm 25.0 mm Schwarz LDPE - PCR

20752552


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • A
    60.0 mm
  • B
    25.0 mm
  • h
    5.0 mm
  • H
    14.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
Rechteckiger Rohreinsatz 80.0 mm 60.0 mm Schwarz LDPE - PCR

20752712


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    98%
  • Zolltarifnummer
    3923509000
Rechteckiger Rohreinsatz 50.0 mm 40.0 mm Schwarz LDPE - PCR

20752521


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • A
    50.0 mm
  • B
    40.0 mm
  • h
    5.0 mm
  • H
    12.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.5 mm
Rechteckiger Rohreinsatz 35.0 mm 25.0 mm Schwarz LDPE - PCR

20752408


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    98%
  • Zolltarifnummer
    3923509000
Rechteckiger Rohreinsatz 120.0 mm 80.0 mm Schwarz LDPE - PCR

20752248


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    98%
  • Zolltarifnummer
    3923509000
Rechteckiger Rohreinsatz 70.0 mm 30.0 mm Schwarz LDPE - PCR

20752637


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    98%
  • Zolltarifnummer
    3923509000