Menü Suche

Rändelgriffe - mit Gewindebolzen

Auf Lager

Griffknöpfe mit Außengewinde verfügen über einen Griff mit einer gerändelten Struktur, sodass eine feste und dennoch angenehme Griffoberfläche entsteht. Diese robusten Knäufe passen auf Anwendungen mit Innengewinde und sind resistent gegenüber Öl, Treibstoff und Schmiermittel.

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
102 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Knopfdurchmesser Gewindegröße Gewindematerial Montageart Gewindelänge Knopfmaterial Kaufen
0,6442 € - 0,6442 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
15.0 mm
M5
Stahl, verzinkt
Bolzen mit Gewinde
10.0 mm
PA
1,3128 € - 2,7569 € 9350 Auf Lager
15.0 mm
M4
2,1064 € - 2,5497 € 50 Auf Lager
32.0 mm
M10
Nylon Polymer
7,676 € - 9,613 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
44.0 mm
M8
PP
2,3961 € - 3,013 € 575 Auf Lager
31.0 mm
M5
PP
9,0821 € - 11,3491 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
54.0 mm
M10
PP
3,2475 € - 3,9026 € 356 Auf Lager
31.0 mm
M6
PP
2,8265 € - 3,5296 € 153 Auf Lager
39.5 mm
M8
PP
3,9778 € - 4,62 € 655 Auf Lager
50.0 mm
M8
PP
5,0387 € - 5,7391 € 48 Auf Lager
61.0 mm
M10
PP
7,2026 € - 9,0391 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
44.0 mm
M6
PP
8,5513 € - 10,6891 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
54.0 mm
M8
PP
2,3961 € - 3,013 € 574 Auf Lager
31.0 mm
M5
PP
1,7647 € - 2,1633 € 6800 Auf Lager
23.0 mm
M5
1,5926 € - 2,4074 € 1400 Auf Lager
23.0 mm
M6
2,9413 € - 6,1767 € 4400 Auf Lager
28.0 mm
M8
2,3096 € - 2,3376 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
25.0 mm
M6
Messing
Bolzen mit Gewinde
25.0 mm
PA
1,2267 € - 3,1134 € 186 Auf Lager
30.0 mm
M6
Messing
Bolzen mit Gewinde
20.0 mm
PA
1,6643 € - 3,63 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
40.0 mm
M8
Messing
Bolzen mit Gewinde
30.0 mm
PA
2,0947 € - 3,9887 € 1630 Auf Lager
50.0 mm
M10
Messing
Bolzen mit Gewinde
20.0 mm
PA
  • von 6
Rändelknopf 15.0 mm M5 10.0 mm PA Schwarz

10260869

Preisbereich
0,6442 € - 0,6442 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M5
  • Gewindelänge
    10.0 mm
  • Knopfdurchmesser
    15.0 mm
  • Knopfhöhe
    8.0 mm
  • Gesamthöhe
    18.0 mm
Rändelknopf 15.0 mm M4 Schwarz

10159620

Preisbereich
2,7569 € - 1,3128 €

Lagerbestände
9350 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M4
  • Knopfdurchmesser
    15.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Oberfläche
    Matt
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Rändelknopf 32.0 mm M10 Nylon Polymer Schwarz

10188873

Preisbereich
2,5497 € - 2,1064 €

Lagerbestände
50 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M10
  • Knopfdurchmesser
    32.0 mm
  • Knopfhöhe
    22.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Oberfläche
    Matt
Weicher Knopf 44.0 mm M8 PP Schwarz

10188934

Preisbereich
9,613 € - 7,676 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M8
  • Knopfdurchmesser
    44.0 mm
  • Knopfhöhe
    24.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Oberfläche
    Matt
Rändelknopf 31.0 mm M5 PP Schwarz

10189030

Preisbereich
3,013 € - 2,3961 €

Lagerbestände
575 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M5
  • Knopfdurchmesser
    31.0 mm
  • Gesamthöhe
    64.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Knopfmaterial
    PP
Weicher Knopf 54.0 mm M10 PP Schwarz

10188958

Preisbereich
11,3491 € - 9,0821 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M10
  • Knopfdurchmesser
    54.0 mm
  • Knopfhöhe
    30.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Oberfläche
    Matt
Rändelknopf 31.0 mm M6 PP Schwarz

10189061

Preisbereich
3,9026 € - 3,2475 €

Lagerbestände
356 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M6
  • Knopfdurchmesser
    31.0 mm
  • Gesamthöhe
    49.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Knopfmaterial
    PP
Rändelknopf 39.5 mm M8 PP Schwarz

10189122

Preisbereich
3,5296 € - 2,8265 €

Lagerbestände
153 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M8
  • Knopfdurchmesser
    39.5 mm
  • Gesamthöhe
    56.5 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Knopfmaterial
    PP
Rändelknopf 50.0 mm M8 PP Schwarz

10189207

Preisbereich
4,62 € - 3,9778 €

Lagerbestände
655 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M8
  • Knopfdurchmesser
    50.0 mm
  • Gesamthöhe
    63.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Knopfmaterial
    PP
Rändelknopf 61.0 mm M10 PP Schwarz

10189245

Preisbereich
5,7391 € - 5,0387 €

Lagerbestände
48 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M10
  • Knopfdurchmesser
    61.0 mm
  • Gesamthöhe
    89.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Knopfmaterial
    PP
Weicher Knopf 44.0 mm M6 PP Schwarz

10188927

Preisbereich
9,0391 € - 7,2026 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M6
  • Knopfdurchmesser
    44.0 mm
  • Knopfhöhe
    24.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Oberfläche
    Matt
Weicher Knopf 54.0 mm M8 PP Schwarz

10188989

Preisbereich
10,6891 € - 8,5513 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M8
  • Knopfdurchmesser
    54.0 mm
  • Knopfhöhe
    30.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Oberfläche
    Matt
Rändelknopf 31.0 mm M5 PP Schwarz

10189023

Preisbereich
3,013 € - 2,3961 €

Lagerbestände
574 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M5
  • Knopfdurchmesser
    31.0 mm
  • Gesamthöhe
    44.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Knopfmaterial
    PP
Rändelknopf 23.0 mm M5 Schwarz

10159668

Preisbereich
2,1633 € - 1,7647 €

Lagerbestände
6800 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M5
  • Knopfdurchmesser
    23.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Oberfläche
    Matt
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Rändelknopf 23.0 mm M6 Schwarz

10159712

Preisbereich
2,4074 € - 1,5926 €

Lagerbestände
1400 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M6
  • Knopfdurchmesser
    23.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Oberfläche
    Matt
  • Zolltarifnummer
    3926300090
Rändelknopf 28.0 mm M8 Schwarz

10159767

Preisbereich
6,1767 € - 2,9413 €

Lagerbestände
4400 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M8
  • Knopfdurchmesser
    28.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Oberfläche
    Matt
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Rändelknopf 25.0 mm Threaded Stud M6 25.0 mm PA Schwarz

10631874

Preisbereich
2,3376 € - 2,3096 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M6
  • Gewindelänge
    25.0 mm
  • Knopfdurchmesser
    25.0 mm
  • Knopfhöhe
    11.0 mm
  • Gesamthöhe
    44.0 mm
Handrad 30.0 mm M6 20.0 mm PA Schwarz

10333143

Preisbereich
3,1134 € - 1,2267 €

Lagerbestände
186 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M6
  • Gewindelänge
    20.0 mm
  • Knopfdurchmesser
    30.0 mm
  • Bolzenhöhe
    4.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
Handrad 40.0 mm M8 30.0 mm PA Schwarz

10333198

Preisbereich
3,63 € - 1,6643 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M8
  • Gewindelänge
    30.0 mm
  • Knopfdurchmesser
    40.0 mm
  • Bolzenhöhe
    10.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
Handrad 50.0 mm M10 20.0 mm PA Schwarz

10333235

Preisbereich
3,9887 € - 2,0947 €

Lagerbestände
1630 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M10
  • Gewindelänge
    20.0 mm
  • Knopfdurchmesser
    50.0 mm
  • Bolzenhöhe
    10.0 mm
  • Farbe
    Schwarz