Menü Suche

Plomben für Verbrauchszähler und Messgeräte

Auf Lager

Plomben für Verbrauchszähler und Messgeräte bieten Manipulationsschutz für Zähler und Objekte, die dünne Drahtplomben erfordern, einschließlich Wasser- und Stromzähler. Der Draht wird durch kleine Öffnungen gesteckt und fest gezogen, um ihn zu fixieren. Das Sortiment umfasst die Typen AnchorLock, ClickLock, CrimpLock und TwistLock.Die Plomben für Verbrauchszähler und Messgeräte wurden speziell entwickelt, um Manipulationen oder unbefugtes Öffnen an unterschiedlichen Messgeräten oder Objekten erkennen zu lassen, bei denen eine dünne Drahtplombe erforderlich ist.Dünner Metalldraht kann durch kleine oder schwierige Öffnungen geführt werden.Ideal für Wasser- und Stromzähler, Verteilerkästen und andere Sicherheitskästen. Material: PC, ABS, Polycarbonat, Stahl Farbe: Blau, Gelb, Rot, Orange, Grün, Weiß, Natur Seriennummer: SRH0047, SRCrimpLock, SRH0044, SRH0042, SRH0046, SRMeterLock

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
21 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Farbe Schließmechanismus Korpusmaterial Typ Kaufen
0,0561 € - 0,0624 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Gelb
In eine Richtung drehbarer Griff
PC
TwistLock
0,0509 € - 0,0566 € 5627 Auf Lager
Rot
ABS-Kunstharz-Körper
ABS Resin
CrimpLock
0,0526 € - 0,0584 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Gelb
ABS-Kunstharz-Körper
ABS Resin
CrimpLock
0,0421 € - 0,0468 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Rot
In eine Richtung drehbarer Griff
PC
TwistLock
0,0526 € - 0,0584 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Grün
Polycarbonat-Einsatz mit 2 Pfeil-Sets
PC
ClickLock
0,0658 € - 0,0731 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Blau
In eine Richtung drehbarer Griff
PC
TwistLock
31,2809 € - 34,7566 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Natur
Plombenzangen
Stahl
CrimpLock
0,0526 € - 0,0584 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Blau
ABS-Kunstharz-Körper
ABS Resin
CrimpLock
0,0279 € - 0,031 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Orange
ABS-Kunstharz-Körper
ABS Resin
CrimpLock
0,06 € - 0,0667 € 1000 Auf Lager
Rot
Polystyren mit hoher Stoßfestigkeit mit 3 Pfeil-Sets
PC
AnchorLock
0,0556 € - 0,0618 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Rot
Polycarbonat-Einsatz mit 2 Pfeil-Sets
PC
ClickLock
0,0168 € - 0,0187 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Rot
ABS-Kunstharz-Körper
ABS
MeterLock
0,0174 € - 0,0193 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Orange
ABS-Kunstharz-Körper
ABS
MeterLock
0,0116 € - 0,0129 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Grün
ABS-Kunstharz-Körper
ABS
MeterLock
0,0174 € - 0,0193 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Gelb
ABS-Kunstharz-Körper
ABS
MeterLock
0,0616 € - 0,0684 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Grün
Polystyren mit hoher Stoßfestigkeit mit 3 Pfeil-Sets
PC
AnchorLock
0,0279 € - 0,031 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Weiß
ABS-Kunstharz-Körper
ABS Resin
CrimpLock
0,0526 € - 0,0584 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Gelb
Polycarbonat-Einsatz mit 2 Pfeil-Sets
PC
ClickLock
0,0116 € - 0,0129 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Blau
ABS-Kunstharz-Körper
ABS
MeterLock
0,0657 € - 0,073 € 5997 Auf Lager
Grün
ABS-Kunstharz-Körper
ABS Resin
CrimpLock
  • von 2
TwistLock 1.5 mm (T) 15.0 mm (L) PC Gelb

20123062

Preisbereich
0,0624 € - 0,0561 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • WD
    1.5 mm
  • L
    220.0 mm
  • A
    15.0 mm
  • B
    12.0 mm
  • T
    1.5 mm
CrimpLock 5.0 mm (T) 21.0 mm (L) ABS Rot

20083274

Preisbereich
0,0566 € - 0,0509 €

Lagerbestände
5627 Auf Lager
Merkmale
  • WD
    1.7 mm
  • L
    260.0 m
  • A
    21.0 mm
  • B
    14.0 mm
  • T
    5.0 mm
CrimpLock 5.0 mm (T) 21.0 mm (L) ABS Gelb

20122270

Preisbereich
0,0584 € - 0,0526 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • WD
    1.7 mm
  • L
    260.0 m
  • A
    21.0 mm
  • B
    14.0 mm
  • T
    5.0 mm
TwistLock 1.5 mm (T) 15.0 mm (L) PC Rot

20123055

Preisbereich
0,0468 € - 0,0421 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • WD
    1.5 mm
  • L
    220.0 mm
  • A
    15.0 mm
  • B
    12.0 mm
  • T
    1.5 mm
ClickLock 6.5 mm (T) 20.0 mm (L) Polycarbonat Grün

20122263

Preisbereich
0,0584 € - 0,0526 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • L
    150.0 mm
  • A
    20.0 mm
  • B
    15.0 mm
  • T
    6.5 mm
  • Korpusmaterial
    PC
TwistLock 1.5 mm (T) 15.0 mm (L) PC Blau

20123079

Preisbereich
0,0731 € - 0,0658 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • WD
    1.5 mm
  • L
    220.0 mm
  • A
    15.0 mm
  • B
    12.0 mm
  • T
    1.5 mm
CrimpLock 5.0 mm (T) 21.0 mm (L) Stahl Natur

10650165

Preisbereich
34,7566 € - 31,2809 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • WD
    2.6 m
  • L
    260.0 mm
  • A
    21.0 mm
  • B
    14.0 mm
  • T
    5.0 mm
CrimpLock 5.0 mm (T) 21.0 mm (L) ABS Blau

20122287

Preisbereich
0,0584 € - 0,0526 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • WD
    1.7 mm
  • L
    260.0 m
  • A
    21.0 mm
  • B
    14.0 mm
  • T
    5.0 mm
CrimpLock 5.0 mm (T) 21.0 mm (L) ABS Orange

20122294

Preisbereich
0,031 € - 0,0279 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • WD
    1.7 mm
  • L
    260.0 m
  • A
    21.0 mm
  • B
    14.0 mm
  • T
    5.0 mm
AnchorLock 6.0 mm (T) 24.0 mm (L) PC Rot

20122201

Preisbereich
0,0667 € - 0,06 €

Lagerbestände
1000 Auf Lager
Merkmale
  • WD
    2.0 mm
  • L
    150.0 mm
  • A
    24.0 mm
  • B
    18.0 mm
  • T
    6.0 mm
ClickLock 6.5 mm (T) 20.0 mm (L) Polycarbonat Rot

20122256

Preisbereich
0,0618 € - 0,0556 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • L
    150.0 mm
  • A
    20.0 mm
  • B
    15.0 mm
  • T
    6.5 mm
  • Korpusmaterial
    PC
MeterLock 5.0 mm (T) 10.0 mm (L) ABS Rot

20086794

Preisbereich
0,0187 € - 0,0168 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • WD
    2.0 mm
  • L
    2.0 mm
  • A
    10.0 mm
  • B
    10.0 mm
  • T
    5.0 mm
MeterLock 5.0 mm (T) 10.0 mm (L) ABS Orange

20086787

Preisbereich
0,0193 € - 0,0174 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • WD
    2.0 mm
  • L
    2.0 mm
  • A
    10.0 mm
  • B
    10.0 mm
  • T
    5.0 mm
MeterLock 5.0 mm (T) 10.0 mm (L) ABS Grün

20086770

Preisbereich
0,0129 € - 0,0116 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • WD
    2.0 mm
  • L
    2.0 mm
  • A
    10.0 mm
  • B
    10.0 mm
  • T
    5.0 mm
MeterLock 2.0 mm (L) (W) (T) ABS Gelb

20086756

Preisbereich
0,0193 € - 0,0174 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • WD
    0.1 mm
  • L
    2.0 mm
  • A
    10.0 mm
  • B
    5.0 mm
  • T
    1.0 mm
AnchorLock 6.0 mm (T) 24.0 mm (L) PC Grün

20082727

Preisbereich
0,0684 € - 0,0616 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • WD
    2.0 mm
  • L
    150.0 mm
  • A
    24.0 mm
  • B
    18.0 mm
  • T
    6.0 mm
CrimpLock 5.0 mm (T) 21.0 mm (L) ABS Weiß

20083281

Preisbereich
0,031 € - 0,0279 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • WD
    1.7 mm
  • L
    260.0 m
  • A
    21.0 mm
  • B
    14.0 mm
  • T
    5.0 mm
ClickLock 6.5 mm (T) 20.0 mm (L) Polycarbonat Gelb

20083236

Preisbereich
0,0584 € - 0,0526 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • L
    150.0 mm
  • A
    20.0 mm
  • B
    15.0 mm
  • T
    6.5 mm
  • Korpusmaterial
    PC
MeterLock 5.0 mm (T) 10.0 mm (L) ABS Blau

20086763

Preisbereich
0,0129 € - 0,0116 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • WD
    2.0 mm
  • L
    2.0 mm
  • A
    10.0 mm
  • B
    10.0 mm
  • T
    5.0 mm
CrimpLock 5.0 mm (T) 21.0 mm (L) ABS Grün

20083250

Preisbereich
0,073 € - 0,0657 €

Lagerbestände
5997 Auf Lager
Merkmale
  • WD
    1.7 mm
  • L
    260.0 m
  • A
    21.0 mm
  • B
    14.0 mm
  • T
    5.0 mm