Menü Suche

Passschrauben - mit Rändelung, Metall

In Produktion

Rändelschrauben gehören zu den wichtigsten Schraubenarten, die in mehreren industriellen Anwendungen benutzt werden.

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
175 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit l3 l1 d2 l2 Kaufen
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
7.0 mm
45.0 mm
M8
13.0 mm
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
7.0 mm
70.0 mm
M8
13.0 mm
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
7.0 mm
100.0 mm
M8
13.0 mm
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
7.0 mm
16.0 mm
M8
13.0 mm
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
7.0 mm
30.0 mm
M8
13.0 mm
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
8.0 mm
16.0 mm
M10
16.0 mm
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
7.0 mm
40.0 mm
M8
13.0 mm
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
7.0 mm
20.0 mm
M8
13.0 mm
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
7.0 mm
90.0 mm
M8
13.0 mm
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
8.0 mm
25.0 mm
M10
16.0 mm
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
7.0 mm
90.0 mm
M8
13.0 mm
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
7.0 mm
50.0 mm
M8
13.0 mm
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
7.0 mm
40.0 mm
M8
13.0 mm
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
8.0 mm
35.0 mm
M10
16.0 mm
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
7.0 mm
65.0 mm
M8
13.0 mm
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
7.0 mm
25.0 mm
M8
13.0 mm
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
8.0 mm
25.0 mm
M10
16.0 mm
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
8.0 mm
16.0 mm
M10
16.0 mm
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
7.0 mm
55.0 mm
M8
13.0 mm
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
7.0 mm
70.0 mm
M8
13.0 mm
  • von 9
Ansatzschraube M8 45.0 mm Edelstahl

10505014


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    16.0 mm
  • Kopfhöhe
    7.0 mm
  • Gewindelänge
    45.0 mm
  • Gewindegröße
    M8
  • Ansatzdurchmesser
    10.0 mm
Ansatzschraube M8 70.0 mm Edelstahl

10505090


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    16.0 mm
  • Kopfhöhe
    7.0 mm
  • Gewindelänge
    70.0 mm
  • Gewindegröße
    M8
  • Ansatzdurchmesser
    10.0 mm
Ansatzschraube M8 100.0 mm Edelstahl

10504888


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    16.0 mm
  • Kopfhöhe
    7.0 mm
  • Gewindelänge
    100.0 mm
  • Gewindegröße
    M8
  • Ansatzdurchmesser
    10.0 mm
Ansatzschraube M8 16.0 mm Edelstahl

10504918


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    16.0 mm
  • Kopfhöhe
    7.0 mm
  • Gewindelänge
    16.0 mm
  • Gewindegröße
    M8
  • Ansatzdurchmesser
    10.0 mm
Ansatzschraube M8 30.0 mm Edelstahl

10504963


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    16.0 mm
  • Kopfhöhe
    7.0 mm
  • Gewindelänge
    30.0 mm
  • Gewindegröße
    M8
  • Ansatzdurchmesser
    10.0 mm
Ansatzschraube M10 16.0 mm Edelstahl

10505175


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    18.0 mm
  • Kopfhöhe
    8.0 mm
  • Gewindelänge
    16.0 mm
  • Gewindegröße
    M10
  • Ansatzdurchmesser
    12.0 mm
Ansatzschraube M8 40.0 mm Edelstahl

10505007


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    16.0 mm
  • Kopfhöhe
    7.0 mm
  • Gewindelänge
    40.0 mm
  • Gewindegröße
    M8
  • Ansatzdurchmesser
    10.0 mm
Ansatzschraube M8 20.0 mm Edelstahl

10504925


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    16.0 mm
  • Kopfhöhe
    7.0 mm
  • Gewindelänge
    20.0 mm
  • Gewindegröße
    M8
  • Ansatzdurchmesser
    10.0 mm
Ansatzschraube M8 90.0 mm Edelstahl

10505137


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    16.0 mm
  • Kopfhöhe
    7.0 mm
  • Gewindelänge
    90.0 mm
  • Gewindegröße
    M8
  • Ansatzdurchmesser
    10.0 mm
Ansatzschraube M10 25.0 mm Edelstahl

10505212


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    18.0 mm
  • Kopfhöhe
    8.0 mm
  • Gewindelänge
    25.0 mm
  • Gewindegröße
    M10
  • Ansatzdurchmesser
    12.0 mm
Ansatzschraube M8 90.0 mm Edelstahl

10505120


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    16.0 mm
  • Kopfhöhe
    7.0 mm
  • Gewindelänge
    90.0 mm
  • Gewindegröße
    M8
  • Ansatzdurchmesser
    10.0 mm
Ansatzschraube M8 50.0 mm Edelstahl

10505038


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    16.0 mm
  • Kopfhöhe
    7.0 mm
  • Gewindelänge
    50.0 mm
  • Gewindegröße
    M8
  • Ansatzdurchmesser
    10.0 mm
Ansatzschraube M8 40.0 mm Edelstahl

10504994


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    16.0 mm
  • Kopfhöhe
    7.0 mm
  • Gewindelänge
    40.0 mm
  • Gewindegröße
    M8
  • Ansatzdurchmesser
    10.0 mm
Ansatzschraube M10 35.0 mm Edelstahl

10505243


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    18.0 mm
  • Kopfhöhe
    8.0 mm
  • Gewindelänge
    35.0 mm
  • Gewindegröße
    M10
  • Ansatzdurchmesser
    12.0 mm
Ansatzschraube M8 65.0 mm Edelstahl

10505076


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    16.0 mm
  • Kopfhöhe
    7.0 mm
  • Gewindelänge
    65.0 mm
  • Gewindegröße
    M8
  • Ansatzdurchmesser
    10.0 mm
Ansatzschraube M8 25.0 mm Edelstahl

10504956


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    16.0 mm
  • Kopfhöhe
    7.0 mm
  • Gewindelänge
    25.0 mm
  • Gewindegröße
    M8
  • Ansatzdurchmesser
    10.0 mm
Ansatzschraube M10 25.0 mm Edelstahl

10505205


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    18.0 mm
  • Kopfhöhe
    8.0 mm
  • Gewindelänge
    25.0 mm
  • Gewindegröße
    M10
  • Ansatzdurchmesser
    12.0 mm
Ansatzschraube M10 16.0 mm Edelstahl

10505168


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    18.0 mm
  • Kopfhöhe
    8.0 mm
  • Gewindelänge
    16.0 mm
  • Gewindegröße
    M10
  • Ansatzdurchmesser
    12.0 mm
Ansatzschraube M8 55.0 mm Edelstahl

10505045


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    16.0 mm
  • Kopfhöhe
    7.0 mm
  • Gewindelänge
    55.0 mm
  • Gewindegröße
    M8
  • Ansatzdurchmesser
    10.0 mm
Ansatzschraube M8 70.0 mm Edelstahl

10505083


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    16.0 mm
  • Kopfhöhe
    7.0 mm
  • Gewindelänge
    70.0 mm
  • Gewindegröße
    M8
  • Ansatzdurchmesser
    10.0 mm