Menü Suche

Passschrauben mit durchgehender Bohrung - Zylinderkopf

Auf Lager

Schrauben mit durchgehender Bohrung in der Mitte ermöglichen es Gasen, die an der Unterseite der Gewindebohrung eingeschlossen sind, durch den hohlen Kern zu entweichen und damit Luftzirkulation in einer Anwendung zu bieten. Diese Schrauben sind eine häufig verwendete Option bei Hochvakuumsystemen (HV) und Ultrahochvakuumsystemen (UHV), da die zentrale Belüftungsfunktion virtuelle Leckagen bei Hochvakuumsystemen reduziert.

Dieses Sortiment an Passschrauben mit durchgehender Bohrung verfügt über einen Zylinderkopf mit Innensechskant. Innensechskant-Ausführungen sind für die Präzisionsmontage bei Platzeinschränkungen geeignet und die Präzisionsschulter ermöglicht eine genaue Anbringung. Sie sind aus Edelstahl gefertigt.

  • Das Ansatzdesign dieser Schrauben bietet eine größere Oberfläche für besseren Halt.
  • Das Hohldesign dieser Schrauben ermöglicht eine kontrollierte Luftzirkulation, die sie ideal für Anwendungen macht, bei denen eine gute Ventilation entscheidend ist.
  • Geeignet für abgedichtete Gehäuse oder Maschinen.
Material: 316 Edelstahl, Edelstahl 303 Seriennummer: SRP0098.A4

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
106 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit d4 d1 +0|-0.025 l2 H1 D3 l1 +0.05|-0.0 d2 Kaufen
3,9842 € - 5,3089 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.6
8.0
11.0
6.0
12.0
8.0
M6
3,0468 € - 4,0556 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.3
6.0
6.0
5.0
10.0
4.0
M5
4,6058 € - 6,1445 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.6
8.0
11.0
6.0
12.0
16.0
M6
3,8823 € - 5,1765 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.8
10.0
12.0
7.0
14.0
10.0
M8
3,5155 € - 4,6874 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.3
6.0
6.0
5.0
10.0
10.0
M5
3,8212 € - 5,095 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.6
8.0
11.0
6.0
12.0
6.0
M6
3,6684 € - 4,8912 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.3
6.0
6.0
5.0
10.0
12.0
M5
4,2186 € - 5,6248 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.8
10.0
12.0
7.0
14.0
16.0
M8
3,7804 € - 5,044 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.8
10.0
12.0
7.0
14.0
8.0
M8
4,239 € - 5,6452 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.0
5.0
5.0
4.0
8.0
20.0
M4
3,1079 € - 4,1473 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.3
6.0
6.0
5.0
10.0
5.0
M5
4,9217 € - 6,5623 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.6
8.0
11.0
6.0
12.0
20.0
M6
4,453 € - 5,9305 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.6
8.0
11.0
6.0
12.0
14.0
M6
4,2899 € - 5,7165 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.6
8.0
11.0
6.0
12.0
12.0
M6
3,9944 € - 5,3293 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.8
10.0
12.0
7.0
14.0
12.0
M8
3,8823 € - 5,1765 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.0
5.0
5.0
4.0
8.0
16.0
M4
5,8184 € - 7,7545 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.8
12.0
16.0
8.0
20.0
25.0
M10
2,7411 € - 3,6582 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.0
4.0
4.0
3.0
6.0
5.0
M3
3,9639 € - 5,2886 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.8
10.0
12.0
7.0
14.0
16.0
M8
3,1894 € - 4,2492 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.7
3.0
4.0
2.0
5.0
10.0
M2
  • von 6
Passschrauben mit durchgehender Bohrung Zyinderkopfform M6 8.0 316 Edelstahl

20241131

Preisbereich
5,3089 € - 3,9842 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • l1 +0.05|-0.0
    8.0
  • d1 +0|-0.025
    8.0
  • d2
    M6
  • D3
    12.0
  • d4
    1.6
Passschrauben mit durchgehender Bohrung Zyinderkopfform M5 4.0 316 Edelstahl

20241025

Preisbereich
4,0556 € - 3,0468 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • l1 +0.05|-0.0
    4.0
  • d1 +0|-0.025
    6.0
  • d2
    M5
  • D3
    10.0
  • d4
    1.3
Passschrauben mit durchgehender Bohrung Zyinderkopfform M6 16.0 316 Edelstahl

20241179

Preisbereich
6,1445 € - 4,6058 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • l1 +0.05|-0.0
    16.0
  • d1 +0|-0.025
    8.0
  • d2
    M6
  • D3
    12.0
  • d4
    1.6
Passschrauben mit durchgehender Bohrung Zyinderkopfform M8 10.0 316 Edelstahl

20241223

Preisbereich
5,1765 € - 3,8823 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • l1 +0.05|-0.0
    10.0
  • d1 +0|-0.025
    10.0
  • d2
    M8
  • D3
    14.0
  • d4
    1.8
Passschrauben mit durchgehender Bohrung Zyinderkopfform M5 10.0 316 Edelstahl

20241063

Preisbereich
4,6874 € - 3,5155 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • l1 +0.05|-0.0
    10.0
  • d1 +0|-0.025
    6.0
  • d2
    M5
  • D3
    10.0
  • d4
    1.3
Passschrauben mit durchgehender Bohrung Zyinderkopfform M6 6.0 316 Edelstahl

20241124

Preisbereich
5,095 € - 3,8212 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • l1 +0.05|-0.0
    6.0
  • d1 +0|-0.025
    8.0
  • d2
    M6
  • D3
    12.0
  • d4
    1.6
Passschrauben mit durchgehender Bohrung Zyinderkopfform M5 12.0 316 Edelstahl

20241070

Preisbereich
4,8912 € - 3,6684 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • l1 +0.05|-0.0
    12.0
  • d1 +0|-0.025
    6.0
  • d2
    M5
  • D3
    10.0
  • d4
    1.3
Passschrauben mit durchgehender Bohrung Zyinderkopfform M8 16.0 316 Edelstahl

20241247

Preisbereich
5,6248 € - 4,2186 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • l1 +0.05|-0.0
    16.0
  • d1 +0|-0.025
    10.0
  • d2
    M8
  • D3
    14.0
  • d4
    1.8
Passschrauben mit durchgehender Bohrung Zyinderkopfform M8 8.0 316 Edelstahl

20241216

Preisbereich
5,044 € - 3,7804 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • l1 +0.05|-0.0
    8.0
  • d1 +0|-0.025
    10.0
  • d2
    M8
  • D3
    14.0
  • d4
    1.8
Passschrauben mit durchgehender Bohrung Zyinderkopfform M4 20.0 316 Edelstahl

20240998

Preisbereich
5,6452 € - 4,239 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • l1 +0.05|-0.0
    20.0
  • d1 +0|-0.025
    5.0
  • d2
    M4
  • D3
    8.0
  • d4
    1.0
Passschrauben mit durchgehender Bohrung Zyinderkopfform M5 5.0 316 Edelstahl

20241032

Preisbereich
4,1473 € - 3,1079 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • l1 +0.05|-0.0
    5.0
  • d1 +0|-0.025
    6.0
  • d2
    M5
  • D3
    10.0
  • d4
    1.3
Passschrauben mit durchgehender Bohrung Zyinderkopfform M6 20.0 316 Edelstahl

20241186

Preisbereich
6,5623 € - 4,9217 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • l1 +0.05|-0.0
    20.0
  • d1 +0|-0.025
    8.0
  • d2
    M6
  • D3
    12.0
  • d4
    1.6
Passschrauben mit durchgehender Bohrung Zyinderkopfform M6 14.0 316 Edelstahl

20241162

Preisbereich
5,9305 € - 4,453 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • l1 +0.05|-0.0
    14.0
  • d1 +0|-0.025
    8.0
  • d2
    M6
  • D3
    12.0
  • d4
    1.6
Passschrauben mit durchgehender Bohrung Zyinderkopfform M6 12.0 316 Edelstahl

20241155

Preisbereich
5,7165 € - 4,2899 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • l1 +0.05|-0.0
    12.0
  • d1 +0|-0.025
    8.0
  • d2
    M6
  • D3
    12.0
  • d4
    1.6
Passschrauben mit durchgehender Bohrung Zyinderkopfform M8 12.0 316 Edelstahl

20241230

Preisbereich
5,3293 € - 3,9944 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • l1 +0.05|-0.0
    12.0
  • d1 +0|-0.025
    10.0
  • d2
    M8
  • D3
    14.0
  • d4
    1.8
Passschrauben mit durchgehender Bohrung Zyinderkopfform M4 16.0 316 Edelstahl

20240981

Preisbereich
5,1765 € - 3,8823 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • l1 +0.05|-0.0
    16.0
  • d1 +0|-0.025
    5.0
  • d2
    M4
  • D3
    8.0
  • d4
    1.0
Passschrauben mit durchgehender Bohrung Zyinderkopfform M10 25.0 Edelstahl 303

20240769

Preisbereich
7,7545 € - 5,8184 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • l1 +0.05|-0.0
    25.0
  • d1 +0|-0.025
    12.0
  • d2
    M10
  • D3
    20.0
  • d4
    1.8
Passschrauben mit durchgehender Bohrung Zyinderkopfform M3 5.0 316 Edelstahl

20240820

Preisbereich
3,6582 € - 2,7411 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • l1 +0.05|-0.0
    5.0
  • d1 +0|-0.025
    4.0
  • d2
    M3
  • D3
    6.0
  • d4
    1.0
Passschrauben mit durchgehender Bohrung Zyinderkopfform M8 16.0 Edelstahl 303

20240721

Preisbereich
5,2886 € - 3,9639 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • l1 +0.05|-0.0
    16.0
  • d1 +0|-0.025
    10.0
  • d2
    M8
  • D3
    14.0
  • d4
    1.8
Passschrauben mit durchgehender Bohrung Zyinderkopfform M2 10.0 316 Edelstahl

20240783

Preisbereich
4,2492 € - 3,1894 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • l1 +0.05|-0.0
    10.0
  • d1 +0|-0.025
    3.0
  • d2
    M2
  • D3
    5.0
  • d4
    0.7