Menü Suche

Passschrauben – Innensechskant

Auf Lager

Diese Passschrauben, auch als Ansatzschrauben bekannt, sind eine Art von Befestigung mit einer zylinderförmigen Schulter, die den Kopf der Schraube von dem Gewindeteil trennt. Die Schulter wurde maschinell bearbeitet, um präzise Toleranzen zu erzielen, und dient als Auflagefläche für den Schraubenkopf.

Passschrauben sind nützlich für Situationen, die einen Montagestift, einen Dübel, ein Gelenk, eine Welle oder eine Schiebebewegung erfordern. Sie sind leicht magnetisch, stark und korrosionsbeständig, jedoch nicht in sehr rauen Umgebungen.

Dieses Sortiment an Passschrauben verfügt über einen Innensechskant, was bedeutet, dass sie mithilfe eines Schraubenschlüssels oder Inbusschlüssels einfach angezogen oder gelöst werden können. Sie verfügen zudem über einen nicht glatten Kopf, was die Griffigkeit verbessert. Diese Schrauben sind geeignet für Elektronik-, Maschinen- und Automobilanwendungen.

  • Die Schulter wurde maschinell bearbeitet, um präzise Toleranzen zu erzielen, und dient als Auflagefläche für den Schraubenkopf.
  • Können mithilfe eines Schraubenschlüssels oder Inbusschlüssels einfach angezogen oder gelöst werden.
  • Sie ist leicht magnetisch, stark und korrosionsbeständig.
Material: Edelstahl 303, Stahl, schwarz Seriennummer: SRP0137, SRP0136

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
228 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit l2 H1 d1 tol. f9 D3 Material l1 025 d2 Kaufen
3,8419 € - 6,4067 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
11.0
5.5
8.0
13.0
Edelstahl 303
25.0
M6
4,4753 € - 7,4554 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
16.0
9.0
12.0
18.0
Edelstahl 303
20.0
M10
5,1295 € - 8,5457 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
16.0
9.0
12.0
18.0
Edelstahl 303
50.0
M10
2,762 € - 4,6103 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
9.5
4.5
6.0
10.0
Edelstahl 303
12.0
M5
4,1119 € - 6,8532 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
9.5
4.5
6.0
10.0
Edelstahl 303
40.0
M5
2,6997 € - 4,5065 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
9.5
4.5
6.0
10.0
Edelstahl 303
10.0
M5
2,9593 € - 4,9322 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
9.5
4.5
6.0
10.0
Edelstahl 303
20.0
M5
2,9801 € - 4,9634 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
11.0
5.5
8.0
13.0
Edelstahl 303
10.0
M6
15,1185 € - 25,201 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
27.0
16.0
24.0
36.0
Stahl, schwarz
60.0
M20
16,0531 € - 26,7586 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
27.0
16.0
24.0
36.0
Stahl, schwarz
90.0
M20
3,7693 € - 6,2821 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
13.0
7.0
10.0
16.0
Edelstahl 303
16.0
M8
3,6239 € - 6,0329 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
13.0
7.0
10.0
16.0
Edelstahl 303
10.0
M8
1,869 € - 3,1151 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
16.0
9.0
12.0
18.0
Stahl, schwarz
60.0
M10
1,3083 € - 2,1806 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
16.0
9.0
12.0
18.0
Stahl, schwarz
16.0
M10
2,0767 € - 3,4577 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
7.0
3.0
4.0
7.0
Stahl, schwarz
12.0
M3
0,9138 € - 1,516 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
9.5
4.5
6.0
10.0
Stahl, schwarz
8.0
M5
0,5503 € - 0,9241 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
9.5
4.5
6.0
10.0
Stahl, schwarz
12.0
M5
0,8618 € - 1,4329 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
11.0
5.5
8.0
13.0
Stahl, schwarz
16.0
M6
3,7693 € - 6,2821 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
18.0
11.0
16.0
24.0
Stahl, schwarz
20.0
M12
3,8419 € - 6,4067 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
18.0
11.0
16.0
24.0
Stahl, schwarz
25.0
M12
  • von 12
Ansatzschraube Sechskant 8.0 M6 25.0 11.0 Edelstahl 303

20221058

Preisbereich
6,4067 € - 3,8419 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. f9
    8.0
  • d2
    M6
  • D3
    13.0
  • H1
    5.5
  • l1 025
    25.0
Ansatzschraube Sechskant 12.0 M10 20.0 16.0 Edelstahl 303

20221133

Preisbereich
7,4554 € - 4,4753 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. f9
    12.0
  • d2
    M10
  • D3
    18.0
  • H1
    9.0
  • l1 025
    20.0
Ansatzschraube Sechskant 12.0 M10 50.0 16.0 Edelstahl 303

20221171

Preisbereich
8,5457 € - 5,1295 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. f9
    12.0
  • d2
    M10
  • D3
    18.0
  • H1
    9.0
  • l1 025
    50.0
Ansatzschraube Sechskant 6.0 M5 12.0 9.5 Edelstahl 303

20220952

Preisbereich
4,6103 € - 2,762 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. f9
    6.0
  • d2
    M5
  • D3
    10.0
  • H1
    4.5
  • l1 025
    12.0
Ansatzschraube Sechskant 6.0 M5 40.0 9.5 Edelstahl 303

20221003

Preisbereich
6,8532 € - 4,1119 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. f9
    6.0
  • d2
    M5
  • D3
    10.0
  • H1
    4.5
  • l1 025
    40.0
Ansatzschraube Sechskant 6.0 M5 10.0 9.5 Edelstahl 303

20220945

Preisbereich
4,5065 € - 2,6997 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. f9
    6.0
  • d2
    M5
  • D3
    10.0
  • H1
    4.5
  • l1 025
    10.0
Ansatzschraube Sechskant 6.0 M5 20.0 9.5 Edelstahl 303

20220976

Preisbereich
4,9322 € - 2,9593 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. f9
    6.0
  • d2
    M5
  • D3
    10.0
  • H1
    4.5
  • l1 025
    20.0
Ansatzschraube Sechskant 8.0 M6 10.0 11.0 Edelstahl 303

20221034

Preisbereich
4,9634 € - 2,9801 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. f9
    8.0
  • d2
    M6
  • D3
    13.0
  • H1
    5.5
  • l1 025
    10.0
Ansatzschraube Sechskant 24.0 M20 60.0 27.0 Stahl, schwarz

20220891

Preisbereich
25,201 € - 15,1185 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. f9
    24.0
  • d2
    M20
  • D3
    36.0
  • H1
    16.0
  • l1 025
    60.0
Ansatzschraube Sechskant 24.0 M20 90.0 27.0 Stahl, schwarz

20220921

Preisbereich
26,7586 € - 16,0531 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. f9
    24.0
  • d2
    M20
  • D3
    36.0
  • H1
    16.0
  • l1 025
    90.0
Ansatzschraube Sechskant 10.0 M8 16.0 13.0 Edelstahl 303

20221119

Preisbereich
6,2821 € - 3,7693 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. f9
    10.0
  • d2
    M8
  • D3
    16.0
  • H1
    7.0
  • l1 025
    16.0
Ansatzschraube Sechskant 10.0 M8 10.0 13.0 Edelstahl 303

20221096

Preisbereich
6,0329 € - 3,6239 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. f9
    10.0
  • d2
    M8
  • D3
    16.0
  • H1
    7.0
  • l1 025
    10.0
Ansatzschraube Sechskant 12.0 M10 60.0 16.0 Stahl, schwarz

20220587

Preisbereich
3,1151 € - 1,869 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. f9
    12.0
  • d2
    M10
  • D3
    18.0
  • H1
    9.0
  • l1 025
    60.0
Ansatzschraube Sechskant 12.0 M10 16.0 16.0 Stahl, schwarz

20220525

Preisbereich
2,1806 € - 1,3083 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. f9
    12.0
  • d2
    M10
  • D3
    18.0
  • H1
    9.0
  • l1 025
    16.0
Ansatzschraube Sechskant 4.0 M3 12.0 7.0 Stahl, schwarz

20220167

Preisbereich
3,4577 € - 2,0767 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. f9
    4.0
  • d2
    M3
  • D3
    7.0
  • H1
    3.0
  • l1 025
    12.0
Ansatzschraube Sechskant 6.0 M5 8.0 9.5 Stahl, schwarz

20220266

Preisbereich
1,516 € - 0,9138 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. f9
    6.0
  • d2
    M5
  • D3
    10.0
  • H1
    4.5
  • l1 025
    8.0
Ansatzschraube Sechskant 6.0 M5 12.0 9.5 Stahl, schwarz

20220273

Preisbereich
0,9241 € - 0,5503 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. f9
    6.0
  • d2
    M5
  • D3
    10.0
  • H1
    4.5
  • l1 025
    12.0
Ansatzschraube Sechskant 8.0 M6 16.0 11.0 Stahl, schwarz

20220341

Preisbereich
1,4329 € - 0,8618 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. f9
    8.0
  • d2
    M6
  • D3
    13.0
  • H1
    5.5
  • l1 025
    16.0
Ansatzschraube Sechskant 16.0 M12 20.0 18.0 Stahl, schwarz

20220648

Preisbereich
6,2821 € - 3,7693 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. f9
    16.0
  • d2
    M12
  • D3
    24.0
  • H1
    11.0
  • l1 025
    20.0
Ansatzschraube Sechskant 16.0 M12 25.0 18.0 Stahl, schwarz

20220655

Preisbereich
6,4067 € - 3,8419 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. f9
    16.0
  • d2
    M12
  • D3
    24.0
  • H1
    11.0
  • l1 025
    25.0