Menü Suche

Passschrauben ‒ Flachkopf

In Produktion

Diese Passschrauben mit Flachkopf, auch bekannt als Ansatzschrauben mit Flachkopf, sind eine Art von Befestigung, die aus einem zylinderförmigen Schaft mit einem flachen Kopf an einem Ende und einer Schulter am anderen Ende besteht. Die Schulter wurde maschinell bearbeitet, um präzise Toleranzen zu erzielen, und dient als Auflagefläche für den Schraubenkopf.

Passschrauben sind nützlich, wenn ein Montagestift, ein Dübel, ein Gelenk, eine Welle oder eine Schiebebewegung erforderlich sind. Sie sind robust und korrosionsbeständig, jedoch nicht in sehr rauen Umgebungen.

Dieses Sortiment an Passschrauben verfügt über einen flachen Kopf, der leicht gewölbt ist, und eine flache Auflagefläche. Sie sind geeignet für Anwendungen mit niedrigem Profil und haben ein ästhetisch attraktives Erscheinungsbild. Sie ist mithilfe eines Schlitzschraubendrehers einfach zu installieren und zu entfernen. Diese Schrauben sind geeignet für Elektronik-, Maschinen-, Automobil- und medizinische Anwendungen.

  • Sie sind robust und korrosionsbeständig, jedoch nicht in sehr rauen Umgebungen.
  • Sie haben einen flachen Kopf, der leicht gewölbt ist, und eine flache Auflagefläche.
  • Sie sind geeignet für Anwendungen mit niedrigem Profil und haben ein ästhetisch attraktives Erscheinungsbild.
Material: Edelstahl 303 Seriennummer: SRP0144.A2

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
40 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit l2 H1 D3 d2 tol. H9 w1 d1 l1 Kaufen
2,2112 € - 3,1589 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
6.0
2.4
8.5
5.5
1.0
M4
5.0
2,415 € - 3,4442 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
7.0
2.7
11.0
7.0
1.2
M5
4.0
2,2112 € - 3,1589 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
6.0
2.4
8.5
5.5
1.0
M4
3.0
1,9666 € - 2,8124 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
4.5
1.8
7.0
4.0
0.8
M3
3.0
2,2112 € - 3,1589 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
6.0
2.4
8.5
5.5
1.0
M4
4.0
1,9666 € - 2,8124 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
4.5
1.8
7.0
4.0
0.8
M3
5.0
1,9666 € - 2,8124 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
4.5
1.8
7.0
4.0
0.8
M3
4.0
2,2112 € - 3,1589 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
6.0
2.4
8.5
5.5
1.0
M4
12.0
2,9551 € - 4,2186 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
11.0
3.8
16.0
10.0
2.0
M8
12.0
2,578 € - 3,6887 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
9.0
3.1
13.0
8.0
1.6
M6
8.0
2,578 € - 3,6887 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
9.0
3.1
13.0
8.0
1.6
M6
16.0
2,9551 € - 4,2186 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
11.0
3.8
16.0
10.0
2.0
M8
10.0
2,578 € - 3,6887 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
9.0
3.1
13.0
8.0
1.6
M6
3.0
2,2112 € - 3,1589 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
6.0
2.4
8.5
5.5
1.0
M4
20.0
2,578 € - 3,6887 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
9.0
3.1
13.0
8.0
1.6
M6
5.0
2,9551 € - 4,2186 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
11.0
3.8
16.0
10.0
2.0
M8
16.0
2,415 € - 3,4442 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
7.0
2.7
11.0
7.0
1.2
M5
20.0
2,2112 € - 3,1589 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
6.0
2.4
8.5
5.5
1.0
M4
16.0
2,9551 € - 4,2186 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
11.0
3.8
16.0
10.0
2.0
M8
20.0
2,9143 € - 4,1575 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
11.0
3.8
16.0
10.0
2.0
M8
8.0
  • von 2
Ansatzschraube Flachkopf M4 5.0 6.0 Edelstahl 303

20223175

Preisbereich
3,1589 € - 2,2112 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M4
  • l1
    5.0
  • d2 tol. H9
    5.5
  • D3
    8.5
  • l2
    6.0
Ansatzschraube Flachkopf M5 4.0 7.0 Edelstahl 303

20223236

Preisbereich
3,4442 € - 2,415 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M5
  • l1
    4.0
  • d2 tol. H9
    7.0
  • D3
    11.0
  • l2
    7.0
Ansatzschraube Flachkopf M4 3.0 6.0 Edelstahl 303

20223151

Preisbereich
3,1589 € - 2,2112 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M4
  • l1
    3.0
  • d2 tol. H9
    5.5
  • D3
    8.5
  • l2
    6.0
Ansatzschraube Flachkopf M3 3.0 4.5 Edelstahl 303

20223106

Preisbereich
2,8124 € - 1,9666 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M3
  • l1
    3.0
  • d2 tol. H9
    4.0
  • D3
    7.0
  • l2
    4.5
Ansatzschraube Flachkopf M4 4.0 6.0 Edelstahl 303

20223168

Preisbereich
3,1589 € - 2,2112 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M4
  • l1
    4.0
  • d2 tol. H9
    5.5
  • D3
    8.5
  • l2
    6.0
Ansatzschraube Flachkopf M3 5.0 4.5 Edelstahl 303

20223120

Preisbereich
2,8124 € - 1,9666 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M3
  • l1
    5.0
  • d2 tol. H9
    4.0
  • D3
    7.0
  • l2
    4.5
Ansatzschraube Flachkopf M3 4.0 4.5 Edelstahl 303

20223113

Preisbereich
2,8124 € - 1,9666 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M3
  • l1
    4.0
  • d2 tol. H9
    4.0
  • D3
    7.0
  • l2
    4.5
Ansatzschraube Flachkopf M4 12.0 6.0 Edelstahl 303

20223212

Preisbereich
3,1589 € - 2,2112 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M4
  • l1
    12.0
  • d2 tol. H9
    5.5
  • D3
    8.5
  • l2
    6.0
Ansatzschraube Flachkopf M8 12.0 11.0 Edelstahl 303

20223458

Preisbereich
4,2186 € - 2,9551 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M8
  • l1
    12.0
  • d2 tol. H9
    10.0
  • D3
    16.0
  • l2
    11.0
Ansatzschraube Flachkopf M6 8.0 9.0 Edelstahl 303

20223342

Preisbereich
3,6887 € - 2,578 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M6
  • l1
    8.0
  • d2 tol. H9
    8.0
  • D3
    13.0
  • l2
    9.0
Ansatzschraube Flachkopf M6 16.0 9.0 Edelstahl 303

20223403

Preisbereich
3,6887 € - 2,578 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M6
  • l1
    16.0
  • d2 tol. H9
    8.0
  • D3
    13.0
  • l2
    9.0
Ansatzschraube Flachkopf M8 10.0 11.0 Edelstahl 303

20223441

Preisbereich
4,2186 € - 2,9551 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M8
  • l1
    10.0
  • d2 tol. H9
    10.0
  • D3
    16.0
  • l2
    11.0
Ansatzschraube Flachkopf M6 3.0 9.0 Edelstahl 303

20223304

Preisbereich
3,6887 € - 2,578 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M6
  • l1
    3.0
  • d2 tol. H9
    8.0
  • D3
    13.0
  • l2
    9.0
Ansatzschraube Flachkopf M4 20.0 6.0 Edelstahl 303

20223380

Preisbereich
3,1589 € - 2,2112 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M4
  • l1
    20.0
  • d2 tol. H9
    5.5
  • D3
    8.5
  • l2
    6.0
Ansatzschraube Flachkopf M6 5.0 9.0 Edelstahl 303

20223328

Preisbereich
3,6887 € - 2,578 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M6
  • l1
    5.0
  • d2 tol. H9
    8.0
  • D3
    13.0
  • l2
    9.0
Ansatzschraube Flachkopf M8 16.0 11.0 Edelstahl 303

20223465

Preisbereich
4,2186 € - 2,9551 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M8
  • l1
    16.0
  • d2 tol. H9
    10.0
  • D3
    16.0
  • l2
    11.0
Ansatzschraube Flachkopf M5 20.0 7.0 Edelstahl 303

20223397

Preisbereich
3,4442 € - 2,415 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M5
  • l1
    20.0
  • d2 tol. H9
    7.0
  • D3
    11.0
  • l2
    7.0
Ansatzschraube Flachkopf M4 16.0 6.0 Edelstahl 303

20223373

Preisbereich
3,1589 € - 2,2112 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M4
  • l1
    16.0
  • d2 tol. H9
    5.5
  • D3
    8.5
  • l2
    6.0
Ansatzschraube Flachkopf M8 20.0 11.0 Edelstahl 303

20223472

Preisbereich
4,2186 € - 2,9551 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M8
  • l1
    20.0
  • d2 tol. H9
    10.0
  • D3
    16.0
  • l2
    11.0
Ansatzschraube Flachkopf M8 8.0 11.0 Edelstahl 303

20223434

Preisbereich
4,1575 € - 2,9143 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M8
  • l1
    8.0
  • d2 tol. H9
    10.0
  • D3
    16.0
  • l2
    11.0