Wir haben eine große Auswahl an offenen Standardkabeltüllen, die in verschiedenen Materialien erhältlich sind. Das Einrastdesign ermöglicht die schnelle und einfache Installation. Schwarzes PVC trägt zum Schutz von Drähten und Kabeln bei, die durch Bleche geführt werden. Das schwarze thermoplastische Gummi (TPG) ist beständig gegen die meisten Öle und Fette und kann Temperaturen von -40C bis zu +135C widerstehen. TPE ist eine umweltfreundlichere Alternative zu PVC, die für raue Umgebungen mit einem breiteren Betriebstemperaturbereich geeignet ist. Es ist ein sehr stabiles Material mit langer Lebensdauer. EPDM ist ein hitzebeständiges Material für den Einsatz in extremen Temperaturbereichen von -40C bis zu +125C. Vielleicht interessieren Sie sich auch für unser Sortiment an Blindstopfen, Abstandhaltern mit Außen-/Innengewinde und flachen Unterlegscheiben.
Seriennummer: SR1700
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Gesamtdurchmesser | Farbe | Material | Bohrungsdurchmesser | Innendurchmesser | Plattenstärke | Gesamthöhe | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0579 € - 0,1193 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.543 in
13.8 mm
|
Schwarz
|
PVC
|
0.402 in
10.2 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
0.177 in
4.5 mm
|
||
| 0,1057 € - 0,2253 € | 7000 Auf Lager |
0.866 in
22.0 mm
|
Schwarz
|
PVC
|
0.689 in
17.5 mm
|
0.559 in
14.2 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 10070154 | 0,0967 € - 0,2051 € | 14000 Auf Lager |
0.748 in
19.0 mm
|
Schwarz
|
PVC
|
0.559 in
14.2 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
|
| 10071632 | 0,0936 € - 0,1982 € | 20000 Auf Lager |
0.669 in
17.0 mm
|
Schwarz
|
PVC
|
0.492 in
12.5 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
|
| 0,0568 € - 0,0944 € | 179000 Auf Lager |
0.374 in
9.5 mm
|
Schwarz
|
PVC
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.248 in
6.3 mm
|
||
| 9,6273 € - 9,6273 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.102 in
28.0 mm
|
Schwarz
|
Silikonkautschuk
|
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 7,3604 € - 7,3604 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.827 in
21.0 mm
|
Schwarz
|
Silikonkautschuk
|
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 10155776 | 0,2711 € - 0,2711 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.874 in
22.2 mm
|
Schwarz
|
TPE
|
0.673 in
17.1 mm
|
0.559 in
14.2 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
|
| 0,0463 € - 0,1015 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.433 in
11.0 mm
|
Schwarz
|
PVC
|
0.311 in
7.9 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.689 in
17.5 mm
|
Schwarz
|
PVC
|
0.469 in
11.9 mm
|
0.378 in
9.6 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.268 in
6.8 mm
|
|||
| 0,0449 € - 0,0964 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.433 in
11.0 mm
|
Schwarz
|
PVC
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 10071076 | 0,2338 € - 0,4971 € | 7400 Auf Lager |
1.236 in
31.4 mm
|
Schwarz
|
PVC
|
0.992 in
25.2 mm
|
0.728 in
18.5 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
| 5250 Auf Lager |
2.362 in
60.0 mm
|
Schwarz
|
PVC
|
1.969 in
50.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|||
| 12000 Auf Lager |
0.346 in
8.8 mm
|
Schwarz
|
PVC
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
|||
| 6000 Auf Lager |
1 in
25.4 mm
|
Schwarz
|
PVC
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
|||
| 0,2223 € - 0,476 € | 6400 Auf Lager |
1.181 in
30.0 mm
|
Schwarz
|
PVC
|
0.992 in
25.2 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,0644 € - 0,1358 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.559 in
14.2 mm
|
Schwarz
|
PVC
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 10090459 | 9800 Auf Lager |
1.748 in
44.4 mm
|
Schwarz
|
PVC
|
1.205 in
30.6 mm
|
1 in
25.4 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.39 in
9.9 mm
|
||
| 0,0987 € - 0,2091 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.748 in
19.0 mm
|
Schwarz
|
PVC
|
0.559 in
14.2 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 10070987 | 0,4203 € - 0,8888 € | 11900 Auf Lager |
1.791 in
45.5 mm
|
Schwarz
|
PVC
|
1.457 in
37.0 mm
|
1.228 in
31.2 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
|
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.