Nivellierfüße mit Bolzen und Drehfuß aus Metall sind eine langlebige Lösung für den Aufbau von Maschinen und Förderbändern. Diese Füße verfügen über ein Drehgelenk und einen Bolzen und wurden im Hinblick auf die Präzision und die Stärke des Gewindes gefertigt.
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Gewindegröße | Unterteiltyp | Farbe | Gewindelänge | Hauptmaterial | Durchmesser Unterteil | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8,2792 € - 8,2792 € | 5000 Auf Lager |
M12
|
Rigid
|
Schwarz
|
3.15 in
80.0 mm
|
Polypropylen;Stahl
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
| 2,6752 € - 2,9568 € | 2271 Auf Lager |
M10
|
Hartkunststoff
|
Schwarz
|
0.787 in
20.0 mm
|
Bolzen aus glänzend verzinktem Stahl;Kunststoff
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
| 93,9744 € - 177,7311 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M16
|
Hartkunststoff
|
Schwarz
|
2.953 in
75.0 mm
|
ENP-Baustahl
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
| 6,2094 € - 6,2094 € | 2220 Auf Lager |
M10
|
Rigid
|
Schwarz
|
2.362 in
60.0 mm
|
Polyamid; Baustahl
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
| 45,221 € - 60,2992 € | 1 Auf Lager |
M16
|
Swivel
|
Chrom
|
5.906 in
150.0 mm
|
Edelstahl
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
| 31,9609 € - 63,3285 € | 35 Auf Lager |
M10
|
|
|
2.953 in
75.0 mm
|
Baustahl
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 63,2657 € - 63,2657 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M20
|
|
|
5.906 in
150.0 mm
|
Baustahl
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
| 31,247 € - 34,7189 € | 24 Auf Lager |
M12
|
Schwenklager aus Kunststoff
|
Natur
|
|
Edelstahl
|
2.165 in
55.0 mm
|
||
| 50,987 € - 56,6523 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M16
|
Schwenklager aus Kunststoff
|
Natur
|
|
Edelstahl
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
| 41,2958 € - 45,8842 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M20
|
Schwenklager aus Kunststoff
|
Natur
|
|
Edelstahl; Baustahl
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
| 10253298 | 19,365 € - 21,5166 € | 24 Auf Lager |
M8
|
Schwenklager aus Kunststoff
|
Natur
|
|
Edelstahl
|
1.496 in
38.0 mm
|
|
| 33,0288 € - 36,6987 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M12
|
Schwenklager aus Kunststoff
|
Natur
|
|
Edelstahl
|
2.165 in
55.0 mm
|
||
| 55,7825 € - 61,9806 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M20
|
Schwenklager aus Kunststoff
|
Natur
|
|
Edelstahl
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
| 93,6758 € - 104,0827 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M16
|
Swivel
|
Chrom
|
3.622 in
92.0 mm
|
Edelstahl
|
2.953 in
75.0 mm
|
||
| 65,863 € - 83,5632 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M20
|
Swivel
|
Chrom
|
3.622 in
92.0 mm
|
Edelstahl; Nitrilkautschuk
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
| 51,352 € - 57,0578 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M16
|
Schwenklager aus Kunststoff
|
Natur
|
|
Edelstahl
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
| 103,1579 € - 121,5792 € | 1 Auf Lager |
M12
|
Swivel
|
Chrom
|
3.622 in
92.0 mm
|
Edelstahl
|
2.165 in
55.0 mm
|
||
| 64,5342 € - 86,0238 € | 26 Auf Lager |
M16
|
Swivel
|
Chrom
|
3.622 in
92.0 mm
|
Edelstahl; Nitrilkautschuk
|
2.953 in
75.0 mm
|
||
| 32,3191 € - 35,9101 € | 7 Auf Lager |
M12
|
Schwenklager aus Kunststoff
|
Natur
|
|
Edelstahl
|
2.165 in
55.0 mm
|
||
| 60,558 € - 80,7187 € | 2 Auf Lager |
M12
|
Swivel
|
Chrom
|
3.622 in
92.0 mm
|
Edelstahl
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.