Die Nivellierfüße mit einem starren Unterteil aus Metall sind eine kostengünstige Lösung für Anwendungen mit leichter Beanspruchung. Nutzen Sie diese Nivellierfüße für Büromöbel, Regale, POS-Displays, Aktenschränke und kleine Maschinen.
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Gewindegröße | Unterteiltyp | Farbe | Gewindelänge | Durchmesser Unterteil | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,9236 € - 1,8303 € | 5520 Auf Lager |
M10
|
Sechskant
|
Schwarz
|
2.165 in
55.0 mm
|
1.063 in
27.0 mm
|
||
| 0,7434 € - 1,4725 € | 880 Auf Lager |
M10
|
Sechskant
|
Schwarz
|
1.772 in
45.0 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
||
| 0,7997 € - 1,4577 € | 900 Auf Lager |
M10
|
Sechskant
|
Schwarz
|
1.378 in
35.0 mm
|
1.063 in
27.0 mm
|
||
| 0,4717 € - 0,9343 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M6
|
Sechskant
|
Schwarz
|
2.165 in
55.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,9673 € - 1,916 € | 75 Auf Lager |
M10
|
Sechskant
|
Schwarz
|
1.772 in
45.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 0,6688 € - 1,6558 € | 2020 Auf Lager |
M10
|
Sechskant
|
Schwarz
|
0.591 in
15.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 0,7518 € - 1,4902 € | 875 Auf Lager |
M10
|
Sechskant
|
Schwarz
|
2.165 in
55.0 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
||
| 1,5347 € - 3,0455 € | 720 Auf Lager |
M10
|
Sechskant
|
Schwarz
|
4.134 in
105.0 mm
|
1.063 in
27.0 mm
|
||
| 0,666 € - 1,3187 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M8
|
Sechskant
|
Schwarz
|
1.378 in
35.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 3,0554 € - 3,0554 € | 380 Auf Lager |
M6
|
Sechskant
|
Schwarz
|
0.709 in
18.0 mm
|
1.417 in
36.0 mm
|
||
| 2,5344 € - 3,1539 € | 936 Auf Lager |
M8
|
Sechskant
|
Schwarz
|
0.709 in
18.0 mm
|
1.417 in
36.0 mm
|
||
| 3,2666 € - 3,2666 € | 4657 Auf Lager |
M8
|
Sechskant
|
Schwarz
|
1.496 in
38.0 mm
|
1.417 in
36.0 mm
|
||
| 0,5223 € - 1,0349 € | 4400 Auf Lager |
M8
|
Sechskant
|
Schwarz
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
||
| 0,4857 € - 0,6068 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M8
|
Sechskant
|
Schwarz
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,7209 € - 0,8997 € | 189 Auf Lager |
M10
|
Sechskant
|
Schwarz
|
1.772 in
45.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 1,0137 € - 2,0077 € | 1001 Auf Lager |
M10
|
Sechskant
|
Schwarz
|
2.953 in
75.0 mm
|
1.063 in
27.0 mm
|
||
| 0,4533 € - 0,8988 € | 5200 Auf Lager |
M8
|
Sechskant
|
Schwarz
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
||
| 0,6505 € - 1,5139 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M10
|
Sechskant
|
Schwarz
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,5491 € - 1,0881 € | 880 Auf Lager |
M8
|
Sechskant
|
Schwarz
|
1.378 in
35.0 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
||
| 0,5533 € - 1,097 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M8
|
Sechskant
|
Schwarz
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.