Menü Suche

Mini-Kabelhalter

Auf Lager

Mini-Kabelhalter werden in erster Linie zur Kabelbündelung und -führung bei elektronischen Anwendungen verwendet. Der Kabelhalter sorgt für ein ordentliches und organisiertes Erscheinungsbild. Zudem bieten Kabelhalter einfachen Zugang zu Kabeln für weitere Montage oder Reparatur.

Unser Sortiment verfügt über Kabelhalter mit und ohne Verriegelung an der Oberseite, Optionen mit einer Klebebasis sowie seitlicher Öffnung, und Sackloch- sowie Abstandhalter-Versionen. Zu den Montageoptionen gehören Kabelhalter zum Eindrücken und Anschrauben.

Die kleinere Größe dieser Kabelhalter macht sie nützlich für Anwendungen mit begrenztem Platz.

  • Material: Polyamid 6/6 (PA)
  • Farbe: Natur
  • Optionen mit Flammwidrigkeitsklasse UL94 V0 und UL94 V2


Seriennummer: SR2104

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
96 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Innenbreite Kompatibler Bohrungsdurchmesser Montageart Innenhöhe Kompatibler Plattenstärkenbereich Kaufen
0,1922 € - 0,2195 € 5837 Auf Lager
4.3 mm
1.8 mm
Zum Eindrücken
3.0 mm
0,1779 € - 0,2037 € 695 Auf Lager
4.6 mm
4.8 mm
Kleber
1.0 mm
10019054 0,1779 € - 0,2037 € 24530 Auf Lager
6.4 mm
6.6 mm
Kleber
3.0 mm
10019092 0,1779 € - 0,2037 € 11184 Auf Lager
8.9 mm
9.1 mm
Kleber
6.1 mm
10019375 0,2266 € - 0,2611 € 150267 Auf Lager
8.4 mm
6.4 mm
Kleber
2.8 mm
0,1093 € - 0,1321 € 11000 Auf Lager
4.8 mm
Zum Eindrücken
0.9 mm
10018613 0,1922 € - 0,2195 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
4.3 mm
Zum Eindrücken
3.0 mm
0,1155 € - 0,1203 € 1765 Auf Lager
4.6 mm
4.8 mm
Kleber
1.0 mm
0,0967 € - 0,1028 € 1755 Auf Lager
6.4 mm
6.6 mm
Kleber
3.0 mm
10018651 0,2266 € - 0,2611 € 149507 Auf Lager
4.4 mm
4.4 mm
3.0 mm
10019030 0,1779 € - 0,2037 € 31000 Auf Lager
4.6 mm
4.8 mm
Kleber
2.8 mm
0,1779 € - 0,2037 € 54300 Auf Lager
7.9 mm
8.0 mm
Kleber
4.1 mm
10019115 0,1779 € - 0,2037 € 57000 Auf Lager
8.9 mm
9.1 mm
Kleber
7.6 mm
0,101 € - 0,1223 € 8001 Auf Lager
6.7 mm
Zum Eindrücken
2.9 mm
0,1093 € - 0,1321 € 14065 Auf Lager
4.8 mm
Zum Eindrücken
2.9 mm
0,2266 € - 0,2611 € 4000 Auf Lager
4.3 mm
Zum Eindrücken
8.5 mm
0,1093 € - 0,1321 € 2705 Auf Lager
6.7 mm
Zum Eindrücken
2.9 mm
0,2754 € - 0,3142 € 74040 Auf Lager
12.5 mm
Zum Eindrücken
2.8 mm
10018620 0,2266 € - 0,2611 € 18805 Auf Lager
4.3 mm
Zum Eindrücken
3.0 mm
0,101 € - 0,1223 € 107998 Auf Lager
4.8 mm
Zum Eindrücken
0.9 mm
  • von 5
Kabeltülle Zum Eindrücken 3.0 mm 4.3 mm Nylon 6/6

10019412

Preisbereich
0,2195 € - 0,1922 €

Lagerbestände
5837 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Montageart
    Zum Eindrücken
  • Haltertyp
    Mikro
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesser
    1.8 mm
  • Tiefe
    2 mm
Kabeltülle Kleber 1.0 mm 4.6 mm PA

10161623

Preisbereich
0,2037 € - 0,1779 €

Lagerbestände
695 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Montageart
    Kleber
  • Haltertyp
    Mikro
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesser
    4.8 mm
  • Innenhöhe
    1.0 mm
Kabeltülle Kleber 3.0 mm 6.4 mm PA

10019054

Preisbereich
0,2037 € - 0,1779 €

Lagerbestände
24530 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Montageart
    Kleber
  • Haltertyp
    Mikro
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesser
    6.6 mm
  • Innenhöhe
    3.0 mm
Kabeltülle Kleber 6.1 mm 8.9 mm PA

10019092

Preisbereich
0,2037 € - 0,1779 €

Lagerbestände
11184 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Montageart
    Kleber
  • Haltertyp
    Mikro
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesser
    9.1 mm
  • Innenhöhe
    6.1 mm
Kabeltülle Kleber 2.8 mm 8.4 mm PA

10019375

Preisbereich
0,2611 € - 0,2266 €

Lagerbestände
150267 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Montageart
    Kleber
  • Haltertyp
    Seitliche Öffnung
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesser
    6.4 mm
  • Innenhöhe
    2.8 mm
Kabeltülle 4.8 mm 7.0 mm Nylon 6/6

10019238

Preisbereich
0,1321 € - 0,1093 €

Lagerbestände
11000 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Montageart
    Zum Eindrücken
  • Haltertyp
    Mikro
  • Innenhöhe
    0.9 mm
  • Innenbreite
    4.8 mm
Kabeltülle 4.3 mm 6.9 mm Nylon 6/6

10018613

Preisbereich
0,2195 € - 0,1922 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Montageart
    Zum Eindrücken
  • Haltertyp
    Mikro
  • Innenhöhe
    3.0 mm
  • Innenbreite
    4.3 mm
Kabeltülle Kleber 1.0 mm 4.6 mm PA

10019023

Preisbereich
0,1203 € - 0,1155 €

Lagerbestände
1765 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Montageart
    Kleber
  • Haltertyp
    Mikro
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesser
    4.8 mm
  • Innenhöhe
    1.0 mm
Kabeltülle Kleber 3.0 mm 6.4 mm PA

10019061

Preisbereich
0,1028 € - 0,0967 €

Lagerbestände
1755 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Montageart
    Kleber
  • Haltertyp
    Mikro
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesser
    6.6 mm
  • Innenhöhe
    3.0 mm
Kabeltülle 4.4 mm 4.4 mm 6.9 mm Nylon 6/6

10018651

Preisbereich
0,2611 € - 0,2266 €

Lagerbestände
149507 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Haltertyp
    Mikro
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesser
    4.4 mm
  • Innenhöhe
    3.0 mm
  • Innenbreite
    4.4 mm
Kabeltülle Kleber 2.8 mm 4.6 mm PA

10019030

Preisbereich
0,2037 € - 0,1779 €

Lagerbestände
31000 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Montageart
    Kleber
  • Haltertyp
    Mikro
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesser
    4.8 mm
  • Innenhöhe
    2.8 mm
Kabeltülle Kleber 4.1 mm 7.9 mm PA

10019078

Preisbereich
0,2037 € - 0,1779 €

Lagerbestände
54300 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Montageart
    Kleber
  • Haltertyp
    Mikro
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesser
    8.0 mm
  • Innenhöhe
    4.1 mm
Kabeltülle Kleber 7.6 mm 8.9 mm PA

10019115

Preisbereich
0,2037 € - 0,1779 €

Lagerbestände
57000 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Montageart
    Kleber
  • Haltertyp
    Mikro
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesser
    9.1 mm
  • Innenhöhe
    7.6 mm
Kabeltülle Zum Eindrücken 2.9 mm 6.7 mm Nylon 6/6

10019290

Preisbereich
0,1223 € - 0,101 €

Lagerbestände
8001 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Montageart
    Zum Eindrücken
  • Haltertyp
    Mikro
  • Innenhöhe
    2.9 mm
  • Innenbreite
    6.7 mm
Kabeltülle Zum Eindrücken 2.9 mm 4.8 mm Nylon 6/6

10019269

Preisbereich
0,1321 € - 0,1093 €

Lagerbestände
14065 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Montageart
    Zum Eindrücken
  • Haltertyp
    Mikro
  • Innenhöhe
    2.9 mm
  • Innenbreite
    4.8 mm
Kabeltülle 4.3 mm 6.9 mm Nylon 6/6

10018637

Preisbereich
0,2611 € - 0,2266 €

Lagerbestände
4000 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Montageart
    Zum Eindrücken
  • Haltertyp
    Mikro
  • Innenhöhe
    8.5 mm
  • Innenbreite
    4.3 mm
Kabeltülle Zum Eindrücken 2.9 mm 6.7 mm Nylon 6/6

10019306

Preisbereich
0,1321 € - 0,1093 €

Lagerbestände
2705 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Montageart
    Zum Eindrücken
  • Haltertyp
    Mikro
  • Innenhöhe
    2.9 mm
  • Innenbreite
    6.7 mm
Kabeltülle Zum Eindrücken 2.8 mm 12.5 mm Nylon 6/6

10014738

Preisbereich
0,3142 € - 0,2754 €

Lagerbestände
74040 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Montageart
    Zum Eindrücken
  • Haltertyp
    Mikro
  • Innenhöhe
    2.8 mm
  • Innenbreite
    12.5 mm
Kabeltülle 4.3 mm 6.9 mm Nylon 6/6

10018620

Preisbereich
0,2611 € - 0,2266 €

Lagerbestände
18805 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Montageart
    Zum Eindrücken
  • Haltertyp
    Mikro
  • Innenhöhe
    3.0 mm
  • Innenbreite
    4.3 mm
Kabeltülle 4.8 mm 7.0 mm Nylon 6/6

10019221

Preisbereich
0,1223 € - 0,101 €

Lagerbestände
107998 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Montageart
    Zum Eindrücken
  • Haltertyp
    Mikro
  • Innenhöhe
    0.9 mm
  • Innenbreite
    4.8 mm