10019221
MWSET1-1-1-01
| Menge | Preis pro Stück |
|---|---|
| 1000 - 4999 | 0,1223 € |
| 5000 - 9999 | 0,113 € |
| 10000 - 19999 | 0,107 € |
| 20000 + | 0,101 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Farbe | Natur |
|---|---|
| Montageart | Zum Eindrücken |
| Haltertyp | Mikro |
| Innenhöhe | 0.035 in |
| Innenhöhe | 0.9 mm |
| Innenbreite | 4.8 mm |
| Innenbreite | 0.189 in |
| Maximale Plattenstärke | 0.094 in |
| Maximale Plattenstärke | 2.4 mm |
| Gesamtbreite | 7.0 mm |
| Gesamtbreite | 0.276 in |
| Plattenstärkenbereich | 2.4 mm |
| Plattenstärkenbereich | 0.094 in |
| Hauptmaterial | Polyamid |
| Material Entflammbarkeitsklasse | UL94 V-2 |
| Zolltarifnummer | 3926909790 |
| UL/CSA-Bezeichnung | UL E70062 |
Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.
Vielen Dank für Ihre Kontaktaufnahme. Wir werden uns in Kürze mit Ihnen in Verbindung setzen.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.