Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Mini-Kabelhalter werden in erster Linie zur Kabelbündelung und -führung bei elektronischen Anwendungen verwendet. Der Kabelhalter sorgt für ein ordentliches und organisiertes Erscheinungsbild. Zudem bieten Kabelhalter einfachen Zugang zu Kabeln für weitere Montage oder Reparatur.
Unser Sortiment verfügt über Kabelhalter mit und ohne Verriegelung an der Oberseite, Optionen mit einer Klebebasis sowie seitlicher Öffnung, und Sackloch- sowie Abstandhalter-Versionen. Zu den Montageoptionen gehören Kabelhalter zum Eindrücken und Anschrauben.
Die kleinere Größe dieser Kabelhalter macht sie nützlich für Anwendungen mit begrenztem Platz.
Seriennummer: SR2104
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Innenbreite | Kompatibler Bohrungsdurchmesser | Montageart | Innenhöhe | Kompatibler Plattenstärkenbereich | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10018613 | 0,1922 € - 0,2195 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.169 in
4.3 mm
|
|
Zum Eindrücken
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
|
| 10018620 | 0,2266 € - 0,2611 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.169 in
4.3 mm
|
|
Zum Eindrücken
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
|
| 0,1922 € - 0,2195 € | 5837 Auf Lager |
0.169 in
4.3 mm
|
0.071 in
1.8 mm
|
Zum Eindrücken
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
||
| 0,7403 € - 0,7403 € | 985 Auf Lager |
0.189 in
4.8 mm
|
|
|
0.102 in
2.6 mm
|
|
||
| 0,1951 € - 0,2223 € | 66000 Auf Lager |
0.327 in
8.3 mm
|
|
Zum Eindrücken
|
0.11 in
2.8 mm
|
|
||
| 0,1155 € - 0,1203 € | 1765 Auf Lager |
0.181 in
4.6 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
Kleber
|
0.039 in
1.0 mm
|
|
||
| 0,101 € - 0,1223 € | 107998 Auf Lager |
0.189 in
4.8 mm
|
|
Zum Eindrücken
|
0.035 in
0.9 mm
|
|
||
| 0,1093 € - 0,1321 € | 1000 Auf Lager |
0.189 in
4.8 mm
|
|
Zum Eindrücken
|
0.114 in
2.9 mm
|
|
||
| 0,101 € - 0,1223 € | 9001 Auf Lager |
0.264 in
6.7 mm
|
|
Zum Eindrücken
|
0.114 in
2.9 mm
|
|
||
| 10018644 | 0,2266 € - 0,2611 € | 821 Auf Lager |
0.169 in
4.3 mm
|
|
Zum Eindrücken
|
0.335 in
8.5 mm
|
|
|
| 0,101 € - 0,1223 € | 45144 Auf Lager |
0.189 in
4.8 mm
|
|
Zum Eindrücken
|
0.114 in
2.9 mm
|
|
||
| 0,1093 € - 0,1321 € | 78111 Auf Lager |
0.264 in
6.7 mm
|
|
Zum Eindrücken
|
0.114 in
2.9 mm
|
|
||
| 0,1779 € - 0,2037 € | 55300 Auf Lager |
0.311 in
7.9 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Kleber
|
0.161 in
4.1 mm
|
|
||
| 10019115 | 0,1779 € - 0,2037 € | 57000 Auf Lager |
0.35 in
8.9 mm
|
0.358 in
9.1 mm
|
Kleber
|
0.299 in
7.6 mm
|
|
|
| 10019092 | 0,1779 € - 0,2037 € | 3184 Auf Lager |
0.35 in
8.9 mm
|
0.358 in
9.1 mm
|
Kleber
|
0.24 in
6.1 mm
|
|
|
| 10019375 | 0,2266 € - 0,2611 € | 150267 Auf Lager |
0.331 in
8.4 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
Kleber
|
0.11 in
2.8 mm
|
|
|
| 10019054 | 0,1779 € - 0,2037 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.252 in
6.4 mm
|
0.26 in
6.6 mm
|
Kleber
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
|
| 0,1836 € - 0,2611 € | 16000 Auf Lager |
0.331 in
8.4 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
Kleber
|
0.11 in
2.8 mm
|
|
||
| 0,2769 € - 0,3156 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.311 in
7.9 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Kleber
|
0.161 in
4.1 mm
|
|
||
| 0,1093 € - 0,1321 € | 2705 Auf Lager |
0.264 in
6.7 mm
|
|
Zum Eindrücken
|
0.114 in
2.9 mm