Menü Suche

Mini-Kabelhalter

Auf Lager

Mini-Kabelhalter werden in erster Linie zur Kabelbündelung und -führung bei elektronischen Anwendungen verwendet. Der Kabelhalter sorgt für ein ordentliches und organisiertes Erscheinungsbild. Zudem bieten Kabelhalter einfachen Zugang zu Kabeln für weitere Montage oder Reparatur.

Unser Sortiment verfügt über Kabelhalter mit und ohne Verriegelung an der Oberseite, Optionen mit einer Klebebasis sowie seitlicher Öffnung, und Sackloch- sowie Abstandhalter-Versionen. Zu den Montageoptionen gehören Kabelhalter zum Eindrücken und Anschrauben.

Die kleinere Größe dieser Kabelhalter macht sie nützlich für Anwendungen mit begrenztem Platz.

  • Material: Polyamid 6/6 (PA)
  • Farbe: Natur
  • Optionen mit Flammwidrigkeitsklasse UL94 V0 und UL94 V2


Seriennummer: SR2104

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
96 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Innenbreite Kompatibler Bohrungsdurchmesser Montageart Innenhöhe Kompatibler Plattenstärkenbereich Kaufen
0,2266 € - 0,2611 € 20400 Auf Lager
4.3 mm
1.8 mm
Zum Eindrücken
3.0 mm
0,101 € - 0,1223 € 34157 Auf Lager
4.8 mm
Zum Eindrücken
0.9 mm
0,1951 € - 0,2223 € 66000 Auf Lager
8.3 mm
Zum Eindrücken
2.8 mm
0,1155 € - 0,1203 € 1765 Auf Lager
4.6 mm
4.8 mm
Kleber
1.0 mm
10018644 0,2266 € - 0,2611 € 821 Auf Lager
4.3 mm
Zum Eindrücken
8.5 mm
0,1093 € - 0,1321 € 2980 Auf Lager
4.8 mm
Zum Eindrücken
0.9 mm
0,2243 € - 0,2557 € 2494 Auf Lager
8.3 mm
Zum Eindrücken
2.8 mm
0,1093 € - 0,1321 € 1000 Auf Lager
4.8 mm
Zum Eindrücken
2.9 mm
0,101 € - 0,1223 € 45144 Auf Lager
4.8 mm
Zum Eindrücken
2.9 mm
0,2769 € - 0,3156 € 8683 Auf Lager
8.9 mm
9.1 mm
Kleber
6.1 mm
0,101 € - 0,1223 € 9001 Auf Lager
6.7 mm
Zum Eindrücken
2.9 mm
0,2754 € - 0,3142 € 74040 Auf Lager
12.5 mm
Zum Eindrücken
2.8 mm
10018651 0,2266 € - 0,2611 € 152507 Auf Lager
4.4 mm
4.4 mm
3.0 mm
0,101 € - 0,1223 € 32916 Auf Lager
6.7 mm
Zum Eindrücken
2.9 mm
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
4.8 mm
Zum Eindrücken
2.9 mm
0,3945 € - 0,4261 € 2440 Auf Lager
8.4 mm
6.4 mm
Kleber
2.8 mm
0,1093 € - 0,1321 € 78111 Auf Lager
6.7 mm
Zum Eindrücken
2.9 mm
0,0967 € - 0,1028 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
6.4 mm
6.6 mm
Kleber
3.0 mm
0,101 € - 0,1223 € 107998 Auf Lager
4.8 mm
Zum Eindrücken
0.9 mm
0,1922 € - 0,2195 € 5837 Auf Lager
4.3 mm
1.8 mm
Zum Eindrücken
3.0 mm
  • von 5
Kabeltülle Zum Eindrücken 3.0 mm 4.3 mm Nylon 6/6

10019429

Preisbereich
0,2611 € - 0,2266 €

Lagerbestände
20400 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Montageart
    Zum Eindrücken
  • Haltertyp
    Mikro
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesser
    1.8 mm
  • Tiefe
    2 mm
Kabeltülle 4.8 mm 7.0 mm Nylon 6/6

10019214

Preisbereich
0,1223 € - 0,101 €

Lagerbestände
34157 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Montageart
    Zum Eindrücken
  • Haltertyp
    Mikro
  • Innenhöhe
    0.9 mm
  • Innenbreite
    4.8 mm
Kabeltülle 8.3 mm 9.5 mm Nylon 6/6

10014714

Preisbereich
0,2223 € - 0,1951 €

Lagerbestände
66000 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Montageart
    Zum Eindrücken
  • Haltertyp
    Mikro
  • Innenhöhe
    2.8 mm
  • Innenbreite
    8.3 mm
Kabeltülle Kleber 1.0 mm 4.6 mm PA

10019023

Preisbereich
0,1203 € - 0,1155 €

Lagerbestände
1765 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Montageart
    Kleber
  • Haltertyp
    Mikro
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesser
    4.8 mm
  • Innenhöhe
    1.0 mm
Kabeltülle 4.3 mm 6.9 mm Nylon 6/6

10018644

Preisbereich
0,2611 € - 0,2266 €

Lagerbestände
821 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Montageart
    Zum Eindrücken
  • Haltertyp
    Mikro
  • Innenhöhe
    8.5 mm
  • Innenbreite
    4.3 mm
Kabeltülle Zum Eindrücken 0.9 mm 4.8 mm Nylon 6/6

10110959

Preisbereich
0,1321 € - 0,1093 €

Lagerbestände
2980 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Montageart
    Zum Eindrücken
  • Haltertyp
    Mikro
  • Innenhöhe
    0.9 mm
  • Innenbreite
    4.8 mm
Kabeltülle 8.3 mm 9.5 mm Nylon 6/6

10014721

Preisbereich
0,2557 € - 0,2243 €

Lagerbestände
2494 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Montageart
    Zum Eindrücken
  • Haltertyp
    Mikro
  • Innenhöhe
    2.8 mm
  • Innenbreite
    8.3 mm
Kabeltülle Zum Eindrücken 2.9 mm 4.8 mm Nylon 6/6

10019252

Preisbereich
0,1321 € - 0,1093 €

Lagerbestände
1000 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Montageart
    Zum Eindrücken
  • Haltertyp
    Mikro
  • Innenhöhe
    2.9 mm
  • Innenbreite
    4.8 mm
Kabeltülle Zum Eindrücken 2.9 mm 4.8 mm Nylon 6/6

10019245

Preisbereich
0,1223 € - 0,101 €

Lagerbestände
45144 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Montageart
    Zum Eindrücken
  • Haltertyp
    Mikro
  • Innenhöhe
    2.9 mm
  • Innenbreite
    4.8 mm
Kabeltülle Kleber 6.1 mm 8.9 mm PA

10019108

Preisbereich
0,3156 € - 0,2769 €

Lagerbestände
8683 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Montageart
    Kleber
  • Haltertyp
    Mikro
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesser
    9.1 mm
  • Innenhöhe
    6.1 mm
Kabeltülle Zum Eindrücken 2.9 mm 6.7 mm Nylon 6/6

10019290

Preisbereich
0,1223 € - 0,101 €

Lagerbestände
9001 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Montageart
    Zum Eindrücken
  • Haltertyp
    Mikro
  • Innenhöhe
    2.9 mm
  • Innenbreite
    6.7 mm
Kabeltülle Zum Eindrücken 2.8 mm 12.5 mm Nylon 6/6

10014738

Preisbereich
0,3142 € - 0,2754 €

Lagerbestände
74040 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Montageart
    Zum Eindrücken
  • Haltertyp
    Mikro
  • Innenhöhe
    2.8 mm
  • Innenbreite
    12.5 mm
Kabeltülle 4.4 mm 4.4 mm 6.9 mm Nylon 6/6

10018651

Preisbereich
0,2611 € - 0,2266 €

Lagerbestände
152507 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Haltertyp
    Mikro
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesser
    4.4 mm
  • Innenhöhe
    3.0 mm
  • Innenbreite
    4.4 mm
Kabeltülle Zum Eindrücken 2.9 mm 6.7 mm Nylon 6/6

10019276

Preisbereich
0,1223 € - 0,101 €

Lagerbestände
32916 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Montageart
    Zum Eindrücken
  • Haltertyp
    Mikro
  • Innenhöhe
    2.9 mm
  • Innenbreite
    6.7 mm
Kabeltülle Zum Eindrücken 2.9 mm 4.8 mm Nylon 6/6

10479766


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Montageart
    Zum Eindrücken
  • Haltertyp
    Mikro
  • Innenhöhe
    2.9 mm
  • Innenbreite
    4.8 mm
Kabeltülle Kleber 2.8 mm 8.4 mm PA

10019382

Preisbereich
0,4261 € - 0,3945 €

Lagerbestände
2440 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Montageart
    Kleber
  • Haltertyp
    Seitliche Öffnung
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesser
    6.4 mm
  • Innenhöhe
    2.8 mm
Kabeltülle Zum Eindrücken 2.9 mm 6.7 mm Nylon 6/6

10019283

Preisbereich
0,1321 € - 0,1093 €

Lagerbestände
78111 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Montageart
    Zum Eindrücken
  • Haltertyp
    Mikro
  • Innenhöhe
    2.9 mm
  • Innenbreite
    6.7 mm
Kabeltülle Kleber 3.0 mm 6.4 mm PA

10019061

Preisbereich
0,1028 € - 0,0967 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Montageart
    Kleber
  • Haltertyp
    Mikro
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesser
    6.6 mm
  • Innenhöhe
    3.0 mm
Kabeltülle 4.8 mm 7.0 mm Nylon 6/6

10019221

Preisbereich
0,1223 € - 0,101 €

Lagerbestände
107998 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Montageart
    Zum Eindrücken
  • Haltertyp
    Mikro
  • Innenhöhe
    0.9 mm
  • Innenbreite
    4.8 mm
Kabeltülle Zum Eindrücken 3.0 mm 4.3 mm Nylon 6/6

10019412

Preisbereich
0,2195 € - 0,1922 €

Lagerbestände
5837 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Montageart
    Zum Eindrücken
  • Haltertyp
    Mikro
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesser
    1.8 mm
  • Tiefe
    2 mm