Menü Suche

Maschinenschrauben ‒ Zylinderkopf

Auf Lager

Zylinderkopfschrauben sind für Anwendungen geeignet, bei denen der Kopf nicht sichtbar ist. Diese Kopfausführungen haben einen zylindrischen Rand.

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
242 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Gewindegröße Gewindelänge Antriebstyp Kaufen
0,1272 € - 0,1492 € 15590 Auf Lager
M8
8.0 mm
Mit Schlitz
0,3956 € - 0,4646 € 785 Auf Lager
M8
20.0 mm
Mit Schlitz
0,4505 € - 0,5266 € 24083 Auf Lager
M8
30.0 mm
Mit Schlitz
0,0895 € - 0,1049 € 2308 Auf Lager
M6
16.0 mm
Mit Schlitz
0,0706 € - 0,0826 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M6
30.0 mm
Mit Schlitz
0,1647 € - 0,1731 € 8566 Auf Lager
M6
50.0 mm
Mit Schlitz
0,8208 € - 0,9602 € 7300 Auf Lager
M10
20.0 mm
Mit Schlitz
0,0854 € - 0,0999 € 17133 Auf Lager
M6
20.0 mm
Mit Schlitz
0,1098 € - 0,1285 € 2957 Auf Lager
M6
25.0 mm
Mit Schlitz
0,1195 € - 0,1398 € 493 Auf Lager
M4
40.0 mm
Mit Schlitz
0,0522 € - 0,0611 € 4195 Auf Lager
M5
10.0 mm
Mit Schlitz
0,0437 € - 0,0508 € 909 Auf Lager
M4
16.0 mm
Mit Schlitz
0,0974 € - 0,114 € 2812 Auf Lager
M5
6.0 mm
Mit Schlitz
0,084 € - 0,0981 € 2842 Auf Lager
M4
30.0 mm
Mit Schlitz
0,0692 € - 0,0811 € 259 Auf Lager
M5
8.0 mm
Mit Schlitz
0,1746 € - 0,2041 € 98 Auf Lager
M5
16.0 mm
Mit Schlitz
0,0495 € - 0,0612 € 2974 Auf Lager
M5
20.0 mm
Mit Schlitz
0,2337 € - 0,2463 € 9890 Auf Lager
M5
70.0 mm
Mit Schlitz
0,0729 € - 0,0853 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M6
10.0 mm
Mit Schlitz
0,0516 € - 0,0604 € 155 Auf Lager
M5
20.0 mm
Mit Schlitz
  • von 13
Schraube Mit Schlitz M8 8.0 mm Nylon 6/6 Natur

10039366

Preisbereich
0,1492 € - 0,1272 €

Lagerbestände
15590 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    13.0 mm
  • Kopfhöhe
    5.0 mm
  • Gewindelänge
    8.0 mm
  • Gewindegröße
    M8
  • Farbe
    Natur
Schraube Mit Schlitz M8 20.0 mm Nylon 6/6 Schwarz

10039441

Preisbereich
0,4646 € - 0,3956 €

Lagerbestände
785 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    13.0 mm
  • Kopfhöhe
    5.0 mm
  • Gewindelänge
    20.0 mm
  • Gewindegröße
    M8
  • Farbe
    Schwarz
Schraube Mit Schlitz M8 30.0 mm Nylon Schwarz

10039489

Preisbereich
0,5266 € - 0,4505 €

Lagerbestände
24083 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    13.0 mm
  • Kopfhöhe
    5.0 mm
  • Gewindelänge
    30.0 mm
  • Gewindegröße
    M8
  • Farbe
    Schwarz
Schraube Mit Schlitz M6 16.0 mm Nylon 6/6 Schwarz

10039175

Preisbereich
0,1049 € - 0,0895 €

Lagerbestände
2308 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    10.0 mm
  • Kopfhöhe
    3.9 mm
  • Gewindelänge
    16.0 mm
  • Gewindegröße
    M6
  • Farbe
    Schwarz
Schraube Mit Schlitz M6 30.0 mm Nylon Schwarz

10039298

Preisbereich
0,0826 € - 0,0706 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    10.0 mm
  • Kopfhöhe
    3.9 mm
  • Gewindelänge
    30.0 mm
  • Gewindegröße
    M6
  • Farbe
    Schwarz
Schraube Mit Schlitz M6 50.0 mm Nylon 6/6 Natur

10039335

Preisbereich
0,1731 € - 0,1647 €

Lagerbestände
8566 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    10.0 mm
  • Kopfhöhe
    3.9 mm
  • Gewindelänge
    50.0 mm
  • Gewindegröße
    M6
  • Farbe
    Natur
Schraube Mit Schlitz M10 20.0 mm Nylon Schwarz

10039588

Preisbereich
0,9602 € - 0,8208 €

Lagerbestände
7300 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    16.0 mm
  • Kopfhöhe
    6.0 mm
  • Gewindelänge
    20.0 mm
  • Gewindegröße
    M10
  • Farbe
    Schwarz
Schraube Mit Schlitz M6 20.0 mm Nylon 6/6 Schwarz

10039212

Preisbereich
0,0999 € - 0,0854 €

Lagerbestände
17133 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    10.0 mm
  • Kopfhöhe
    3.9 mm
  • Gewindelänge
    20.0 mm
  • Gewindegröße
    M6
  • Farbe
    Schwarz
Schraube Mit Schlitz M6 25.0 mm Nylon 6/6 Natur

10039250

Preisbereich
0,1285 € - 0,1098 €

Lagerbestände
2957 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    10.0 mm
  • Kopfhöhe
    3.9 mm
  • Gewindelänge
    25.0 mm
  • Gewindegröße
    M6
  • Farbe
    Natur
Schraube Mit Schlitz M4 40.0 mm Nylon 6/6 Natur

10038758

Preisbereich
0,1398 € - 0,1195 €

Lagerbestände
493 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    7.0 mm
  • Kopfhöhe
    2.6 mm
  • Gewindelänge
    40.0 mm
  • Gewindegröße
    M4
  • Farbe
    Natur
Schraube Mit Schlitz M5 10.0 mm Nylon Schwarz

10038796

Preisbereich
0,0611 € - 0,0522 €

Lagerbestände
4195 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    8.5 mm
  • Kopfhöhe
    3.3 mm
  • Gewindelänge
    10.0 mm
  • Gewindegröße
    M5
  • Farbe
    Schwarz
Schraube Mit Schlitz M4 16.0 mm Nylon 6/6 Natur

10038628

Preisbereich
0,0508 € - 0,0437 €

Lagerbestände
909 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    7.0 mm
  • Kopfhöhe
    2.6 mm
  • Gewindelänge
    16.0 mm
  • Gewindegröße
    M4
  • Farbe
    Natur
Schraube Mit Schlitz M5 6.0 mm Nylon 6/6 Natur

10038765

Preisbereich
0,114 € - 0,0974 €

Lagerbestände
2812 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    8.5 mm
  • Kopfhöhe
    3.3 mm
  • Gewindelänge
    6.0 mm
  • Gewindegröße
    M5
  • Farbe
    Natur
Schraube Mit Schlitz M4 30.0 mm Nylon 6/6 Natur

10038710

Preisbereich
0,0981 € - 0,084 €

Lagerbestände
2842 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    7.0 mm
  • Kopfhöhe
    2.6 mm
  • Gewindelänge
    30.0 mm
  • Gewindegröße
    M4
  • Farbe
    Natur
Schraube Mit Schlitz M5 8.0 mm Nylon 6/6 Natur

10038772

Preisbereich
0,0811 € - 0,0692 €

Lagerbestände
259 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    8.5 mm
  • Kopfhöhe
    3.3 mm
  • Gewindelänge
    8.0 mm
  • Gewindegröße
    M5
  • Farbe
    Natur
Schraube Mit Schlitz M5 16.0 mm Nylon Schwarz

10038840

Preisbereich
0,2041 € - 0,1746 €

Lagerbestände
98 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    8.5 mm
  • Kopfhöhe
    3.3 mm
  • Gewindelänge
    16.0 mm
  • Gewindegröße
    M5
  • Farbe
    Schwarz
Schraube Mit Schlitz M5 20.0 mm Nylon 6/6 Schwarz

10038888

Preisbereich
0,0612 € - 0,0495 €

Lagerbestände
2974 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    8.5 mm
  • Kopfhöhe
    3.3 mm
  • Gewindelänge
    20.0 mm
  • Gewindegröße
    M5
  • Farbe
    Schwarz
Schraube Mit Schlitz M5 70.0 mm Nylon 6/6 Natur

10039045

Preisbereich
0,2463 € - 0,2337 €

Lagerbestände
9890 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    8.5 mm
  • Kopfhöhe
    3.3 mm
  • Gewindelänge
    70.0 mm
  • Gewindegröße
    M5
  • Farbe
    Natur
Schraube Mit Schlitz M6 10.0 mm Nylon 6/6 Natur

10039106

Preisbereich
0,0853 € - 0,0729 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    10.0 mm
  • Kopfhöhe
    3.9 mm
  • Gewindelänge
    10.0 mm
  • Gewindegröße
    M6
  • Farbe
    Natur
Schraube Mit Schlitz M5 20.0 mm Nylon 6/6 Natur

10038871

Preisbereich
0,0604 € - 0,0516 €

Lagerbestände
155 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    8.5 mm
  • Kopfhöhe
    3.3 mm
  • Gewindelänge
    20.0 mm
  • Gewindegröße
    M5
  • Farbe
    Natur