Menü Suche

Maschinenschrauben ‒ Zylinderkopf

Auf Lager

Zylinderkopfschrauben sind für Anwendungen geeignet, bei denen der Kopf nicht sichtbar ist. Diese Kopfausführungen haben einen zylindrischen Rand.

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
242 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Gewindegröße Gewindelänge Antriebstyp Kaufen
0,0347 € - 0,0428 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M3.5 x 0.6
8.0 mm
Mit Schlitz
0,0759 € - 0,0937 € 1000 Auf Lager
M6 x 1.0
12.0 mm
Mit Schlitz
0,0335 € - 0,0414 € 5000 Auf Lager
M3 x 0.5
10.0 mm
Mit Schlitz
0,0357 € - 0,0441 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M3.5 x 0.6
16.0 mm
Mit Schlitz
0,0659 € - 0,0814 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M6 x 1.0
20.0 mm
Mit Schlitz
0,0631 € - 0,078 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M6 x 1.0
10.0 mm
Mit Schlitz
0,1919 € - 0,237 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M8 x 1.25
35.0 mm
Mit Schlitz
0,0361 € - 0,0446 € 1000 Auf Lager
M4 x 0.7
6.0 mm
Mit Schlitz
0,0649 € - 0,0801 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M6 x 1.0
25.0 mm
Mit Schlitz
0,0502 € - 0,0619 € 2000 Auf Lager
M4 x 0.7
20.0 mm
Mit Schlitz
0,0407 € - 0,0503 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M3.5 x 0.6
42.0 mm
Mit Schlitz
0,0326 € - 0,0403 € 2000 Auf Lager
M2.5 x 0.45
4.0 mm
Mit Schlitz
0,0615 € - 0,076 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M5 x 0.8
40.0 mm
Mit Schlitz
0,0449 € - 0,0554 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M5 x 0.8
20.0 mm
Mit Schlitz
0,0426 € - 0,0525 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M5 x 0.8
10.0 mm
Mit Schlitz
0,0366 € - 0,0452 € 29000 Auf Lager
M4 x 0.7
12.0 mm
Mit Schlitz
0,0362 € - 0,0447 € 1000 Auf Lager
M4 x 0.7
8.0 mm
Mit Schlitz
0,04 € - 0,0494 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M5 x 0.8
16.0 mm
Mit Schlitz
0,1576 € - 0,1946 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M10 x 1.5
25.0 mm
Mit Schlitz
0,053 € - 0,0655 € 149 Auf Lager
M4 x 0.7
40.0 mm
Mit Schlitz
  • von 13
Schraube Mit Schlitz M3.5 x 0.6 8.0 mm Nylon 6/6 Natur

10397503

Preisbereich
0,0428 € - 0,0347 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    6.0 mm
  • Kopfhöhe
    2.4 mm
  • Gewindelänge
    8.0 mm
  • Gewindegröße
    M3.5 x 0.6
  • Farbe
    Natur
Schraube Mit Schlitz M6 x 1.0 12.0 mm Nylon 6/6 Natur

10399064

Preisbereich
0,0937 € - 0,0759 €

Lagerbestände
1000 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    10.0 mm
  • Kopfhöhe
    3.9 mm
  • Gewindelänge
    12.0 mm
  • Gewindegröße
    M6 x 1.0
  • Farbe
    Natur
Schraube Mit Schlitz M3 x 0.5 10.0 mm Nylon 6/6 Natur

10396940

Preisbereich
0,0414 € - 0,0335 €

Lagerbestände
5000 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    5.5 mm
  • Kopfhöhe
    2.0 mm
  • Gewindelänge
    10.0 mm
  • Gewindegröße
    M3 x 0.5
  • Farbe
    Natur
Schraube Mit Schlitz M3.5 x 0.6 16.0 mm Nylon 6/6 Natur

10397534

Preisbereich
0,0441 € - 0,0357 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    6.0 mm
  • Kopfhöhe
    2.4 mm
  • Gewindelänge
    16.0 mm
  • Gewindegröße
    M3.5 x 0.6
  • Farbe
    Natur
Schraube Mit Schlitz M6 x 1.0 20.0 mm Nylon 6/6 Natur

10399088

Preisbereich
0,0814 € - 0,0659 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    10.0 mm
  • Kopfhöhe
    3.9 mm
  • Gewindelänge
    20.0 mm
  • Gewindegröße
    M6 x 1.0
  • Farbe
    Natur
Schraube Mit Schlitz M6 x 1.0 10.0 mm Nylon 6/6 Natur

10399057

Preisbereich
0,078 € - 0,0631 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    10.0 mm
  • Kopfhöhe
    3.9 mm
  • Gewindelänge
    10.0 mm
  • Gewindegröße
    M6 x 1.0
  • Farbe
    Natur
Schraube Mit Schlitz M8 x 1.25 35.0 mm Nylon 6/6 Natur

10399798

Preisbereich
0,237 € - 0,1919 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    13.0 mm
  • Kopfhöhe
    5.0 mm
  • Gewindelänge
    35.0 mm
  • Gewindegröße
    M8 x 1.25
  • Farbe
    Natur
Schraube Mit Schlitz M4 x 0.7 6.0 mm Nylon 6/6 Natur

10397916

Preisbereich
0,0446 € - 0,0361 €

Lagerbestände
1000 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    7.0 mm
  • Kopfhöhe
    2.6 mm
  • Gewindelänge
    6.0 mm
  • Gewindegröße
    M4 x 0.7
  • Farbe
    Natur
Schraube Mit Schlitz M6 x 1.0 25.0 mm Nylon 6/6 Natur

10399095

Preisbereich
0,0801 € - 0,0649 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    10.0 mm
  • Kopfhöhe
    3.9 mm
  • Gewindelänge
    25.0 mm
  • Gewindegröße
    M6 x 1.0
  • Farbe
    Natur
Schraube Mit Schlitz M4 x 0.7 20.0 mm Nylon 6/6 Natur

10397961

Preisbereich
0,0619 € - 0,0502 €

Lagerbestände
2000 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    7.0 mm
  • Kopfhöhe
    2.6 mm
  • Gewindelänge
    20.0 mm
  • Gewindegröße
    M4 x 0.7
  • Farbe
    Natur
Schraube Mit Schlitz M3.5 x 0.6 42.0 mm Nylon 6/6 Natur

10397572

Preisbereich
0,0503 € - 0,0407 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    6.0 mm
  • Kopfhöhe
    2.4 mm
  • Gewindelänge
    42.0 mm
  • Gewindegröße
    M3.5 x 0.6
  • Farbe
    Natur
Schraube Mit Schlitz M2.5 x 0.45 4.0 mm Nylon 6/6 Natur

10396735

Preisbereich
0,0403 € - 0,0326 €

Lagerbestände
2000 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    4.5 mm
  • Kopfhöhe
    1.6 mm
  • Gewindelänge
    4.0 mm
  • Gewindegröße
    M2.5 x 0.45
  • Farbe
    Natur
Schraube Mit Schlitz M5 x 0.8 40.0 mm Nylon 6/6 Natur

10398548

Preisbereich
0,076 € - 0,0615 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    8.5 mm
  • Kopfhöhe
    3.3 mm
  • Gewindelänge
    40.0 mm
  • Gewindegröße
    M5 x 0.8
  • Farbe
    Natur
Schraube Mit Schlitz M5 x 0.8 20.0 mm Nylon 6/6 Natur

10398500

Preisbereich
0,0554 € - 0,0449 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    8.5 mm
  • Kopfhöhe
    3.3 mm
  • Gewindelänge
    20.0 mm
  • Gewindegröße
    M5 x 0.8
  • Farbe
    Natur
Schraube Mit Schlitz M5 x 0.8 10.0 mm Nylon 6/6 Natur

10398470

Preisbereich
0,0525 € - 0,0426 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    8.5 mm
  • Kopfhöhe
    3.3 mm
  • Gewindelänge
    10.0 mm
  • Gewindegröße
    M5 x 0.8
  • Farbe
    Natur
Schraube Mit Schlitz M4 x 0.7 12.0 mm Nylon 6/6 Natur

10397947

Preisbereich
0,0452 € - 0,0366 €

Lagerbestände
29000 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    7.0 mm
  • Kopfhöhe
    2.6 mm
  • Gewindelänge
    12.0 mm
  • Gewindegröße
    M4 x 0.7
  • Farbe
    Natur
Schraube Mit Schlitz M4 x 0.7 8.0 mm Nylon 6/6 Natur

10397923

Preisbereich
0,0447 € - 0,0362 €

Lagerbestände
1000 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    7.0 mm
  • Kopfhöhe
    2.6 mm
  • Gewindelänge
    8.0 mm
  • Gewindegröße
    M4 x 0.7
  • Farbe
    Natur
Schraube Mit Schlitz M5 x 0.8 16.0 mm Nylon 6/6 Natur

10398494

Preisbereich
0,0494 € - 0,04 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    8.5 mm
  • Kopfhöhe
    3.3 mm
  • Gewindelänge
    16.0 mm
  • Gewindegröße
    M5 x 0.8
  • Farbe
    Natur
Schraube Mit Schlitz M10 x 1.5 25.0 mm Nylon 6/6 Natur

10400067

Preisbereich
0,1946 € - 0,1576 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    15.6 mm
  • Kopfhöhe
    6.0 mm
  • Gewindelänge
    25.0 mm
  • Gewindegröße
    M10 x 1.5
  • Farbe
    Natur
Schraube Mit Schlitz M4 x 0.7 40.0 mm Nylon 6/6 Natur

10397985

Preisbereich
0,0655 € - 0,053 €

Lagerbestände
149 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    7.0 mm
  • Kopfhöhe
    2.6 mm
  • Gewindelänge
    40.0 mm
  • Gewindegröße
    M4 x 0.7
  • Farbe
    Natur