Menü Suche

Maschinenschrauben ‒ Senkkopf

Auf Lager

Senkkopfschrauben sind ideal für Anwendungen, bei denen der Schraubenkopf nicht vorstehen darf.

Seriennummer: SR1967

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
491 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Gewindegröße Farbe Spezifikationen Material Gewindelänge Antriebstyp Kaufen
10295083 0,0329 € - 0,0406 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M2.5
Natur
NF E 25-123
Nylon 6/6
4.5 mm
Mit Schlitz
0,0335 € - 0,0414 € 2242 Auf Lager
M2
Natur
NF E 25-123
Nylon 6/6
8.8 mm
Mit Schlitz
0,0347 € - 0,0428 € 1000 Auf Lager
M2 x 0.4
Natur
NF E 25-123
Nylon 6/6
23.8 mm
Mit Schlitz
0,0342 € - 0,0422 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M2.5
Natur
NF E 25-123
Nylon 6/6
14.5 mm
Mit Schlitz
0,0504 € - 0,0757 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M3.5 x 0.6
Natur
Nylon 6/6
9.7 mm
Kreuzschlitz-Betätigung
0,0565 € - 0,0698 € 3000 Auf Lager
M5 x 0.8
Natur
Nylon 6/6
27.3 mm
Kreuzschlitz-Betätigung
0,1872 € - 0,2311 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M8 x 1.25
Natur
Nylon 6/6
11.4 mm
Kreuzschlitz-Betätigung
0,0637 € - 0,0786 € 5035 Auf Lager
M6 x 1.0
Natur
Nylon 6/6
12.7 mm
Kreuzschlitz-Betätigung
0,0366 € - 0,0452 € 84 Auf Lager
M4 x 0.7
Natur
Nylon 6/6
9.3 mm
Kreuzschlitz-Betätigung
0,0361 € - 0,0446 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M4 x 0.7
Natur
Nylon 6/6
3.3 mm
Kreuzschlitz-Betätigung
0,0371 € - 0,0458 € 63 Auf Lager
M4 x 0.7
Natur
Nylon 6/6
17.3 mm
Kreuzschlitz-Betätigung
0,0772 € - 0,0953 € 1359 Auf Lager
M6 x 1.0
Natur
Nylon 6/6
41.7 mm
Kreuzschlitz-Betätigung
0,1899 € - 0,2344 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M8 x 1.25
Natur
Nylon 6/6
20.4 mm
Kreuzschlitz-Betätigung
0,1876 € - 0,2316 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M8 x 1.25
Natur
Nylon 6/6
15.4 mm
Kreuzschlitz-Betätigung
0,0335 € - 0,0414 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M3 x 0.5
Natur
Nylon 6/6
8.3 mm
Kreuzschlitz-Betätigung
0,0378 € - 0,0467 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M3.5 x 0.6
Natur
Nylon 6/6
32.7 mm
Kreuzschlitz-Betätigung
0,0363 € - 0,0448 € 395 Auf Lager
M3.5 x 0.6
Natur
Nylon 6/6
22.7 mm
Kreuzschlitz-Betätigung
0,0452 € - 0,0558 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M5 x 0.8
Natur
Nylon 6/6
5.3 mm
Kreuzschlitz-Betätigung
0,0408 € - 0,0504 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M5 x 0.8
Natur
Nylon 6/6
17.3 mm
Kreuzschlitz-Betätigung
0,0342 € - 0,0422 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M3.5 x 0.6
Natur
Nylon 6/6
2.7 mm
Kreuzschlitz-Betätigung
  • von 25
Schraube Mit Schlitz M2.5 4.5 mm Nylon 6/6 Natur

10295083

Preisbereich
0,0406 € - 0,0329 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfhöhe
    1.5 mm
  • Gewindelänge
    4.5 mm
  • Gewindegröße
    M2.5
  • Farbe
    Natur
  • Antriebstyp
    Mit Schlitz
Schraube Mit Schlitz M2 8.8 mm Nylon 6/6 Natur

10294482

Preisbereich
0,0414 € - 0,0335 €

Lagerbestände
2242 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfhöhe
    1.2 mm
  • Gewindelänge
    8.8 mm
  • Gewindegröße
    M2
  • Farbe
    Natur
  • Antriebstyp
    Mit Schlitz
Schraube Mit Schlitz M2 x 0.4 23.8 mm Nylon 6/6 Natur

10294512

Preisbereich
0,0428 € - 0,0347 €

Lagerbestände
1000 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfhöhe
    1.2 mm
  • Gewindelänge
    23.8 mm
  • Gewindegröße
    M2 x 0.4
  • Farbe
    Natur
  • Oberfläche
    Kein Finish
Schraube Mit Schlitz M2.5 14.5 mm Nylon 6/6 Natur

10295113

Preisbereich
0,0422 € - 0,0342 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Mindestdurchmesser Kopf
    4.4 mm
  • Maximaler Kopfdurchmesser
    5.5 mm
  • Kopfhöhe
    1.5 mm
  • Gewindelänge
    14.5 mm
  • Gewindegröße
    M2.5
Schraube Kreuzschlitz-Betätigung M3.5 x 0.6 9.7 mm Nylon 6/6 Natur

10296462

Preisbereich
0,0757 € - 0,0504 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Mindestdurchmesser Kopf
    6.9 mm
  • Maximaler Kopfdurchmesser
    8.2 mm
  • Kopfhöhe
    2.3 mm
  • Gewindelänge
    9.7 mm
  • Gewindegröße
    M3.5 x 0.6
Schraube Kreuzschlitz-Betätigung M5 x 0.8 27.3 mm Nylon 6/6 Natur

10297544

Preisbereich
0,0698 € - 0,0565 €

Lagerbestände
3000 Auf Lager
Merkmale
  • Mindestdurchmesser Kopf
    8.9 mm
  • Maximaler Kopfdurchmesser
    10.4 mm
  • Kopfhöhe
    2.7 mm
  • Gewindelänge
    27.3 mm
  • Gewindegröße
    M5 x 0.8
Schraube Kreuzschlitz-Betätigung M8 x 1.25 11.4 mm Nylon 6/6 Natur

10298688

Preisbereich
0,2311 € - 0,1872 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Mindestdurchmesser Kopf
    15.4 mm
  • Maximaler Kopfdurchmesser
    17.3 mm
  • Kopfhöhe
    4.6 mm
  • Gewindelänge
    11.4 mm
  • Gewindegröße
    M8 x 1.25
Schraube Kreuzschlitz-Betätigung M6 x 1.0 12.7 mm Nylon 6/6 Natur

10298138

Preisbereich
0,0786 € - 0,0637 €

Lagerbestände
5035 Auf Lager
Merkmale
  • Mindestdurchmesser Kopf
    10.9 mm
  • Maximaler Kopfdurchmesser
    12.6 mm
  • Kopfhöhe
    3.3 mm
  • Gewindelänge
    12.7 mm
  • Gewindegröße
    M6 x 1.0
Schraube Kreuzschlitz-Betätigung M4 x 0.7 9.3 mm Nylon 6/6 Natur

10296950

Preisbereich
0,0452 € - 0,0366 €

Lagerbestände
84 Auf Lager
Merkmale
  • Mindestdurchmesser Kopf
    8.0 mm
  • Maximaler Kopfdurchmesser
    9.4 mm
  • Kopfhöhe
    2.7 mm
  • Gewindelänge
    9.3 mm
  • Gewindegröße
    M4 x 0.7
Schraube Kreuzschlitz-Betätigung M4 x 0.7 3.3 mm Nylon 6/6 Natur

10296929

Preisbereich
0,0446 € - 0,0361 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Mindestdurchmesser Kopf
    8.0 mm
  • Maximaler Kopfdurchmesser
    9.4 mm
  • Kopfhöhe
    2.7 mm
  • Gewindelänge
    3.3 mm
  • Gewindegröße
    M4 x 0.7
Schraube Kreuzschlitz-Betätigung M4 x 0.7 17.3 mm Nylon 6/6 Natur

10296974

Preisbereich
0,0458 € - 0,0371 €

Lagerbestände
63 Auf Lager
Merkmale
  • Mindestdurchmesser Kopf
    8.0 mm
  • Maximaler Kopfdurchmesser
    9.4 mm
  • Kopfhöhe
    2.7 mm
  • Gewindelänge
    17.3 mm
  • Gewindegröße
    M4 x 0.7
Schraube Kreuzschlitz-Betätigung M6 x 1.0 41.7 mm Nylon 6/6 Natur

10298176

Preisbereich
0,0953 € - 0,0772 €

Lagerbestände
1359 Auf Lager
Merkmale
  • Mindestdurchmesser Kopf
    10.9 mm
  • Maximaler Kopfdurchmesser
    12.6 mm
  • Kopfhöhe
    3.3 mm
  • Gewindelänge
    41.7 mm
  • Gewindegröße
    M6 x 1.0
Schraube Kreuzschlitz-Betätigung M8 x 1.25 20.4 mm Nylon 6/6 Natur

10298701

Preisbereich
0,2344 € - 0,1899 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Mindestdurchmesser Kopf
    15.4 mm
  • Maximaler Kopfdurchmesser
    17.3 mm
  • Kopfhöhe
    4.6 mm
  • Gewindelänge
    20.4 mm
  • Gewindegröße
    M8 x 1.25
Schraube Kreuzschlitz-Betätigung M8 x 1.25 15.4 mm Nylon 6/6 Natur

10298695

Preisbereich
0,2316 € - 0,1876 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Mindestdurchmesser Kopf
    15.4 mm
  • Maximaler Kopfdurchmesser
    17.3 mm
  • Kopfhöhe
    4.6 mm
  • Gewindelänge
    15.4 mm
  • Gewindegröße
    M8 x 1.25
Schraube Kreuzschlitz-Betätigung M3 x 0.5 8.3 mm Nylon 6/6 Natur

10295922

Preisbereich
0,0414 € - 0,0335 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Mindestdurchmesser Kopf
    5.2 mm
  • Maximaler Kopfdurchmesser
    6.3 mm
  • Kopfhöhe
    1.7 mm
  • Gewindelänge
    8.3 mm
  • Gewindegröße
    M3 x 0.5
Schraube Kreuzschlitz-Betätigung M3.5 x 0.6 32.7 mm Nylon 6/6 Natur

10296509

Preisbereich
0,0467 € - 0,0378 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Mindestdurchmesser Kopf
    6.9 mm
  • Maximaler Kopfdurchmesser
    8.2 mm
  • Kopfhöhe
    2.3 mm
  • Gewindelänge
    32.7 mm
  • Gewindegröße
    M3.5 x 0.6
Schraube Kreuzschlitz-Betätigung M3.5 x 0.6 22.7 mm Nylon 6/6 Natur

10296493

Preisbereich
0,0448 € - 0,0363 €

Lagerbestände
395 Auf Lager
Merkmale
  • Mindestdurchmesser Kopf
    6.9 mm
  • Maximaler Kopfdurchmesser
    8.2 mm
  • Kopfhöhe
    2.3 mm
  • Gewindelänge
    22.7 mm
  • Gewindegröße
    M3.5 x 0.6
Schraube Kreuzschlitz-Betätigung M5 x 0.8 5.3 mm Nylon 6/6 Natur

10297483

Preisbereich
0,0558 € - 0,0452 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Mindestdurchmesser Kopf
    8.9 mm
  • Maximaler Kopfdurchmesser
    10.4 mm
  • Kopfhöhe
    2.7 mm
  • Gewindelänge
    5.3 mm
  • Gewindegröße
    M5 x 0.8
Schraube Kreuzschlitz-Betätigung M5 x 0.8 17.3 mm Nylon 6/6 Natur

10297520

Preisbereich
0,0504 € - 0,0408 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Mindestdurchmesser Kopf
    8.9 mm
  • Maximaler Kopfdurchmesser
    10.4 mm
  • Kopfhöhe
    2.7 mm
  • Gewindelänge
    17.3 mm
  • Gewindegröße
    M5 x 0.8
Schraube Kreuzschlitz-Betätigung M3.5 x 0.6 2.7 mm Nylon 6/6 Natur

10296424

Preisbereich
0,0422 € - 0,0342 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Mindestdurchmesser Kopf
    6.9 mm
  • Maximaler Kopfdurchmesser
    8.2 mm
  • Kopfhöhe
    2.3 mm
  • Gewindelänge
    2.7 mm
  • Gewindegröße
    M3.5 x 0.6