10297483
50M050080I008
| Menge | Preis pro Stück |
|---|---|
| 1000 - 4999 | 0,0558 € |
| 5000 - 19999 | 0,0502 € |
| 20000 + | 0,0452 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Mindestdurchmesser Kopf | 0.35 in |
|---|---|
| Mindestdurchmesser Kopf | 8.9 mm |
| Maximaler Kopfdurchmesser | 0.409 in |
| Maximaler Kopfdurchmesser | 10.4 mm |
| Kopfhöhe | 0.106 in |
| Kopfhöhe | 2.7 mm |
| Gewindelänge | 0.209 in |
| Gewindelänge | 5.3 mm |
| Gewindegröße | M5 x 0.8 |
| Farbe | Natur |
| Antriebstyp | Kreuzschlitz-Betätigung |
| Schraubenart | Maschinenschraube |
| Kopftyp | Flacher Senkkopf |
| Material Entflammbarkeitsklasse | UL94 V-2 |
| Zolltarifnummer | 3926909790 |
Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.
Vielen Dank für Ihre Kontaktaufnahme. Wir werden uns in Kürze mit Ihnen in Verbindung setzen.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.