Diese Maschinenschrauben haben einen Kurzkopf und wurden konzipiert für ästhetische uns platzsparende Zwecke. Der Kurzkopf macht sie zu einer idealen Wahl für Anwendungen mit niedrigem Profil. Unser Angebot umfasst Kurzkopf- und Spezial-Kurzkopf-Optionen.
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Torx-Größe | Gewindegröße | Gewindelänge | Antriebstyp | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,4542 € - 3,8943 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
M4
|
0.787 in
20.0 mm
|
Torx-Betätigung
|
||
| 3,1208 € - 3,5075 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Torx-Betätigung
|
||
| 3,4542 € - 3,8943 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
M5
|
0.787 in
20.0 mm
|
Torx-Betätigung
|
||
| 4,1077 € - 4,6145 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
M6
|
0.787 in
20.0 mm
|
Torx-Betätigung
|
||
| 2,9474 € - 3,3208 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
M5
|
0.394 in
10.0 mm
|
Torx-Betätigung
|
||
| 4,3226 € - 4,8577 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
TX8
|
M3
|
0.394 in
10.0 mm
|
Torx-Betätigung
|
||
| 5,7447 € - 6,4628 € | 75 Auf Lager |
TX10
|
M4
|
0.236 in
6.0 mm
|
Torx-Betätigung
|
||
| 8,8002 € - 20,7867 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
TX10
|
M4
|
0.787 in
20.0 mm
|
Torx-Betätigung
|
||
| 15,2771 € - 17,192 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
TX15
|
M5
|
0.787 in
20.0 mm
|
Torx-Betätigung
|
||
| 24,0632 € - 27,0764 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
TX20
|
M6
|
0.787 in
20.0 mm
|
Torx-Betätigung
|
||
| 9,8984 € - 11,1375 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
TX15
|
M5
|
0.394 in
10.0 mm
|
Torx-Betätigung
|
||
| 20,8388 € - 23,4437 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
TX20
|
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Torx-Betätigung
|
||
| 8,4481 € - 19,9292 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
TX10
|
M4
|
0.63 in
16.0 mm
|
Torx-Betätigung
|
||
| 13,1228 € - 14,7702 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
TX15
|
M5
|
0.63 in
16.0 mm
|
Torx-Betätigung
|
||
| 10345023 | 8,8002 € - 20,7867 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
TX8
|
M3
|
0.787 in
20.0 mm
|
Torx-Betätigung
|
|
| 20,8388 € - 23,4437 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
TX20
|
M6
|
0.63 in
16.0 mm
|
Torx-Betätigung
|
||
| 3,9565 € - 4,4493 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
TX8
|
M3
|
0.315 in
8.0 mm
|
Torx-Betätigung
|
||
| 4,4916 € - 5,0548 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
TX8
|
M3
|
0.472 in
12.0 mm
|
Torx-Betätigung
|
||
| 5,9278 € - 6,674 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
TX10
|
M4
|
0.315 in
8.0 mm
|
Torx-Betätigung
|
||
| 9,8984 € - 11,1375 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
TX15
|
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Torx-Betätigung
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.