Menü Suche

Maschinenschrauben ‒ Flachkopf

Auf Lager

Flachkopf-Maschinenschrauben sind für den Einsatz in einem breiten Spektrum von Anwendungen konzipiert und eignen sich etwa für das Bauwesen und die Montage von Elektronikzubehör und Maschinen. Dank ihres Designs liegen sie nach dem Festziehen bündig an der Oberfläche an und bieten so ein glattes, fertiges Erscheinungsbild.

Im Gegensatz zu herkömmlichen Schrauben sind Maschinenschrauben in der Regel langlebiger und robuster, was sie perfekt für den Einsatz in Umgebungen macht, in denen Beständigkeit gegenüber Korrosion, hohen Temperaturen und anderen Chemikalien oder Witterungseinflüssen erforderlich ist. Sie werden üblicherweise bei der Montage von Maschinen verwendet, etwa in Elektronik-, Automobil- und Industrieanwendungen.

  • Material: Nylon, Edelstahl, Baustahl, PEEK, PC, Reny, PPS, PA
  • Farbe: Natur, Braun, Transparent, Beige
  • Material Entflammbarkeitsklasse: UL94 V-2, UL94 V-0, UL94 HB


Seriennummer: SR1972

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
584 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Steigungsdurchmesser Gewindegröße Farbe Material Gewindelänge Antriebstyp Kaufen
0,1985 € - 0,2309 € 256 Auf Lager
1.5 mm
M10
Natur
PA
20.0 mm
Kreuzschlitz-Betätigung
0,0395 € - 0,0464 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.5 mm
M3
Natur
Nylon 6/6
8.0 mm
Mit Schlitz
0,1005 € - 0,1175 € 1232 Auf Lager
1.5 mm
M10
Natur
PA
16.0 mm
Kreuzschlitz-Betätigung
0,1492 € - 0,1746 € 4000 Auf Lager
1.0 mm
M6
Natur
PA
50.0 mm
Kreuzschlitz-Betätigung
0,0959 € - 0,1122 € 130 Auf Lager
1.0 mm
M6
Natur
Nylon 6/6
12.0 mm
Kreuzschlitz-Betätigung
0,062 € - 0,0723 € 2086 Auf Lager
0.4 mm
M2
Natur
Nylon
5.0 mm
Mit Schlitz
0,1312 € - 0,1312 € 1100 Auf Lager
1.3 mm
M8
Natur
PA
20.0 mm
Kreuzschlitz-Betätigung
0,0792 € - 0,0927 € 19000 Auf Lager
1.3 mm
M8
Natur
Nylon 6/6
10.0 mm
Kreuzschlitz-Betätigung
0,1323 € - 0,1548 € 11000 Auf Lager
1.3 mm
M8
Natur
PA
30.0 mm
Kreuzschlitz-Betätigung
0,1914 € - 0,2013 € 79000 Auf Lager
1.3 mm
M8
Natur
Nylon 6/6
40.0 mm
Kreuzschlitz-Betätigung
0,0663 € - 0,0774 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.5 mm
M3
Natur
Nylon 6/6
16.0 mm
Mit Schlitz
0,0953 € - 0,1115 € 1593 Auf Lager
1.0 mm
M6
Natur
Nylon 6/6
30.0 mm
Kreuzschlitz-Betätigung
0,063 € - 0,0736 € 800 Auf Lager
0.5 mm
M3
Natur
Nylon 6/6
6.0 mm
Mit Schlitz
0,0626 € - 0,0732 € 5000 Auf Lager
0.5 mm
M3
Natur
Nylon 6/6
4.0 mm
Mit Schlitz
0,0694 € - 0,0814 € 1979 Auf Lager
0.5 mm
M3
Natur
Nylon 6/6
12.0 mm
Mit Schlitz
0,0746 € - 0,0873 € 10605 Auf Lager
0.5 mm
M3
Natur
Nylon 6/6
30.0 mm
Mit Schlitz
0,0336 € - 0,0392 € 1890 Auf Lager
0.5 mm
M3
Natur
Nylon 6/6
5.0 mm
Kreuzschlitz-Betätigung
0,0649 € - 0,0757 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.7 mm
M4
Natur
Nylon 6/6
6.0 mm
Mit Schlitz
0,0649 € - 0,0757 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.5 mm
M3
Natur
Nylon 6/6
20.0 mm
Mit Schlitz
0,0418 € - 0,0487 € 7071 Auf Lager
0.7 mm
M4
Natur
Nylon 6/6
8.0 mm
Mit Schlitz
  • von 30
Schraube Kreuzschlitz-Betätigung M10 20.0 mm PA Natur

10049990

Preisbereich
0,2309 € - 0,1985 €

Lagerbestände
256 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    20.0 mm
  • Kopfhöhe
    7.5 mm
  • Gewindegröße
    M10
  • Steigungsdurchmesser
    1.5 mm
  • Gewindelänge
    20.0 mm
Schraube Mit Schlitz M3 8.0 mm Nylon 6/6 Natur

10052440

Preisbereich
0,0464 € - 0,0395 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    5.9 mm
  • Kopfhöhe
    1.8 mm
  • Gewindegröße
    M3
  • Steigungsdurchmesser
    0.5 mm
  • Gewindelänge
    8.0 mm
Schraube Kreuzschlitz-Betätigung M10 16.0 mm PA Natur

10050415

Preisbereich
0,1175 € - 0,1005 €

Lagerbestände
1232 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    20.0 mm
  • Kopfhöhe
    7.5 mm
  • Gewindegröße
    M10
  • Steigungsdurchmesser
    1.5 mm
  • Gewindelänge
    16.0 mm
Schraube Kreuzschlitz-Betätigung M6 50.0 mm PA Natur

10049679

Preisbereich
0,1746 € - 0,1492 €

Lagerbestände
4000 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    11.0 mm
  • Kopfhöhe
    4.6 mm
  • Gewindegröße
    M6
  • Steigungsdurchmesser
    1.0 mm
  • Gewindelänge
    50.0 mm
Schraube Kreuzschlitz-Betätigung M6 12.0 mm Nylon 6/6 Natur

10049570

Preisbereich
0,1122 € - 0,0959 €

Lagerbestände
130 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    11.5 mm
  • Kopfhöhe
    4.6 mm
  • Gewindegröße
    M6
  • Steigungsdurchmesser
    1.0 mm
  • Gewindelänge
    12.0 mm
Schraube Mit Schlitz M2 5.0 mm Nylon Natur

10052396

Preisbereich
0,0723 € - 0,062 €

Lagerbestände
2086 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    4.0 mm
  • Kopfhöhe
    1.3 mm
  • Gewindegröße
    M2
  • Steigungsdurchmesser
    0.4 mm
  • Gewindelänge
    5.0 mm
Schraube Kreuzschlitz-Betätigung M8 20.0 mm PA Natur

10049815

Preisbereich
0,1312 € - 0,1312 €

Lagerbestände
1100 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    16.0 mm
  • Kopfhöhe
    6.0 mm
  • Gewindegröße
    M8
  • Steigungsdurchmesser
    1.3 mm
  • Gewindelänge
    20.0 mm
Schraube Kreuzschlitz-Betätigung M8 10.0 mm Nylon 6/6 Natur

10049792

Preisbereich
0,0927 € - 0,0792 €

Lagerbestände
19000 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    16.0 mm
  • Kopfhöhe
    6.0 mm
  • Gewindegröße
    M8
  • Steigungsdurchmesser
    1.3 mm
  • Gewindelänge
    10.0 mm
Schraube Kreuzschlitz-Betätigung M8 30.0 mm PA Natur

10049853

Preisbereich
0,1548 € - 0,1323 €

Lagerbestände
11000 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    16.0 mm
  • Kopfhöhe
    6.0 mm
  • Gewindegröße
    M8
  • Steigungsdurchmesser
    1.3 mm
  • Gewindelänge
    30.0 mm
Schraube Kreuzschlitz-Betätigung M8 40.0 mm Nylon 6/6 Natur

10049877

Preisbereich
0,2013 € - 0,1914 €

Lagerbestände
79000 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    16.0 mm
  • Kopfhöhe
    6.0 mm
  • Gewindegröße
    M8
  • Steigungsdurchmesser
    1.3 mm
  • Gewindelänge
    40.0 mm
Schraube Mit Schlitz M3 16.0 mm Nylon 6/6 Natur

10052471

Preisbereich
0,0774 € - 0,0663 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    5.9 mm
  • Kopfhöhe
    1.8 mm
  • Gewindegröße
    M3
  • Steigungsdurchmesser
    0.5 mm
  • Gewindelänge
    16.0 mm
Schraube Kreuzschlitz-Betätigung M6 30.0 mm Nylon 6/6 Natur

10049617

Preisbereich
0,1115 € - 0,0953 €

Lagerbestände
1593 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    11.5 mm
  • Kopfhöhe
    4.6 mm
  • Gewindegröße
    M6
  • Steigungsdurchmesser
    1.0 mm
  • Gewindelänge
    30.0 mm
Schraube Mit Schlitz M3 6.0 mm Nylon 6/6 Natur

10052433

Preisbereich
0,0736 € - 0,063 €

Lagerbestände
800 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    5.9 mm
  • Kopfhöhe
    1.8 mm
  • Gewindegröße
    M3
  • Steigungsdurchmesser
    0.5 mm
  • Gewindelänge
    6.0 mm
Schraube Mit Schlitz M3 4.0 mm Nylon 6/6 Natur

10052426

Preisbereich
0,0732 € - 0,0626 €

Lagerbestände
5000 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    5.9 mm
  • Kopfhöhe
    1.8 mm
  • Gewindegröße
    M3
  • Steigungsdurchmesser
    0.5 mm
  • Gewindelänge
    4.0 mm
Schraube Mit Schlitz M3 12.0 mm Nylon 6/6 Natur

10052464

Preisbereich
0,0814 € - 0,0694 €

Lagerbestände
1979 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    6.0 mm
  • Kopfhöhe
    1.8 mm
  • Gewindegröße
    M3
  • Steigungsdurchmesser
    0.5 mm
  • Gewindelänge
    12.0 mm
Schraube Mit Schlitz M3 30.0 mm Nylon 6/6 Natur

10052501

Preisbereich
0,0873 € - 0,0746 €

Lagerbestände
10605 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    5.5 mm
  • Kopfhöhe
    2.0 mm
  • Gewindegröße
    M3
  • Steigungsdurchmesser
    0.5 mm
  • Gewindelänge
    30.0 mm
Schraube Kreuzschlitz-Betätigung M3 5.0 mm Nylon 6/6 Natur

10050156

Preisbereich
0,0392 € - 0,0336 €

Lagerbestände
1890 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    5.4 mm
  • Kopfhöhe
    2.4 mm
  • Gewindegröße
    M3
  • Steigungsdurchmesser
    0.5 mm
  • Gewindelänge
    5.0 mm
Schraube Mit Schlitz M4 6.0 mm Nylon 6/6 Natur

10052518

Preisbereich
0,0757 € - 0,0649 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    8.0 mm
  • Kopfhöhe
    2.4 mm
  • Gewindegröße
    M4
  • Steigungsdurchmesser
    0.7 mm
  • Gewindelänge
    6.0 mm
Schraube Mit Schlitz M3 20.0 mm Nylon 6/6 Natur

10052488

Preisbereich
0,0757 € - 0,0649 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    5.9 mm
  • Kopfhöhe
    1.8 mm
  • Gewindegröße
    M3
  • Steigungsdurchmesser
    0.5 mm
  • Gewindelänge
    20.0 mm
Schraube Mit Schlitz M4 8.0 mm Nylon 6/6 Natur

10052525

Preisbereich
0,0487 € - 0,0418 €

Lagerbestände
7071 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    8.0 mm
  • Kopfhöhe
    2.4 mm
  • Gewindegröße
    M4
  • Steigungsdurchmesser
    0.7 mm
  • Gewindelänge
    8.0 mm