Menü Suche

Schraube Mit Schlitz M3 6.0 mm Nylon Natur

Diese Schlitzkopfschraube ist aus naturfarbenem Nylon gefertigt, hat ein Vollgewinde und kann in einer Vielzahl von Branchen und Anwendungen eingesetzt werden. Maßtoleranzen ähnlich ISO 1580, NF E 25-128, DIN ISO 1580, DIN 85 und dienen nur zur Orientierung.
Neue Essentra-Artikelnummer:

10052433

Hersteller-Artikelnummer:

0120070000VR

1800 Auf Lager Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
1000 - 9999 0,075 €
10000 - 19999 0,0713 €
20000 + 0,0642 €
Verpackungseinheit (VPE): 1000

Bestelleinheit: VPE 1000

Gesamtpreis:

75,00 €

1000 x 0,075 €

Muster hinzufügen +

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Kopfdurchmesser 5.9 mm
Kopfhöhe 1.8 mm
Gewindegröße M3
Steigungsdurchmesser 0.5 mm
Gewindelänge 6.0 mm
Kopftyp Flachkopf
Antriebstyp Mit Schlitz
Material Nylon
Farbe Natur
Zolltarifnummer 3926909790
Spezifikationen ISO 1580, NF E 25-128, DIN ISO 1580, DIN 85

Produkt 0120070000VR ersetzt:

Schraube Mit Schlitz M3 6.0 mm Nylon Natur
Neue Essentra-Artikelnummer: 10314746
Hersteller-Artikelnummer: NSE-1580-M3-6

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns