Menü Suche

Leitspindeln

Auf Lager

Leitspindeln sind eine Art von Schrauben, die verwendet werden, um Drehbewegungen in lineare Bewegungsabläufe umzuwandeln, indem die Drehbewegung der Schraube in eine Vorwärtsbewegung der Mutter verwandelt wird. Das Leitelement des Namens bezieht sich auf die Distanz, die eine Mutter für eine komplette Umdrehung der Spindel zurücklegt.

Sie werden bei Standardanwendungen verwendet, die ein geringeres Maß an Präzision und Genauigkeit erfordern, oder wenn ein Kugelgewindetrieb aufgrund der Umgebungsbedingungen nicht geeignet ist. Sie sind robust, langlebig und kosteneffizienter als Kugelgewindetriebe.

Sie kommen zudem in der Robotik, im Automobilsektor und bei CNC-Maschinen zum Einsatz. Sie sind als standardmäßige Leitspindeln mit Rechtsgewinde erhältlich sowie auch mit Linksgewinde. Bitte beachten Sie: Diese Leitspindeln haben, im Gegensatz zu Gewindestangen (mit denen sie nicht verwechselt werden sollten), eine dickere und stärkere Laufbahn, was sie ideal für Schwerlastanwendungen macht, bei denen eine wiederholte lineare Bewegung auftritt.

  • Leitspindeln sind standardmäßig mit Rechtsgewinde erhältlich sowie auch mit Linksgewinde.
  • Das Leitelement des Namens bezieht sich auf die Distanz, die eine Mutter für eine komplette Umdrehung der Spindel zurücklegt.
  • Kommen bei Standardanwendungen zum Einsatz, die ein geringeres Maß an Präzision und Genauigkeit erfordern.
Material: Edelstahl 304, Stahl, 316 Edelstahl Seriennummer: SRL1326, SRL1325, SRL1320, SRL1323, SRL1322, SRL1321

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
420 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit d3 tol. 7h min p1 d1 tol. 7e Gewindegröße l1 Material d2 tol. 7e min Kaufen
33,7052 € - 44,9346 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
7.685
3.0
12.0
TR12 x 6
2000.0
Stahl
10.164
79,4242 € - 99,2787 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
17.269
5.0
24.0
TR24 x 5
2000.0
Stahl
21.094
169,2528 € - 199,1187 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
34.381
7.0
44.0
TR44 x 14
2000.0
Stahl
39.977
105,3521 € - 131,687 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
6.891
2.0
10.0
TR10 x 2
2000.0
316 Edelstahl
8739.0
215,2419 € - 253,2241 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
21.563
6.0
30.0
TR30 x 6
1000.0
316 Edelstahl
26.547
205,5539 € - 241,8322 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
17.269
5.0
24.0
TR24 x 5
1500.0
316 Edelstahl
21.094
354,5172 € - 417,0805 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
23.563
6.0
32.0
TR32 x 6
1500.0
316 Edelstahl
28.547
26,5717 € - 35,4294 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
12.474
4.0
18.0
TR18 x 4
1000.0
Stahl
15.640
17,7456 € - 23,6674 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
9.685
3.0
14.0
TR14 x 3
1000.0
Stahl
12.191
13,0107 € - 17,3505 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
6.891
2.0
10.0
TR10 x 2
1000.0
Stahl
8739.0
1.672,7892 € - 1.858,654 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
98.710
16.0
120.0
TR120 x 16
3000.0
Stahl
111.25
292,6828 € - 344,335 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
27.563
6.0
36.0
TR36 x 6
1000.0
316 Edelstahl
32.547
44,0888 € - 55,1084 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
12.474
4.0
18.0
TR18 x 4
1500.0
Stahl
15.640
816,619 € - 960,7259 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
56.819
10.0
70.0
TR70 x 10
1000.0
316 Edelstahl
64.425
967,8667 € - 1.138,6652 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
30.381
7.0
40.0
TR40 x 7
3000.0
316 Edelstahl
36.020
798,1985 € - 939,0557 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
56.819
10.0
70.0
TR70 x 10
1000.0
316 Edelstahl
64.425
692,0053 € - 814,1298 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
23.563
6.0
32.0
TR32 x 6
3000.0
316 Edelstahl
28.547
365,2435 € - 429,6994 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
30.381
7.0
40.0
TR40 x 7
1000.0
316 Edelstahl
36.020
199,3653 € - 234,5481 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
21.563
6.0
30.0
TR30 x 6
1000.0
316 Edelstahl
26.547
475,2578 € - 559,1217 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
21.269
5.0
28.0
TR28 x 5
3000.0
316 Edelstahl
25.094
  • von 21
Leitspindel TR12 x 6 2000.0 Stahl

20153021

Preisbereich
44,9346 € - 33,7052 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    TR12 x 6
  • Anzahl der Gewindegänge
    2.0
  • d1 tol. 7e
    12.0
  • Steigung
    6.0
  • p1
    3.0
Leitspindel TR24 x 5 2000.0 Stahl

20153120

Preisbereich
99,2787 € - 79,4242 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    TR24 x 5
  • Anzahl der Gewindegänge
    1.0
  • d1 tol. 7e
    24.0
  • Steigung
    5.0
  • p1
    5.0
Leitspindel TR44 x 14 2000.0 Stahl

20153922

Preisbereich
199,1187 € - 169,2528 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    TR44 x 14
  • Anzahl der Gewindegänge
    2.0
  • d1 tol. 7e
    44.0
  • Steigung
    14.0
  • p1
    7.0
Leitspindel TR10 x 2 2000.0 316 Edelstahl

20153472

Preisbereich
131,687 € - 105,3521 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    TR10 x 2
  • Anzahl der Gewindegänge
    1.0
  • d1 tol. 7e
    10.0
  • Steigung
    2.0
  • p1
    2.0
Leitspindel TR30 x 6 1000.0 316 Edelstahl

20150532

Preisbereich
253,2241 € - 215,2419 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    TR30 x 6
  • Anzahl der Gewindegänge
    1.0
  • d1 tol. 7e
    30.0
  • Steigung
    6.0
  • p1
    6.0
Leitspindel TR24 x 5 1500.0 316 Edelstahl

20150402

Preisbereich
241,8322 € - 205,5539 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    TR24 x 5
  • Anzahl der Gewindegänge
    1.0
  • d1 tol. 7e
    24.0
  • Steigung
    5.0
  • p1
    5.0
Leitspindel TR32 x 6 1500.0 316 Edelstahl

20150563

Preisbereich
417,0805 € - 354,5172 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    TR32 x 6
  • Anzahl der Gewindegänge
    1.0
  • d1 tol. 7e
    32.0
  • Steigung
    6.0
  • p1
    6.0
Leitspindel TR18 x 4 1000.0 Stahl

20151157

Preisbereich
35,4294 € - 26,5717 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    TR18 x 4
  • Anzahl der Gewindegänge
    1.0
  • d1 tol. 7e
    18.0
  • Steigung
    4.0
  • p1
    4.0
Leitspindel TR14 x 3 1000.0 Stahl

20151027

Preisbereich
23,6674 € - 17,7456 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    TR14 x 3
  • Anzahl der Gewindegänge
    1.0
  • d1 tol. 7e
    14.0
  • Steigung
    3.0
  • p1
    3.0
Leitspindel TR10 x 2 1000.0 Stahl

20150884

Preisbereich
17,3505 € - 13,0107 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    TR10 x 2
  • Anzahl der Gewindegänge
    1.0
  • d1 tol. 7e
    10.0
  • Steigung
    2.0
  • p1
    2.0
Leitspindel TR120 x 16 3000.0 Stahl

20150938

Preisbereich
1.858,654 € - 1.672,7892 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    TR120 x 16
  • Anzahl der Gewindegänge
    1.0
  • d1 tol. 7e
    120.0
  • Steigung
    16.0
  • p1
    16.0
Leitspindel TR36 x 6 1000.0 316 Edelstahl

20150617

Preisbereich
344,335 € - 292,6828 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    TR36 x 6
  • Anzahl der Gewindegänge
    1.0
  • d1 tol. 7e
    36.0
  • Steigung
    6.0
  • p1
    6.0
Leitspindel TR18 x 4 1500.0 Stahl

20151133

Preisbereich
55,1084 € - 44,0888 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    TR18 x 4
  • Anzahl der Gewindegänge
    1.0
  • d1 tol. 7e
    18.0
  • Steigung
    4.0
  • p1
    4.0
Leitspindel TR70 x 10 1000.0 316 Edelstahl

20150839

Preisbereich
960,7259 € - 816,619 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    TR70 x 10
  • Anzahl der Gewindegänge
    1.0
  • d1 tol. 7e
    70.0
  • Steigung
    10.0
  • p1
    10.0
Leitspindel TR40 x 7 3000.0 316 Edelstahl

20150686

Preisbereich
1.138,6652 € - 967,8667 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    TR40 x 7
  • Anzahl der Gewindegänge
    1.0
  • d1 tol. 7e
    40.0
  • Steigung
    7.0
  • p1
    7.0
Leitspindel TR70 x 10 1000.0 316 Edelstahl

20150808

Preisbereich
939,0557 € - 798,1985 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    TR70 x 10
  • Anzahl der Gewindegänge
    1.0
  • d1 tol. 7e
    70.0
  • Steigung
    10.0
  • p1
    10.0
Leitspindel TR32 x 6 3000.0 316 Edelstahl

20150600

Preisbereich
814,1298 € - 692,0053 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    TR32 x 6
  • Anzahl der Gewindegänge
    1.0
  • d1 tol. 7e
    32.0
  • Steigung
    6.0
  • p1
    6.0
Leitspindel TR40 x 7 1000.0 316 Edelstahl

20150679

Preisbereich
429,6994 € - 365,2435 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    TR40 x 7
  • Anzahl der Gewindegänge
    1.0
  • d1 tol. 7e
    40.0
  • Steigung
    7.0
  • p1
    7.0
Leitspindel TR30 x 6 1000.0 316 Edelstahl

20150525

Preisbereich
234,5481 € - 199,3653 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    TR30 x 6
  • Anzahl der Gewindegänge
    1.0
  • d1 tol. 7e
    30.0
  • Steigung
    6.0
  • p1
    6.0
Leitspindel TR28 x 5 3000.0 316 Edelstahl

20150501

Preisbereich
559,1217 € - 475,2578 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    TR28 x 5
  • Anzahl der Gewindegänge
    1.0
  • d1 tol. 7e
    28.0
  • Steigung
    5.0
  • p1
    5.0