Menü Suche

Leitspindeln

Auf Lager

Leitspindeln sind eine Art von Schrauben, die verwendet werden, um Drehbewegungen in lineare Bewegungsabläufe umzuwandeln, indem die Drehbewegung der Schraube in eine Vorwärtsbewegung der Mutter verwandelt wird. Das Leitelement des Namens bezieht sich auf die Distanz, die eine Mutter für eine komplette Umdrehung der Spindel zurücklegt.

Sie werden bei Standardanwendungen verwendet, die ein geringeres Maß an Präzision und Genauigkeit erfordern, oder wenn ein Kugelgewindetrieb aufgrund der Umgebungsbedingungen nicht geeignet ist. Sie sind robust, langlebig und kosteneffizienter als Kugelgewindetriebe.

Sie kommen zudem in der Robotik, im Automobilsektor und bei CNC-Maschinen zum Einsatz. Sie sind als standardmäßige Leitspindeln mit Rechtsgewinde erhältlich sowie auch mit Linksgewinde. Bitte beachten Sie: Diese Leitspindeln haben, im Gegensatz zu Gewindestangen (mit denen sie nicht verwechselt werden sollten), eine dickere und stärkere Laufbahn, was sie ideal für Schwerlastanwendungen macht, bei denen eine wiederholte lineare Bewegung auftritt.

  • Leitspindeln sind standardmäßig mit Rechtsgewinde erhältlich sowie auch mit Linksgewinde.
  • Das Leitelement des Namens bezieht sich auf die Distanz, die eine Mutter für eine komplette Umdrehung der Spindel zurücklegt.
  • Kommen bei Standardanwendungen zum Einsatz, die ein geringeres Maß an Präzision und Genauigkeit erfordern.
Material: Edelstahl 304, Stahl, 316 Edelstahl Seriennummer: SRL1326, SRL1325, SRL1320, SRL1323, SRL1322, SRL1321

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
420 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit d3 tol. 7h min p1 d1 tol. 7e Gewindegröße l1 Material d2 tol. 7e min Kaufen
40,7396 € - 54,3127 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.5
TR8 x 1.5
1500.0
Stahl
57,7773 € - 77,0364 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.5
TR08 x 1.5
1500.0
Edelstahl 304
246,3738 € - 328,495 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
7.0
TR40 x 7.0
1000.0
Edelstahl 304
135,6085 € - 180,8114 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
5.0
TR28 x 5.0
1000.0
Edelstahl 304
223,9456 € - 298,5874 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
6.0
TR30 x 6.0
1500.0
Edelstahl 304
89,0097 € - 118,6727 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
2.0
TR10 x 2.0
2000.0
Edelstahl 304
73,6024 € - 98,1297 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
3.0
TR12 x 3.0
1500.0
Edelstahl 304
87,257 € - 116,3392 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
4.0
TR16 x 4.0
1500.0
Edelstahl 304
79,2884 € - 105,7111 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
4.0
TR20 x 4.0
1000.0
Edelstahl 304
101,0339 € - 134,7118 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
5.0
TR24 x 5.0
1000.0
Edelstahl 304
36,9999 € - 49,3298 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
3.0
TR12 x 3.0
1000.0
Edelstahl 304
63,7283 € - 84,9744 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
2.0
TR10 x 2.0
1500.0
Edelstahl 304
111,876 € - 149,1612 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.5
TR08 x 1.5
3000.0
Edelstahl 304
81,0818 € - 108,1057 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.5
TR08 x 1.5
2000.0
Edelstahl 304
18,719 € - 24,9553 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.5
TR8 x 1.5
1000.0
Stahl
104,315 € - 139,0833 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
4.0
TR18 x 4.0
1500.0
Edelstahl 304
121,3833 € - 161,8376 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
4.0
TR20 x 4.0
1500.0
Edelstahl 304
209,3637 € - 279,1449 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
5.0
TR24 x 5.0
2000.0
Edelstahl 304
58,3174 € - 77,7497 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.5
TR8 x 1.5
2000.0
Stahl
444,2127 € - 592,2836 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
6.0
TR30 x 6.0
3000.0
Edelstahl 304
  • von 21
Leitspindel TR8 x 1.5 1500.0 Stahl

20754426

Preisbereich
54,3127 € - 40,7396 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    TR8 x 1.5
  • Anzahl der Gewindegänge
    1.0
  • Steigung
    1.5
  • p1
    1.5
  • d2 tol. 7e max
    7.183
Leitspindel TR08 x 1.5 1500.0 Edelstahl 304

20754501

Preisbereich
77,0364 € - 57,7773 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    TR08 x 1.5
  • Anzahl der Gewindegänge
    1.0
  • Steigung
    1.5
  • p1
    1.5
  • d2 tol. 7e max
    7.183
Leitspindel TR40 x 7.0 1000.0 Edelstahl 304

20754891

Preisbereich
328,495 € - 246,3738 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    TR40 x 7.0
  • Anzahl der Gewindegänge
    1.0
  • Steigung
    7.0
  • p1
    7.0
  • d2 tol. 7e max
    36.375
Leitspindel TR28 x 5.0 1000.0 Edelstahl 304

20754778

Preisbereich
180,8114 € - 135,6085 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    TR28 x 5.0
  • Anzahl der Gewindegänge
    1.0
  • Steigung
    5.0
  • p1
    5.0
  • d2 tol. 7e max
    25.394
Leitspindel TR30 x 6.0 1500.0 Edelstahl 304

20754822

Preisbereich
298,5874 € - 223,9456 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    TR30 x 6.0
  • Anzahl der Gewindegänge
    1.0
  • Steigung
    6.0
  • p1
    6.0
  • d2 tol. 7e max
    26.882
Leitspindel TR10 x 2.0 2000.0 Edelstahl 304

20754952

Preisbereich
118,6727 € - 89,0097 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    TR10 x 2.0
  • Anzahl der Gewindegänge
    1.0
  • Steigung
    2.0
  • p1
    2.0
  • d2 tol. 7e max
    8.929
Leitspindel TR12 x 3.0 1500.0 Edelstahl 304

20754983

Preisbereich
98,1297 € - 73,6024 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    TR12 x 3.0
  • Anzahl der Gewindegänge
    1.0
  • Steigung
    3.0
  • p1
    3.0
  • d2 tol. 7e max
    10.415
Leitspindel TR16 x 4.0 1500.0 Edelstahl 304

20754624

Preisbereich
116,3392 € - 87,257 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    TR16 x 4.0
  • Anzahl der Gewindegänge
    1.0
  • Steigung
    4.0
  • p1
    4.0
  • d2 tol. 7e max
    13.905
Leitspindel TR20 x 4.0 1000.0 Edelstahl 304

20754693

Preisbereich
105,7111 € - 79,2884 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    TR20 x 4.0
  • Anzahl der Gewindegänge
    1.0
  • Steigung
    4.0
  • p1
    4.0
  • d2 tol. 7e max
    17.905
Leitspindel TR24 x 5.0 1000.0 Edelstahl 304

20754730

Preisbereich
134,7118 € - 101,0339 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    TR24 x 5.0
  • Anzahl der Gewindegänge
    1.0
  • Steigung
    5.0
  • p1
    5.0
  • d2 tol. 7e max
    21.394
Leitspindel TR12 x 3.0 1000.0 Edelstahl 304

20754570

Preisbereich
49,3298 € - 36,9999 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    TR12 x 3.0
  • Anzahl der Gewindegänge
    1.0
  • Steigung
    3.0
  • p1
    3.0
  • d2 tol. 7e max
    10.415
Leitspindel TR10 x 2.0 1500.0 Edelstahl 304

20754945

Preisbereich
84,9744 € - 63,7283 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    TR10 x 2.0
  • Anzahl der Gewindegänge
    1.0
  • Steigung
    2.0
  • p1
    2.0
  • d2 tol. 7e max
    8.929
Leitspindel TR08 x 1.5 3000.0 Edelstahl 304

20754525

Preisbereich
149,1612 € - 111,876 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    TR08 x 1.5
  • Anzahl der Gewindegänge
    1.0
  • Steigung
    1.5
  • p1
    1.5
  • d2 tol. 7e max
    7.183
Leitspindel TR08 x 1.5 2000.0 Edelstahl 304

20754518

Preisbereich
108,1057 € - 81,0818 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    TR08 x 1.5
  • Anzahl der Gewindegänge
    1.0
  • Steigung
    1.5
  • p1
    1.5
  • d2 tol. 7e max
    7.183
Leitspindel TR8 x 1.5 1000.0 Stahl

20754419

Preisbereich
24,9553 € - 18,719 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    TR8 x 1.5
  • Anzahl der Gewindegänge
    1.0
  • Steigung
    1.5
  • p1
    1.5
  • d2 tol. 7e max
    7.183
Leitspindel TR18 x 4.0 1500.0 Edelstahl 304

20754662

Preisbereich
139,0833 € - 104,315 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    TR18 x 4.0
  • Anzahl der Gewindegänge
    1.0
  • Steigung
    4.0
  • p1
    4.0
  • d2 tol. 7e max
    15.905
Leitspindel TR20 x 4.0 1500.0 Edelstahl 304

20754709

Preisbereich
161,8376 € - 121,3833 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    TR20 x 4.0
  • Anzahl der Gewindegänge
    1.0
  • Steigung
    4.0
  • p1
    4.0
  • d2 tol. 7e max
    17.905
Leitspindel TR24 x 5.0 2000.0 Edelstahl 304

20754754

Preisbereich
279,1449 € - 209,3637 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    TR24 x 5.0
  • Anzahl der Gewindegänge
    1.0
  • Steigung
    5.0
  • p1
    5.0
  • d2 tol. 7e max
    21.394
Leitspindel TR8 x 1.5 2000.0 Stahl

20754433

Preisbereich
77,7497 € - 58,3174 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    TR8 x 1.5
  • Anzahl der Gewindegänge
    1.0
  • Steigung
    1.5
  • p1
    1.5
  • d2 tol. 7e max
    7.183
Leitspindel TR30 x 6.0 3000.0 Edelstahl 304

20754846

Preisbereich
592,2836 € - 444,2127 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    TR30 x 6.0
  • Anzahl der Gewindegänge
    1.0
  • Steigung
    6.0
  • p1
    6.0
  • d2 tol. 7e max
    32.882