Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
20754433
20754433
| Menge | Preis pro Stück |
|---|---|
| 1 - 9 | 77,7497 € |
| 10 - 19 | 69,9747 € |
| 20 - 39 | 66,0923 € |
| 40 + | 58,3174 € |
| Gewindegröße | TR8 x 1.5 |
|---|---|
| Anzahl der Gewindegänge | 1.0 |
| Steigung | 1.5 |
| p1 | 1.5 |
| d2 tol. 7e max | 7.183 |
| d3 tol. 7h max | 7.200 |
| l1 | 2000.0 |
| Lead angle | 3°50 |
| Pitch accuracy mm/300mm | 0.20 |
| Straightness mm/300mm | 0.5 |
| Gewicht kg | 0.622 |
| Material | Stahl |
| Gewinderichtung | Rechter Türanschlag |
| Zolltarifnummer | 7215508000 |