Menü Suche

Leiterplatten-Halterungen mit Rückverriegelung

Auf Lager

Diese Halterungen zur rückseitigen Montage werden an der Unterseite des Gehäuses montiert. Sie verfügen über einen dünnen Halbrundkopf für minimales Hervorragen unter dem Gehäuse. Für die Oberseite der Halterung, auf der die Leiterplatte ruht, gibt es vier Optionen: Schnappbefestigung, Bajonett, Spreizanker und flache Auflage.

Seriennummer: SR2749

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
258 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Bohrungsdurchmesser A Bohrungsdurchmesser B Plattenstärkenbereich A Plattenstärkenbereich B Abstandhalterlänge Kaufen
0,0606 € - 0,0673 € 1300 Auf Lager
3.2 mm
4.8 mm
1.6 mm
1.5 - 1.6 mm
14.3 mm
0,0646 € - 0,0718 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
3.2 mm
4.8 mm
1.6 mm
1.5 - 1.6 mm
11.1 mm
0,057 € - 0,0633 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
3.2 mm
4.8 mm
1.6 mm
1.5 - 1.6 mm
14.3 mm
0,209 € - 0,2322 € 20958 Auf Lager
3.2 mm
4.8 mm
1.6 mm
1.5 - 1.6 mm
9.5 mm
0,209 € - 0,2323 € 67 Auf Lager
3.2 mm
4.8 mm
1.6 mm
1.5 - 1.6 mm
6.4 mm
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
4.0 mm
6.5 mm
1.6 mm
1.6 - 2.0 mm
12.0 mm
3261 Auf Lager
4.0 mm
6.5 mm
1.6 mm
1.6 - 2.0 mm
5.0 mm
5117 Auf Lager
4.0 mm
6.5 mm
1.6 mm
1.6 - 2.0 mm
8.0 mm
324 Auf Lager
4.0 mm
6.0 mm
1.6 mm
1.6 - 2.0 mm
7.0 mm
25000 Auf Lager
4.0 mm
6.0 mm
1.6 mm
0.8 - 1.2 mm
6.0 mm
9081 Auf Lager
4.0 mm
6.0 mm
1.6 mm
0.8 - 1.2 mm
8.0 mm
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
4.0 mm
6.0 mm
1.6 mm
0.8 - 1.2 mm
9.5 mm
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
4.0 mm
5.4 mm
1.6 mm
1.0 - 1.6 mm
10.0 mm
2000 Auf Lager
4.0 mm
6.0 mm
1.6 mm
0.8 - 1.2 mm
12.0 mm
5000 Auf Lager
4.0 mm
6.0 mm
1.6 mm
0.8 - 1.2 mm
12.7 mm
0,1365 € - 0,1664 € 2995 Auf Lager
5.0 mm
5.5 mm
1.0 mm
0.5 - 1.0 mm
5.0 mm
0,1289 € - 0,1432 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
4.8 mm
4.8 mm
1.6 mm
1.6 mm
6.4 mm
0,065 € - 0,0722 € 35 Auf Lager
5.0 mm
5.5 mm
1.0 mm
0.5 - 1.0 mm
14.0 mm
0,1671 € - 0,1857 € 1693 Auf Lager
4.8 mm
4.8 mm
1.6 mm
1.6 mm
15.9 mm
0,1437 € - 0,1597 € 2700 Auf Lager
4.8 mm
4.8 mm
1.6 mm
1.6 mm
7.9 mm
  • von 13
Rückverriegelungsabstandhalter 14.3 mm PA6 UL94 V-0 Natur

10023778

Preisbereich
0,0673 € - 0,0606 €

Lagerbestände
1300 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Schnappverschluss-Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Schnappverschluss-Befestigung
  • Bohrungsdurchmesser A
    3.2 mm
  • Verschlusskopf Höhe A
    8.7 mm
Rückverriegelungsabstandhalter 11.1 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natur

10023518

Preisbereich
0,0718 € - 0,0646 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Snap Lock
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Schnappverschluss-Befestigung
  • Bohrungsdurchmesser A
    3.2 mm
  • Verschlusskopf Höhe A
    4.8 mm
Rückverriegelungsabstandhalter 14.3 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natur

10023563

Preisbereich
0,0633 € - 0,057 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Snap Lock
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Schnappverschluss-Befestigung
  • Bohrungsdurchmesser A
    3.2 mm
  • Verschlusskopf Höhe A
    4.8 mm
Rückverriegelungsabstandhalter 9.5 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natur

10023495

Preisbereich
0,2322 € - 0,209 €

Lagerbestände
20958 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Snap Lock
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Schnappverschluss-Befestigung
  • Bohrungsdurchmesser A
    3.2 mm
  • Verschlusskopf Höhe A
    4.8 mm
Rückverriegelungsabstandhalter 6.4 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natur

10023433

Preisbereich
0,2323 € - 0,209 €

Lagerbestände
67 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Snap Lock
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Schnappverschluss-Befestigung
  • Bohrungsdurchmesser A
    3.2 mm
  • Verschlusskopf Höhe A
    4.8 mm
Rückverriegelungsabstandhalter 12.0 mm Nylon 6/6 UL94 V-0 Natur

10002032


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Snap Lock
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Schnappverschluss-Befestigung
  • Bohrungsdurchmesser A
    4.0 mm
  • Verschlusskopf Höhe A
    10.0 mm
Rückverriegelungsabstandhalter 5.0 mm Nylon 6/6 UL94 V-0 Natur

10002056


Lagerbestände
3261 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Snap Lock
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Schnappverschluss-Befestigung
  • Bohrungsdurchmesser A
    4.0 mm
  • Verschlusskopf Höhe A
    10.0 mm
Rückverriegelungsabstandhalter 8.0 mm Nylon 6/6 UL94 V-0 Natur

10002087


Lagerbestände
5117 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Snap Lock
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Schnappverschluss-Befestigung
  • Bohrungsdurchmesser A
    4.0 mm
  • Verschlusskopf Höhe A
    10.0 mm
Rückverriegelungsabstandhalter 7.0 mm Nylon 6/6 UL94 V-0 Natur

10002070


Lagerbestände
324 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Snap Lock
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Schnappverschluss-Befestigung
  • Bohrungsdurchmesser A
    4.0 mm
  • Verschlusskopf Höhe A
    10.0 mm
Rückverriegelungsabstandhalter 6.0 mm PA6 UL94 V-0 Natur

10002001


Lagerbestände
25000 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Schnappverschluss-Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Schnappverschluss-Befestigung
  • Bohrungsdurchmesser A
    4.0 mm
  • Verschlusskopf Höhe A
    10.0 mm
Rückverriegelungsabstandhalter 8.0 mm PA6 UL94 V-2 Schwarz

10002193


Lagerbestände
9081 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Schnappverschluss-Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Schnappverschluss-Befestigung
  • Bohrungsdurchmesser A
    4.0 mm
  • Verschlusskopf Höhe A
    10.0 mm
Rückverriegelungsabstandhalter 9.5 mm PA6 UL94 V-0 Natur

10002230


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Schnappverschluss-Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Schnappverschluss-Befestigung
  • Bohrungsdurchmesser A
    4.0 mm
  • Verschlusskopf Höhe A
    10.0 mm
Rückverriegelungsabstandhalter 10.0 mm PA6 UL94 V-2 Schwarz

10001936


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Schnappverschluss-Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Schnappverschluss-Befestigung
  • Bohrungsdurchmesser A
    4.0 mm
  • Verschlusskopf Höhe A
    4.0 mm
Rückverriegelungsabstandhalter 12.0 mm PA6 UL94 V-0 Natur

10001967


Lagerbestände
2000 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Schnappverschluss-Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Schnappverschluss-Befestigung
  • Bohrungsdurchmesser A
    4.0 mm
  • Verschlusskopf Höhe A
    10.0 mm
Rückverriegelungsabstandhalter 12.7 mm PA6 UL94 V-0 Natur

10002261


Lagerbestände
5000 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Schnappverschluss-Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Schnappverschluss-Befestigung
  • Bohrungsdurchmesser A
    4.0 mm
  • Verschlusskopf Höhe A
    10.0 mm
Rückverriegelungsabstandhalter 5.0 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natur

10023006

Preisbereich
0,1664 € - 0,1365 €

Lagerbestände
2995 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Bohrungsdurchmesser A
    5.0 mm
  • Plattenstärkenbereich A
    1.0 mm
  • Plattenstärkenbereich B
    0.5 - 1.0 mm
  • Abstandhalterlänge
    5.0 mm
Rückverriegelungsabstandhalter 6.4 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natur

10023877

Preisbereich
0,1432 € - 0,1289 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Bohrungsdurchmesser A
    4.8 mm
  • Plattenstärkenbereich A
    1.6 mm
  • Plattenstärkenbereich B
    1.6 mm
  • Abstandhalterlänge
    6.4 mm
Rückverriegelungsabstandhalter 14.0 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natur

10022993

Preisbereich
0,0722 € - 0,065 €

Lagerbestände
35 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Bohrungsdurchmesser A
    5.0 mm
  • Plattenstärkenbereich A
    1.0 mm
  • Plattenstärkenbereich B
    0.5 - 1.0 mm
  • Abstandhalterlänge
    14.0 mm
Rückverriegelungsabstandhalter 15.9 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natur

10023860

Preisbereich
0,1857 € - 0,1671 €

Lagerbestände
1693 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Bohrungsdurchmesser A
    4.8 mm
  • Plattenstärkenbereich A
    1.6 mm
  • Plattenstärkenbereich B
    1.6 mm
  • Abstandhalterlänge
    15.9 mm
Rückverriegelungsabstandhalter 7.9 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natur

10023884

Preisbereich
0,1597 € - 0,1437 €

Lagerbestände
2700 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Bohrungsdurchmesser A
    4.8 mm
  • Plattenstärkenbereich A
    1.6 mm
  • Plattenstärkenbereich B
    1.6 mm
  • Abstandhalterlänge
    7.9 mm