10023778
RLCBSR-9-19
| Menge | Preis pro Stück |
|---|---|
| 1000 - 4999 | 0,0661 € |
| 5000 + | 0,0594 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Farbe | Natur |
|---|---|
| Befestigungstyp Bohrung A | Schnappverschluss-Befestigung |
| Befestigungstyp Bohrung B | Schnappverschluss-Befestigung |
| Bohrungsdurchmesser A | 3.2 mm |
| Bohrungsdurchmesser A | 0.126 in |
| Verschlusskopf Höhe A | 8.7 mm |
| Verschlusskopf Höhe A | 0.343 in |
| Verschlusskopf Höhe B | 0.059 in |
| Verschlusskopf Höhe B | 1.5 mm |
| Plattenstärkenbereich A | 0.063 in |
| Plattenstärkenbereich A | 1.6 mm |
| Plattenstärkenbereich B | 0.059 - 0.063 in |
| Plattenstärkenbereich B | 1.5 - 1.6 mm |
| Abstandhalterlänge | 14.3 mm |
| Abstandhalterlänge | 0.563 in |
| Hauptmaterial | Nylon 6/6 |
| Material Entflammbarkeitsklasse | UL94 V-0 |
| Ausführung | 1 |
| Zolltarifnummer | 3926909790 |
Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.
Vielen Dank für Ihre Kontaktaufnahme. Wir werden uns in Kürze mit Ihnen in Verbindung setzen.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.