Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Diese Leiterplatten-Abstandhalter wurden für eine manuelle Installation entwickelt und erfordern keine Montagegeräte. Aufgrund der Schraubbefestigung einfach zu montieren. Diese Sechskant-Abstandhalter aus Messing eignen sich für eine Vielzahl von Anwendungen und sind mit oder ohne Freistich erhältlich. Abstandhalter ohne Freistich bieten eine höhere Stabilität, erfordern für die Montage aber eine Unterlegscheibe. Abstandhalter mit Freistich sind viel rascher zu montieren und erfordern keine Unterlegscheibe.
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Material | Gewindelänge | Kompatible Gewindegrößen (alle) | Abstandhalterlänge | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,3449 € - 0,5604 € | 8402 Auf Lager |
Messing
|
0.236 in
6.0 mm
|
M2.5
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 0,2999 € - 0,5477 € | 4837 Auf Lager |
Messing
|
0.315 in
8.0 mm
|
M3
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
| 0,2562 € - 0,9875 € | 160 Auf Lager |
Messing
|
0.236 in
6.0 mm
|
M2.5
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,3435 € - 0,5575 € | 9229 Auf Lager |
Stahl
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 0,4745 € - 1,6174 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Messing
|
0.236 in
6.0 mm
|
M3
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,4195 € - 1,4311 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Messing
|
0.236 in
6.0 mm
|
M3
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,2928 € - 1,1206 € | 38520 Auf Lager |
Messing
|
0.236 in
6.0 mm
|
M3
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,2379 € - 0,9077 € | 23520 Auf Lager |
Messing
|
0.236 in
6.0 mm
|
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 0,2013 € - 0,3674 € | 32271 Auf Lager |
Stahl
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 0,2872 € - 1,097 € | 42700 Auf Lager |
Messing
|
0.315 in
8.0 mm
|
M3
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,4101 € - 1,4009 € | 37650 Auf Lager |
Messing
|
0.315 in
8.0 mm
|
M4
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,3032 € - 0,3369 € | 1318 Auf Lager |
Messing
|
0.236 in
6.0 mm
|
M2.5
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 0,2478 € - 0,9462 € | 5020 Auf Lager |
Messing
|
0.236 in
6.0 mm
|
M2.5
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,259 € - 0,9964 € | 7417 Auf Lager |
Messing
|
0.315 in
8.0 mm
|
M3
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
| 0,6836 € - 0,7596 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Messing
|
0.236 in
6.0 mm
|
M3
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 0,3984 € - 1,3572 € | 25500 Auf Lager |
Messing
|
0.315 in
8.0 mm
|
M4
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,3952 € - 0,7319 € | 22700 Auf Lager |
Messing
|
0.315 in
8.0 mm
|
M4
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 0,4183 € - 1,4296 € | 4460 Auf Lager |
Messing
|
0.315 in
8.0 mm
|
M3
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,6892 € - 0,7658 € | 14608 Auf Lager |
Messing
|
0.315 in
8.0 mm
|
M5
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,2619 € - 0,9994 € | 56410 Auf Lager |
Messing
|
0.315 in
8.0 mm
|
M3
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.