Menü Suche

LED-ABstandhalter

Auf Lager

Diese LED-Abstandhalter gibt es in zwei Ausführungen für sowohl T-1 als auch T-1 3/4 LEDs. Sie halten die LED in einem Abstand von der Plattenoberfläche. Zudem minimieren sie Verschiebungen und Höhenvariation und gewährleisten so Produktuniformität und einfache Produktion.

Seriennummer: SRLEDS1E

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
82 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Form Farbe Material Kompatibler LED-Typ Gesamthöhe Kaufen
0,1284 € - 0,1549 € 2834 Auf Lager
Rund
Schwarz
PVC
22.2 mm
0,0344 € - 0,0383 € 282 Auf Lager
Rund
Schwarz
PVC
12.7 mm
0,0576 € - 0,064 € 765 Auf Lager
Rund
Natur
Nylon 6/6
4.6 mm
0,0579 € - 0,0643 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Rund
Natur
Nylon 6/6
6.4 mm
0,0603 € - 0,067 € 2000 Auf Lager
Rund
Natur
Nylon 6/6
8.6 mm
0,0671 € - 0,0745 € 116 Auf Lager
Rund
Natur
Nylon 6/6
10.7 mm
0,0645 € - 0,0716 € 158 Auf Lager
Rund
Natur
Nylon 6/6
14 mm
0,1685 € - 0,1872 € 9000 Auf Lager
Rund
Natur
Nylon 6/6
21.6 mm
0,1188 € - 0,132 € 2774 Auf Lager
Länglich
Schwarz
PVC
4.8 mm
0,2094 € - 0,2395 € 3753 Auf Lager
Viereckig
Schwarz
PVC
6.4 mm
0,2099 € - 0,2333 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Viereckig
Schwarz
PVC
12.7 mm
0,0518 € - 0,0575 € 2000 Auf Lager
Rund
Natur
Nylon 6/6
9.1 mm
0,307 € - 0,3328 € 23000 Auf Lager
Rund
Natur
Nylon 6/6
11.2 mm
10314074 0,2323 € - 0,2581 € 1000 Auf Lager
Rund
Natur
Nylon 6/6
16.5 mm
0,0869 € - 0,1192 € 27932 Auf Lager
Rund
Schwarz
PVC
9.5 mm
0,0588 € - 0,0654 € 970 Auf Lager
Rund
Natur
Nylon 6/6
11.4 mm
0,0526 € - 0,0585 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Rund
Natur
Nylon 6/6
9.7 mm
0,0574 € - 0,0637 € 16196 Auf Lager
Rund
Natur
Nylon 6/6
6.1 mm
0,0409 € - 0,0454 € 920 Auf Lager
Rund
Schwarz
PVC
19.1 mm
0,1685 € - 0,1872 € 1000 Auf Lager
Rund
Natur
Nylon 6/6
22.9 mm
  • von 5
LED-Abstandhalter 4.8 mm 22.2 mm PVC UL94 V-0 Schwarz

10110225

Preisbereich
0,1549 € - 0,1284 €

Lagerbestände
2834 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Form
    Rund
  • Kompatibler LED-Typ (alle)
    T-1 3/4,5.0 mm
  • Gesamtdurchmesser
    4.8 mm
  • Gesamthöhe
    22.2 mm
LED-Abstandhalter 4.8 mm 12.7 mm PVC UL94 V-0 Schwarz

10110263

Preisbereich
0,0383 € - 0,0344 €

Lagerbestände
282 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Form
    Rund
  • Kompatibler LED-Typ (alle)
    T-1 3/4,5.0 mm
  • Gesamtdurchmesser
    4.8 mm
  • Gesamthöhe
    12.7 mm
LED-Abstandhalter 0.200 in 0.180 in Nylon 6/6 UL94 V-2 Natur

10110447

Preisbereich
0,064 € - 0,0576 €

Lagerbestände
765 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Form
    Rund
  • Kompatibler LED-Typ (alle)
    T-1 3/4,5.0 mm
  • Gesamtdurchmesser
    5.1 mm
  • Gesamthöhe
    4.6 mm
LED-Abstandhalter 0.200 in 0.250 in Nylon 6/6 UL94 V-2 Natur

10110485

Preisbereich
0,0643 € - 0,0579 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Form
    Rund
  • Kompatibler LED-Typ (alle)
    T-1 3/4,5.0 mm
  • Gesamtdurchmesser
    5.1 mm
  • Gesamthöhe
    6.4 mm
LED-Abstandhalter 0.200 in 0.340 in Nylon 6/6 UL94 V-2 Natur

10110522

Preisbereich
0,067 € - 0,0603 €

Lagerbestände
2000 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Form
    Rund
  • Kompatibler LED-Typ (alle)
    T-1 3/4,5.0 mm
  • Gesamtdurchmesser
    5.1 mm
  • Gesamthöhe
    8.6 mm
LED-Abstandhalter 0.200 in 0.420 in Nylon 6/6 UL94 V-2 Natur

10110560

Preisbereich
0,0745 € - 0,0671 €

Lagerbestände
116 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Form
    Rund
  • Kompatibler LED-Typ (alle)
    T-1 3/4,5.0 mm
  • Gesamtdurchmesser
    5.1 mm
  • Gesamthöhe
    10.7 mm
LED-Abstandhalter 0.200 in 0.550 in Nylon 6/6 UL94 V-2 Natur

10110607

Preisbereich
0,0716 € - 0,0645 €

Lagerbestände
158 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Form
    Rund
  • Kompatibler LED-Typ (alle)
    T-1 3/4,5.0 mm
  • Gesamtdurchmesser
    5.1 mm
  • Gesamthöhe
    14 mm
LED-Abstandhalter 0.200 in 0.850 in Nylon 6/6 UL94 V-2 Natur

10314081

Preisbereich
0,1872 € - 0,1685 €

Lagerbestände
9000 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Form
    Rund
  • Kompatibler LED-Typ (alle)
    T-1 3/4,5.0 mm
  • Gesamtdurchmesser
    5.1 mm
  • Gesamthöhe
    21.6 mm
LED-Abstandhalter 8.1 mm 4.8 mm PVC UL94 V-0 Schwarz

10314128

Preisbereich
0,132 € - 0,1188 €

Lagerbestände
2774 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Form
    Länglich
  • Kompatibler LED-Typ (alle)
    T-1,T-1 3/4,3.0 mm,5.0 mm
  • Gesamtdurchmesser
    8.1 mm
  • Gesamthöhe
    4.8 mm
LED-Abstandhalter 6.4 mm PVC UL94 V-0 Schwarz

10320952

Preisbereich
0,2395 € - 0,2094 €

Lagerbestände
3753 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Form
    Viereckig
  • Kompatibler LED-Typ (alle)
    T-1,3.0 mm
  • Gesamthöhe
    6.4 mm
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-0
LED-Abstandhalter 12.7 mm PVC UL94 V-0 Schwarz

10320990

Preisbereich
0,2333 € - 0,2099 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Form
    Viereckig
  • Kompatibler LED-Typ (alle)
    T-1 3/4,5.0 mm
  • Gesamthöhe
    12.7 mm
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-0
LED-Abstandhalter 0.200 in 0.360 in Nylon 6/6 UL94 V-2 Natur

10110539

Preisbereich
0,0575 € - 0,0518 €

Lagerbestände
2000 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Form
    Rund
  • Kompatibler LED-Typ (alle)
    T-1 3/4,5.0 mm
  • Gesamtdurchmesser
    5.1 mm
  • Gesamthöhe
    9.1 mm
LED-Abstandhalter 0.200 in 0.440 in Nylon 6/6 UL94 V-2 Natur

10110577

Preisbereich
0,3328 € - 0,307 €

Lagerbestände
23000 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Form
    Rund
  • Kompatibler LED-Typ (alle)
    T-1 3/4,5.0 mm
  • Gesamtdurchmesser
    5.1 mm
  • Gesamthöhe
    11.2 mm
LED-Abstandhalter 0.200 in 0.650 in Nylon 6/6 UL94 V-2 Natur

10314074

Preisbereich
0,2581 € - 0,2323 €

Lagerbestände
1000 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Form
    Rund
  • Kompatibler LED-Typ (alle)
    T-1 3/4,5.0 mm
  • Gesamtdurchmesser
    5.1 mm
  • Gesamthöhe
    16.5 mm
LED-Abstandhalter 4.0 mm 9.5 mm PVC UL94 V-0 Schwarz

10110065

Preisbereich
0,1192 € - 0,0869 €

Lagerbestände
27932 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Form
    Rund
  • Kompatibler LED-Typ (alle)
    T-1,3.0 mm
  • Gesamtdurchmesser
    4.0 mm
  • Gesamthöhe
    9.5 mm
LED-Abstandhalter 0.200 in 0.450 in Nylon 6/6 UL94 V-2 Natur

10110584

Preisbereich
0,0654 € - 0,0588 €

Lagerbestände
970 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Form
    Rund
  • Kompatibler LED-Typ (alle)
    T-1 3/4,5.0 mm
  • Gesamtdurchmesser
    5.1 mm
  • Gesamthöhe
    11.4 mm
LED-Abstandhalter 0.200 in 0.380 in Nylon 6/6 UL94 V-2 Natur

10110546

Preisbereich
0,0585 € - 0,0526 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Form
    Rund
  • Kompatibler LED-Typ (alle)
    T-1 3/4,5.0 mm
  • Gesamtdurchmesser
    5.1 mm
  • Gesamthöhe
    9.7 mm
LED-Abstandhalter 0.200 in 0.240 in Nylon 6/6 UL94 V-2 Natur

10110478

Preisbereich
0,0637 € - 0,0574 €

Lagerbestände
16196 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Form
    Rund
  • Kompatibler LED-Typ (alle)
    T-1 3/4,5.0 mm
  • Gesamtdurchmesser
    5.1 mm
  • Gesamthöhe
    6.1 mm
LED-Abstandhalter 4.0 mm 19.1 mm PVC UL94 V-0 Schwarz

10110027

Preisbereich
0,0454 € - 0,0409 €

Lagerbestände
920 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Form
    Rund
  • Kompatibler LED-Typ (alle)
    T-1,3.0 mm
  • Gesamtdurchmesser
    4.0 mm
  • Gesamthöhe
    19.1 mm
LED-Abstandhalter 0.200 in 0.900 in Nylon 6/6 UL94 V-2 Natur

10314098

Preisbereich
0,1872 € - 0,1685 €

Lagerbestände
1000 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Form
    Rund
  • Kompatibler LED-Typ (alle)
    T-1 3/4,5.0 mm
  • Gesamtdurchmesser
    5.1 mm
  • Gesamthöhe
    22.9 mm