Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Diese LED-Abstandhalter gibt es in zwei Ausführungen für sowohl T-1 als auch T-1 3/4 LEDs. Sie halten die LED in einem Abstand von der Plattenoberfläche. Zudem minimieren sie Verschiebungen und Höhenvariation und gewährleisten so Produktuniformität und einfache Produktion.
Seriennummer: SRLEDS1E
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Form | Farbe | Material | Kompatibler LED-Typ | Gesamthöhe | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1284 € - 0,1549 € | 2834 Auf Lager |
Rund
|
Schwarz
|
PVC
|
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 0,0344 € - 0,0383 € | 282 Auf Lager |
Rund
|
Schwarz
|
PVC
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,0576 € - 0,064 € | 765 Auf Lager |
Rund
|
Natur
|
Nylon 6/6
|
|
0.180 in
4.6 mm
|
||
| 0,0579 € - 0,0643 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Rund
|
Natur
|
Nylon 6/6
|
|
0.250 in
6.4 mm
|
||
| 0,0603 € - 0,067 € | 2000 Auf Lager |
Rund
|
Natur
|
Nylon 6/6
|
|
0.340 in
8.6 mm
|
||
| 0,0671 € - 0,0745 € | 116 Auf Lager |
Rund
|
Natur
|
Nylon 6/6
|
|
0.420 in
10.7 mm
|
||
| 0,0645 € - 0,0716 € | 158 Auf Lager |
Rund
|
Natur
|
Nylon 6/6
|
|
0.550 in
14 mm
|
||
| 0,1685 € - 0,1872 € | 9000 Auf Lager |
Rund
|
Natur
|
Nylon 6/6
|
|
0.850 in
21.6 mm
|
||
| 0,1188 € - 0,132 € | 2774 Auf Lager |
Länglich
|
Schwarz
|
PVC
|
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 0,2094 € - 0,2395 € | 3753 Auf Lager |
Viereckig
|
Schwarz
|
PVC
|
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 0,2099 € - 0,2333 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Viereckig
|
Schwarz
|
PVC
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,0518 € - 0,0575 € | 2000 Auf Lager |
Rund
|
Natur
|
Nylon 6/6
|
|
0.360 in
9.1 mm
|
||
| 0,307 € - 0,3328 € | 23000 Auf Lager |
Rund
|
Natur
|
Nylon 6/6
|
|
0.440 in
11.2 mm
|
||
| 10314074 | 0,2323 € - 0,2581 € | 1000 Auf Lager |
Rund
|
Natur
|
Nylon 6/6
|
|
0.650 in
16.5 mm
|
|
| 0,0869 € - 0,1192 € | 27932 Auf Lager |
Rund
|
Schwarz
|
PVC
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 0,0588 € - 0,0654 € | 970 Auf Lager |
Rund
|
Natur
|
Nylon 6/6
|
|
0.450 in
11.4 mm
|
||
| 0,0526 € - 0,0585 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Rund
|
Natur
|
Nylon 6/6
|
|
0.380 in
9.7 mm
|
||
| 0,0574 € - 0,0637 € | 16196 Auf Lager |
Rund
|
Natur
|
Nylon 6/6
|
|
0.240 in
6.1 mm
|
||
| 0,0409 € - 0,0454 € | 920 Auf Lager |
Rund
|
Schwarz
|
PVC
|
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
| 0,1685 € - 0,1872 € | 1000 Auf Lager |
Rund
|
Natur
|
Nylon 6/6
|
|
0.900 in
22.9 mm
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.