Menü Suche

Kugelknöpfe

Auf Lager

Kugelknöpfe gibt es in einer großen Auswahl an Durchmessern und eingegossenen Einsätzen. Die Anwendungen und Branchen umfassen Rasenmäher, Trainingsgeräte, Maschinen, Ventile, Stutzen, Hebel und viele andere. Kugelknöpfe sind eine ästhetische und ergonomische Option für Steuer-, Klemm- und Verschiebevorgänge.

Seriennummer: SR1535 ,SRN0000

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
164 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Knopfdurchmesser Gewindegröße Oberfläche Knopfmaterial Befestigungsmethode Kaufen
39,698 € - 82,7821 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M6
Glänzend
Aluminium
Threaded
72,2872 € - 72,2872 € 50 Auf Lager
M10
Glänzend
Aluminium
Threaded
15,3599 € - 18,0886 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
6.0 mm
Chrom
Edelstahl
Schnellmontage
43,3372 € - 90,4083 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
8.0 mm
Chrom
Edelstahl
Schnellmontage
15,7912 € - 182,8691 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
10.0 mm
Chrom
Edelstahl
Schnellmontage
17,9767 € - 21,1361 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
6.0 mm
Glänzend
Aluminium
Schnellmontage
41,5702 € - 86,7139 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
6.0 mm
Glänzend
Aluminium
Schnellmontage
1,2742 € - 3,8439 € 890 Auf Lager
M6
Glänzend
Bakelit PA6 GF
Threaded
12,9742 € - 16,2214 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
4.0 mm
Glänzend
Aluminium
Schnellmontage
17,9767 € - 21,1361 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
8.0 mm
Glänzend
Aluminium
Schnellmontage
41,5702 € - 86,7139 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
8.0 mm
Glänzend
Aluminium
Schnellmontage
29,1402 € - 30,6907 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M6
Glänzend
Aluminium
Threaded
0,0778 € - 0,1469 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
4.8 mm
Kein Finish
LDPE
Schnellmontage
0,1023 € - 0,2049 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
15.0 mm
LDPE
0,666 € - 1,3365 € 117 Auf Lager
30.0 mm
LDPE
1,125 € - 2,1259 € 702 Auf Lager
36.0 mm
LDPE
1,7916 € - 3,644 € 360 Auf Lager
M6
Glänzend
Phenolharz
Threaded
3,414 € - 5,5401 € 1190 Auf Lager
M12
Glänzend
Phenolharz
Threaded
0,9264 € - 2,8019 € 1248 Auf Lager
M5
Glänzend
Bakelit PA6 GF
Threaded
2,6611 € - 5,449 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M10
Glänzend
Bakelit PA6 GF
Threaded
  • von 9
Kugelknopf 38.0 mm M6 Aluminium Natur

10285374

Preisbereich
82,7821 € - 39,698 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M6
  • Oberfläche
    Glänzend
  • Knopfmaterial
    Aluminium
  • Zolltarifnummer
    7616999099
Kugelknopf 50.0 mm M10 Aluminium Natur

10285411

Preisbereich
72,2872 € - 72,2872 €

Lagerbestände
50 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M10
  • Oberfläche
    Glänzend
  • Knopfmaterial
    Aluminium
  • Zolltarifnummer
    7616991099
Kugelknopf 20.0 mm 6.0 mm Edelstahl Natur

10641156

Preisbereich
18,0886 € - 15,3599 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    6.0 mm
  • Oberfläche
    Chrom
  • Knopfmaterial
    Edelstahl
  • Zolltarifnummer
    7326909890
Kugelknopf 32.0 mm 8.0 mm Edelstahl Natur

10396384

Preisbereich
90,4083 € - 43,3372 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    8.0 mm
  • Oberfläche
    Chrom
  • Knopfmaterial
    Edelstahl
  • Zolltarifnummer
    7326909890
Kugelknopf 44.0 mm 10.0 mm Edelstahl Natur

10285435

Preisbereich
182,8691 € - 15,7912 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    10.0 mm
  • Oberfläche
    Chrom
  • Knopfmaterial
    Edelstahl
  • Zolltarifnummer
    7326909890
Kugelknopf 25.0 mm 6.0 mm Aluminium Natur

10396421

Preisbereich
21,1361 € - 17,9767 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    6.0 mm
  • Oberfläche
    Glänzend
  • Knopfmaterial
    Aluminium
  • Zolltarifnummer
    7616999099
Kugelknopf 38.0 mm 6.0 mm Aluminium Natur

10396445

Preisbereich
86,7139 € - 41,5702 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    6.0 mm
  • Oberfläche
    Glänzend
  • Knopfmaterial
    Aluminium
  • Zolltarifnummer
    7616999099
Kugelknopf 25.0 mm M6 Bakelit PA6 GF Schwarz

10185902

Preisbereich
3,8439 € - 1,2742 €

Lagerbestände
890 Auf Lager
Merkmale
  • Knopfhöhe
    23.0 mm
  • Gewindegröße
    M6
  • Oberfläche
    Glänzend
  • Knopfmaterial
    Bakelit PA6 GF
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Kugelknopf 16.0 mm 4.0 mm Aluminium Natur

10285442

Preisbereich
16,2214 € - 12,9742 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    4.0 mm
  • Oberfläche
    Glänzend
  • Knopfmaterial
    Aluminium
  • Zolltarifnummer
    7326909890
Kugelknopf 25.0 mm 8.0 mm Aluminium Natur

10396438

Preisbereich
21,1361 € - 17,9767 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    8.0 mm
  • Oberfläche
    Glänzend
  • Knopfmaterial
    Aluminium
  • Zolltarifnummer
    7616999099
Kugelknopf 38.0 mm 8.0 mm Aluminium Natur

10396452

Preisbereich
86,7139 € - 41,5702 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    8.0 mm
  • Oberfläche
    Glänzend
  • Knopfmaterial
    Aluminium
  • Zolltarifnummer
    7616999099
Kugelknopf 32.0 mm M6 Aluminium Natur

10285343

Preisbereich
30,6907 € - 29,1402 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M6
  • Oberfläche
    Glänzend
  • Knopfmaterial
    Aluminium
  • Zolltarifnummer
    7616999099
Kugelknopf 12.0 mm (DIA) 4.8 mm Schwarz

10099094

Preisbereich
0,1469 € - 0,0778 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    4.8 mm
  • Oberfläche
    Kein Finish
  • Knopfmaterial
    LDPE
  • Zolltarifnummer
    3926300090
Kugelknopf 15.0 mm (DIA) Schwarz

10099155

Preisbereich
0,2049 € - 0,1023 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Knopfdurchmesser
    15.0 mm
  • Knopfmaterial
    LDPE
  • Zolltarifnummer
    3926300090
Kugelknopf 30.0 mm (DIA) Schwarz

10101957

Preisbereich
1,3365 € - 0,666 €

Lagerbestände
117 Auf Lager
Merkmale
  • Knopfdurchmesser
    30.0 mm
  • Knopfmaterial
    LDPE
  • Zolltarifnummer
    3926300090
Kugelknopf 36.0 mm (DIA) Schwarz

10102107

Preisbereich
2,1259 € - 1,125 €

Lagerbestände
702 Auf Lager
Merkmale
  • Knopfdurchmesser
    36.0 mm
  • Knopfmaterial
    LDPE
  • Zolltarifnummer
    3926300090
Kugelknopf 32.0 mm M6 Phenolharz Schwarz

10252260

Preisbereich
3,644 € - 1,7916 €

Lagerbestände
360 Auf Lager
Merkmale
  • Knopfhöhe
    32.0 mm
  • Gewindegröße
    M6
  • Oberfläche
    Glänzend
  • Knopfmaterial
    Phenolharz
  • Zolltarifnummer
    3926300090
Kugelknopf 40.0 mm M12 Phenolharz Schwarz

10252307

Preisbereich
5,5401 € - 3,414 €

Lagerbestände
1190 Auf Lager
Merkmale
  • Knopfhöhe
    40.0 mm
  • Gewindegröße
    M12
  • Oberfläche
    Glänzend
  • Knopfmaterial
    Phenolharz
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Kugelknopf 20.0 mm M5 Bakelit PA6 GF Schwarz

10333341

Preisbereich
2,8019 € - 0,9264 €

Lagerbestände
1248 Auf Lager
Merkmale
  • Knopfhöhe
    18.0 mm
  • Gewindegröße
    M5
  • Oberfläche
    Glänzend
  • Knopfmaterial
    Bakelit PA6 GF
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Kugelknopf 40.0 mm M10 Bakelit PA6 GF Schwarz

10333389

Preisbereich
5,449 € - 2,6611 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Knopfhöhe
    37.0 mm
  • Gewindegröße
    M10
  • Oberfläche
    Glänzend
  • Knopfmaterial
    Bakelit PA6 GF
  • Zolltarifnummer
    3926909790