Konische Kappen und Stopfen in Standardausführung sind so konzipiert, dass sie sowohl als Kappen als auch als Stopfen fungieren. Durch ihre konische Form passen sie sich über 140 Größen an. Sie werden häufig zum Schutz vor Beschädigungen, Schmutz, Feuchtigkeit und anderen korrosiven Chemikalien während der Lagerung und des Transports eingesetzt. Sie sind in verschiedenen Branchen weit verbreitet. Sind einfach zu installieren und zu entfernen, bieten sie eine kostengünstige Lösung.
Diese Serie wird aus Post-Consumer-Recyclingmaterial hergestellt und ist darauf ausgelegt, die ESG-Bestrebungen von Essentra sowie die unserer Kunden zu unterstützen. Material: LDPE - PCR Farbe: Grün Seriennummer: SRSTCPCR
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Bei Verwendung als Stopfen | d1 | Farbe | d2 | d3 | To Fit Thread Size as Cap | d4 | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0297 € - 0,0462 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
|
Grün
|
|
|
|
|
||
| 0,0304 € - 0,0473 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
|
Grün
|
|
|
|
|
||
| 1,9314 € - 2,1461 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
|
Grün
|
|
|
|
|
||
| 1,7559 € - 1,951 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
|
Grün
|
|
|
|
|
||
| 0,0327 € - 0,0509 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
|
Grün
|
|
|
|
|
||
| 0,0442 € - 0,0688 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
0.921 in
23.4 mm
|
Grün
|
1.039 in
26.4 mm
|
0.843 in
21.4 mm
|
|
0.961 in
24.4 mm
|
||
| 0,0426 € - 0,0663 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
0.764 in
19.4 mm
|
Grün
|
0.886 in
22.5 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
|
0.839 in
21.3 mm
|
||
| 0,0694 € - 0,0772 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
|
Grün
|
|
|
|
|
||
| 0,1768 € - 0,1965 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
|
Grün
|
|
|
|
|
||
| 0,4368 € - 0,4854 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
|
Grün
|
|
|
|
|
||
| 0,0473 € - 0,0736 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
|
Grün
|
|
|
|
|
||
| 0,062 € - 0,0964 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
|
Grün
|
|
|
|
|
||
| 0,0594 € - 0,0661 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
|
Grün
|
|
|
|
|
||
| 0,1421 € - 0,1579 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
|
Grün
|
|
|
|
|
||
| 0,1058 € - 0,1176 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
|
Grün
|
|
|
|
|
||
| 0,3015 € - 0,3351 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
|
Grün
|
|
|
|
|
||
| 0,0534 € - 0,0831 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
1.181 in
30.0 mm
|
Grün
|
1.283 in
32.6 mm
|
1.083 in
27.5 mm
|
|
1.209 in
30.7 mm
|
||
| 0,0504 € - 0,056 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
|
Grün
|
|
|
|
|
||
| 1,3789 € - 1,5322 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
6.181 in
157.0 mm
|
Grün
|
6.417 in
163.0 mm
|
5.622 in
142.8 mm
|
|
5.85 in
148.6 mm
|
||
| 0,4069 € - 0,4522 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
|
Grün
|
|
|
|
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.