Menü Suche

Konische Hochtemperatur-Stopfen

Auf Lager

Konische Hochtemperaturstopfen schützen und maskieren Komponenten beim Lackieren, Sandstrahlen, bei der chemischen Bearbeitung und bei hohen Temperaturen (bis zu +218ºC für EPDM-Teile und 316 C für Silikonteile). Durch die konische Form passt sich der Stopfen, wenn er sich durch Erhitzung ausdehnt, an die Kontur der abzudeckeneden Öffnung an.Als massive Stopfen oder mit einem Hohlkern für mehr Kompression erhältlich, geeignet für Bohrungen mit und ohne Gewinde.Diese wiederverwendbaren Stopfen sind in hochwertigem hitzebeständigem Silikon oder in kostengünstigem EPDM-Material mit geringerer Temperaturbeständigkeit erhältlich.Werden in der chemischen Industrie, im Maschinenbau und in Industrieanlagen eingesetzt. Material: EPDM, Silikon, TPG Farbe: Schwarz, Natur, Gelb, Blau, Grün, Lila, Orange, Pink, Rot Seriennummer: SR1089, SR1045, SR1179, SR1176, SR1499, SR1498, SRF0072

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
163 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit d1 Farbe d2 Material H Fingerlasche Typ Kaufen
10192184 0,274 € - 0,2941 € 33549 Auf Lager
4.0 mm
Rot
8.0 mm
Silikon
19.0 mm
Ohne Abziehlasche
3
3,4004 € - 3,4004 € 1394 Auf Lager
23.0 mm
Grün
27.0 mm
Silikon
25.4 mm
Ohne Abziehlasche
3
7,016 € - 7,016 € 550 Auf Lager
31.7 mm
Natur
39.0 mm
Silikon
25.4 mm
Ohne Abziehlasche
3
19,0395 € - 20,2591 € 90 Auf Lager
68.0 mm
Grün
82.0 mm
Silikon
38.1 mm
Ohne Abziehlasche
3
0,3242 € - 0,3242 € 3 Auf Lager
3.2 mm
Schwarz
12.7 mm
TPG
50.8 mm
Ohne Abziehlasche
3
5,1652 € - 5,1652 € 5642 Auf Lager
30.2 mm
Blau
36.5 mm
Silikon
25.4 mm
Ohne Abziehlasche
3
7,4321 € - 7,4321 € 400 Auf Lager
42.0 mm
Natur
50.0 mm
Silikon
25.4 mm
Ohne Abziehlasche
3
0,2539 € - 0,2539 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
3.2 mm
Schwarz
9.5 mm
TPG
31.8 mm
Ohne Abziehlasche
3
6,4278 € - 6,4278 € 150 Auf Lager
37.3 mm
Rot
44.5 mm
Silikon
25.4 mm
Ohne Abziehlasche
3
0,3486 € - 0,6508 € 3375 Auf Lager
7.0 mm
Schwarz
14.2 mm
TPG
32.5 mm
Ohne Abziehlasche
4
1,2927 € - 1,2927 € 1193 Auf Lager
19.1 mm
Natur
23.5 mm
Silikon
25.4 mm
Ohne Abziehlasche
3
4,6486 € - 4,6486 € 1900 Auf Lager
27.0 mm
Gelb
34.0 mm
Silikon
25.4 mm
Ohne Abziehlasche
3
0,2582 € - 0,2582 € 12301 Auf Lager
4.8 mm
Gelb
8.7 mm
Silikon
15.9 mm
2
0,1635 € - 0,1822 € 64156 Auf Lager
1.6 mm
Blau
4.8 mm
Silikon
19.1 mm
2
98,8422 € - 98,8422 € 10 Auf Lager
88.9 mm
Schwarz
127.0 mm
EPDM
50.8 mm
1
0,1282 € - 0,1373 € 41614 Auf Lager
0.5 mm
Natur
2.0 mm
Silikon
25.4 mm
Ohne Abziehlasche
3
17,4182 € - 17,4182 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
57.9 mm
Schwarz
68.3 mm
EPDM
25.4 mm
1
0,2625 € - 0,2927 € 8285 Auf Lager
6.5 mm
Gelb
9.5 mm
Silikon
18.5 mm
2
0,1166 € - 0,1365 € 53207 Auf Lager
1.6 mm
Schwarz
4.8 mm
EPDM
19.1 mm
1
0,8006 € - 0,9354 € 2181 Auf Lager
7.9 mm
Schwarz
14.3 mm
EPDM
28.6 mm
1
  • von 9
Konischer Maskierungsstopfen 4.0 mm 8.0 mm 19.0 mm Silikon Rot

10192184

Preisbereich
0,2941 € - 0,274 €

Lagerbestände
33549 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    4.0 mm
  • d2
    8.0 mm
  • H
    19.0 mm
  • Fingerlasche
    Ohne Abziehlasche
  • Material
    Silikon
Konischer Maskierungsstopfen 23.0 mm 27.0 mm 25.4 mm Silikon Grün

10192214

Preisbereich
3,4004 € - 3,4004 €

Lagerbestände
1394 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    23.0 mm
  • d2
    27.0 mm
  • H
    25.4 mm
  • Fingerlasche
    Ohne Abziehlasche
  • Material
    Silikon
Konischer Maskierungsstopfen 31.7 mm 39.0 mm 25.4 mm Silikon Natur

10192269

Preisbereich
7,016 € - 7,016 €

Lagerbestände
550 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    31.7 mm
  • d2
    39.0 mm
  • H
    25.4 mm
  • Fingerlasche
    Ohne Abziehlasche
  • Material
    Silikon
Konischer Maskierungsstopfen 68.0 mm 82.0 mm 38.1 mm Silikon Grün

10192283

Preisbereich
20,2591 € - 19,0395 €

Lagerbestände
90 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    68.0 mm
  • d2
    82.0 mm
  • H
    38.1 mm
  • Fingerlasche
    Ohne Abziehlasche
  • Material
    Silikon
Konischer Maskierungsstopfen 3.2 mm 12.7 mm 50.8 mm TPG Schwarz

10241455

Preisbereich
0,3242 € - 0,3242 €

Lagerbestände
3 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    3.2 mm
  • d2
    12.7 mm
  • H
    50.8 mm
  • Fingerlasche
    Ohne Abziehlasche
  • Material
    TPG
Konischer Maskierungsstopfen 30.2 mm 36.5 mm 25.4 mm Silikon Blau

10192252

Preisbereich
5,1652 € - 5,1652 €

Lagerbestände
5642 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    30.2 mm
  • d2
    36.5 mm
  • H
    25.4 mm
  • Fingerlasche
    Ohne Abziehlasche
  • Material
    Silikon
Konischer Maskierungsstopfen 42.0 mm 50.0 mm 25.4 mm Silikon Natur

10192276

Preisbereich
7,4321 € - 7,4321 €

Lagerbestände
400 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    42.0 mm
  • d2
    50.0 mm
  • H
    25.4 mm
  • Fingerlasche
    Ohne Abziehlasche
  • Material
    Silikon
Konischer Maskierungsstopfen 3.2 mm 9.5 mm 31.8 mm TPG Schwarz

10241448

Preisbereich
0,2539 € - 0,2539 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    3.2 mm
  • d2
    9.5 mm
  • H
    31.8 mm
  • Fingerlasche
    Ohne Abziehlasche
  • Material
    TPG
Konischer Maskierungsstopfen 37.3 mm 44.5 mm 25.4 mm Silikon Rot

10192559

Preisbereich
6,4278 € - 6,4278 €

Lagerbestände
150 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    37.3 mm
  • d2
    44.5 mm
  • H
    25.4 mm
  • Fingerlasche
    Ohne Abziehlasche
  • Material
    Silikon
Konischer Maskierungsstopfen 7.0 mm 14.2 mm 32.5 mm TPG Schwarz

10241479

Preisbereich
0,6508 € - 0,3486 €

Lagerbestände
3375 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    7.0 mm
  • d2
    14.2 mm
  • H
    32.5 mm
  • Fingerlasche
    Ohne Abziehlasche
  • Material
    TPG
Konischer Maskierungsstopfen 19.1 mm 23.5 mm 25.4 mm Silikon Natur

10192207

Preisbereich
1,2927 € - 1,2927 €

Lagerbestände
1193 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    19.1 mm
  • d2
    23.5 mm
  • H
    25.4 mm
  • Fingerlasche
    Ohne Abziehlasche
  • Material
    Silikon
Konischer Maskierungsstopfen 27.0 mm 34.0 mm 25.4 mm Silikon Gelb

10192245

Preisbereich
4,6486 € - 4,6486 €

Lagerbestände
1900 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    27.0 mm
  • d2
    34.0 mm
  • H
    25.4 mm
  • Fingerlasche
    Ohne Abziehlasche
  • Material
    Silikon
Konischer Maskierungsstopfen 4.8 mm 8.7 mm 15.9 mm Silikon Gelb

10288627

Preisbereich
0,2582 € - 0,2582 €

Lagerbestände
12301 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    4.8 mm
  • d2
    8.7 mm
  • H
    15.9 mm
  • Gewindestandard
    UNF
  • Gewindestandard
    Metrisch
Konischer Maskierungsstopfen 1.6 mm 4.8 mm 19.1 mm Silikon Blau

10288580

Preisbereich
0,1822 € - 0,1635 €

Lagerbestände
64156 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    1.6 mm
  • d2
    4.8 mm
  • H
    19.1 mm
  • Gewindestandard
    Metrisch
  • Material
    Silikon
Konischer Maskierungsstopfen 88.9 mm 127.0 mm 50.8 mm EPDM Schwarz

10249659

Preisbereich
98,8422 € - 98,8422 €

Lagerbestände
10 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    88.9 mm
  • d2
    127.0 mm
  • H
    50.8 mm
  • Gewindestandard
    BSP
  • Material
    EPDM
Konischer Maskierungsstopfen 0.5 mm 2.0 mm 25.4 mm Silikon Natur

10192160

Preisbereich
0,1373 € - 0,1282 €

Lagerbestände
41614 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    0.5 mm
  • d2
    2.0 mm
  • H
    25.4 mm
  • Fingerlasche
    Ohne Abziehlasche
  • Material
    Silikon
Konischer Maskierungsstopfen 57.9 mm 68.3 mm 25.4 mm EPDM Schwarz

10249611

Preisbereich
17,4182 € - 17,4182 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    57.9 mm
  • d2
    68.3 mm
  • H
    25.4 mm
  • Material
    EPDM
  • Farbe
    Schwarz
Konischer Maskierungsstopfen 6.5 mm 9.5 mm 18.5 mm Silikon Gelb

10293324

Preisbereich
0,2927 € - 0,2625 €

Lagerbestände
8285 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    6.5 mm
  • d2
    9.5 mm
  • H
    18.5 mm
  • Gewindestandard
    Metrisch
  • Material
    Silikon
Konischer Maskierungsstopfen 1.6 mm 4.8 mm 19.1 mm EPDM Schwarz

10249277

Preisbereich
0,1365 € - 0,1166 €

Lagerbestände
53207 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    1.6 mm
  • d2
    4.8 mm
  • H
    19.1 mm
  • Gewindestandard
    Metrisch
  • Material
    EPDM
Konischer Maskierungsstopfen 7.9 mm 14.3 mm 28.6 mm EPDM Schwarz

10249383

Preisbereich
0,9354 € - 0,8006 €

Lagerbestände
2181 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    7.9 mm
  • d2
    14.3 mm
  • H
    28.6 mm
  • Gewindestandard
    UNF
  • Gewindestandard
    BSP