Menü Suche

Konische Hochtemperatur-Stopfen

Auf Lager

Konische Hochtemperaturstopfen schützen und maskieren Komponenten beim Lackieren, Sandstrahlen, bei der chemischen Bearbeitung und bei hohen Temperaturen (bis zu +218ºC für EPDM-Teile und 316 C für Silikonteile). Durch die konische Form passt sich der Stopfen, wenn er sich durch Erhitzung ausdehnt, an die Kontur der abzudeckeneden Öffnung an.Als massive Stopfen oder mit einem Hohlkern für mehr Kompression erhältlich, geeignet für Bohrungen mit und ohne Gewinde.Diese wiederverwendbaren Stopfen sind in hochwertigem hitzebeständigem Silikon oder in kostengünstigem EPDM-Material mit geringerer Temperaturbeständigkeit erhältlich.Werden in der chemischen Industrie, im Maschinenbau und in Industrieanlagen eingesetzt. Material: EPDM, Silikon, TPG Farbe: Schwarz, Natur, Gelb, Blau, Grün, Lila, Orange, Pink, Rot Seriennummer: SR1089, SR1045, SR1179, SR1176, SR1499, SR1498, SRF0072

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
163 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit d1 Farbe d2 Material H Fingerlasche Typ Kaufen
1,1406 € - 1,2683 € 1501 Auf Lager
18.3 mm
Natur
23.8 mm
Silikon
25.4 mm
3
2,64 € - 2,64 € 464 Auf Lager
19.8 mm
Schwarz
25.4 mm
EPDM
25.4 mm
1
3,1134 € - 3,2713 € 11982 Auf Lager
41.3 mm
Natur
50.0 mm
Silikon
25.4 mm
3
4,6343 € - 4,6343 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
54.0 mm
Natur
63.5 mm
Silikon
25.4 mm
3
4,376 € - 4,376 € 1006 Auf Lager
27.0 mm
Schwarz
33.4 mm
EPDM
25.4 mm
1
1,5639 € - 1,5639 € 10851 Auf Lager
23.8 mm
Natur
27.9 mm
Silikon
25.4 mm
3
7,1021 € - 7,1021 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
35.7 mm
Schwarz
42.9 mm
EPDM
25.4 mm
1
0,0911 € - 0,1012 € 77994 Auf Lager
0.4 mm
Natur
1.6 mm
Silikon
15.9 mm
2
0,8006 € - 0,9354 € 3481 Auf Lager
7.9 mm
Schwarz
14.3 mm
EPDM
28.6 mm
1
1,1105 € - 1,2999 € 3311 Auf Lager
12.7 mm
Schwarz
16.7 mm
EPDM
25.4 mm
1
1,066 € - 1,2468 € 2459 Auf Lager
15.9 mm
Schwarz
19.8 mm
EPDM
25.4 mm
1
0,5064 € - 0,5624 € 8722 Auf Lager
14.3 mm
Natur
19.1 mm
Silikon
14.3 mm
3
2,2239 € - 2,3386 € 97 Auf Lager
31.8 mm
Natur
38.9 mm
Silikon
25.4 mm
3
2,3817 € - 2,5108 € 243 Auf Lager
33.3 mm
Natur
41.3 mm
Silikon
25.4 mm
3
0,8436 € - 0,9383 € 20816 Auf Lager
15.9 mm
Natur
20.3 mm
Silikon
15.9 mm
3
0,2582 € - 0,2582 € 6218 Auf Lager
4.8 mm
Natur
8.7 mm
Silikon
15.9 mm
2
2,9413 € - 2,9413 € 258 Auf Lager
38.1 mm
Natur
46.0 mm
Silikon
25.4 mm
3
0,548 € - 0,6097 € 25207 Auf Lager
14.3 mm
Natur
19.1 mm
Silikon
25.4 mm
2
10,5026 € - 10,5026 € 56 Auf Lager
44.5 mm
Schwarz
52.4 mm
EPDM
25.4 mm
1
17,4182 € - 17,4182 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
57.9 mm
Schwarz
68.3 mm
EPDM
25.4 mm
1
  • von 9
Konischer Maskierungsstopfen 18.3 mm 23.8 mm 25.4 mm Silikon Natur

10374399

Preisbereich
1,2683 € - 1,1406 €

Lagerbestände
1501 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    18.3 mm
  • d2
    23.8 mm
  • H
    25.4 mm
  • Gewindestandard
    Metrisch
  • Gewindestandard
    UNF
Konischer Maskierungsstopfen 19.8 mm 25.4 mm 25.4 mm EPDM Schwarz

10249475

Preisbereich
2,64 € - 2,64 €

Lagerbestände
464 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    19.8 mm
  • d2
    25.4 mm
  • H
    25.4 mm
  • Gewindestandard
    UNF
  • Gewindestandard
    Metrisch
Konischer Maskierungsstopfen 41.3 mm 50.0 mm 25.4 mm Silikon Natur

10249130

Preisbereich
3,2713 € - 3,1134 €

Lagerbestände
11982 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    41.3 mm
  • d2
    50.0 mm
  • H
    25.4 mm
  • Gewindestandard
    Ohne Gewinde
  • Material
    Silikon
Konischer Maskierungsstopfen 54.0 mm 63.5 mm 25.4 mm Silikon Natur

10249178

Preisbereich
4,6343 € - 4,6343 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    54.0 mm
  • d2
    63.5 mm
  • H
    25.4 mm
  • Gewindestandard
    Metrisch
  • Material
    Silikon
Konischer Maskierungsstopfen 27.0 mm 33.4 mm 25.4 mm EPDM Schwarz

10377581

Preisbereich
4,376 € - 4,376 €

Lagerbestände
1006 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    27.0 mm
  • d2
    33.4 mm
  • H
    25.4 mm
  • Gewindestandard
    BSP
  • Gewindestandard
    Metrisch
Konischer Maskierungsstopfen 23.8 mm 27.9 mm 25.4 mm Silikon Natur

10242452

Preisbereich
1,5639 € - 1,5639 €

Lagerbestände
10851 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    23.8 mm
  • d2
    27.9 mm
  • H
    25.4 mm
  • Gewindestandard
    Metrisch
  • Gewindestandard
    UNF
Konischer Maskierungsstopfen 35.7 mm 42.9 mm 25.4 mm EPDM Schwarz

10249536

Preisbereich
7,1021 € - 7,1021 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    35.7 mm
  • d2
    42.9 mm
  • H
    25.4 mm
  • Gewindestandard
    BSP
  • Gewindestandard
    Metrisch
Konischer Maskierungsstopfen 0.4 mm 1.6 mm 15.9 mm Silikon Natur

10248928

Preisbereich
0,1012 € - 0,0911 €

Lagerbestände
77994 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    0.4 mm
  • d2
    1.6 mm
  • H
    15.9 mm
  • Material
    Silikon
  • Farbe
    Natur
Konischer Maskierungsstopfen 7.9 mm 14.3 mm 28.6 mm EPDM Schwarz

10249383

Preisbereich
0,9354 € - 0,8006 €

Lagerbestände
3481 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    7.9 mm
  • d2
    14.3 mm
  • H
    28.6 mm
  • Gewindestandard
    UNF
  • Gewindestandard
    BSP
Konischer Maskierungsstopfen 12.7 mm 16.7 mm 25.4 mm EPDM Schwarz

10249420

Preisbereich
1,2999 € - 1,1105 €

Lagerbestände
3311 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    12.7 mm
  • d2
    16.7 mm
  • H
    25.4 mm
  • Gewindestandard
    UNF
  • Gewindestandard
    BSP
Konischer Maskierungsstopfen 15.9 mm 19.8 mm 25.4 mm EPDM Schwarz

10249444

Preisbereich
1,2468 € - 1,066 €

Lagerbestände
2459 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    15.9 mm
  • d2
    19.8 mm
  • H
    25.4 mm
  • Gewindestandard
    BSP
  • Gewindestandard
    Metrisch
Konischer Maskierungsstopfen 14.3 mm 19.1 mm 14.3 mm Silikon Natur

10249048

Preisbereich
0,5624 € - 0,5064 €

Lagerbestände
8722 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    14.3 mm
  • d2
    19.1 mm
  • H
    14.3 mm
  • Gewindestandard
    Metrisch
  • Gewindestandard
    UNF
Konischer Maskierungsstopfen 31.8 mm 38.9 mm 25.4 mm Silikon Natur

10249086

Preisbereich
2,3386 € - 2,2239 €

Lagerbestände
97 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    31.8 mm
  • d2
    38.9 mm
  • H
    25.4 mm
  • Gewindestandard
    Metrisch
  • Gewindestandard
    UNF
Konischer Maskierungsstopfen 33.3 mm 41.3 mm 25.4 mm Silikon Natur

10249093

Preisbereich
2,5108 € - 2,3817 €

Lagerbestände
243 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    33.3 mm
  • d2
    41.3 mm
  • H
    25.4 mm
  • Gewindestandard
    Metrisch
  • Gewindestandard
    UNF
Konischer Maskierungsstopfen 15.5 mm 20.0 mm 16.0 mm Silikon Natur

10249055

Preisbereich
0,9383 € - 0,8436 €

Lagerbestände
20816 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    15.9 mm
  • d2
    20.3 mm
  • H
    15.9 mm
  • Gewindestandard
    Metrisch
  • Gewindestandard
    BSP
Konischer Maskierungsstopfen 4.8 mm 8.7 mm 15.9 mm Silikon Natur

10242391

Preisbereich
0,2582 € - 0,2582 €

Lagerbestände
6218 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    4.8 mm
  • d2
    8.7 mm
  • H
    15.9 mm
  • Gewindestandard
    UNF
  • Gewindestandard
    Metrisch
Konischer Maskierungsstopfen 38.1 mm 46.0 mm 25.4 mm Silikon Natur

10249123

Preisbereich
2,9413 € - 2,9413 €

Lagerbestände
258 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    38.1 mm
  • d2
    46.0 mm
  • H
    25.4 mm
  • Gewindestandard
    Metrisch
  • Gewindestandard
    BSP
Konischer Maskierungsstopfen 14.3 mm 19.1 mm 25.4 mm Silikon Natur

10374429

Preisbereich
0,6097 € - 0,548 €

Lagerbestände
25207 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    14.3 mm
  • d2
    19.1 mm
  • H
    25.4 mm
  • Gewindestandard
    UNF
  • Gewindestandard
    Metrisch
Konischer Maskierungsstopfen 44.5 mm 52.4 mm 25.4 mm EPDM Schwarz

10249574

Preisbereich
10,5026 € - 10,5026 €

Lagerbestände
56 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    44.5 mm
  • d2
    52.4 mm
  • H
    25.4 mm
  • Gewindestandard
    Metrisch
  • Material
    EPDM
Konischer Maskierungsstopfen 57.9 mm 68.3 mm 25.4 mm EPDM Schwarz

10249611

Preisbereich
17,4182 € - 17,4182 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    57.9 mm
  • d2
    68.3 mm
  • H
    25.4 mm
  • Material
    EPDM
  • Farbe
    Schwarz