Menü Suche

Kompressionsverschlüsse

Auf Lager

Kompressionsverschlüsse sind nach IP65 klassifiziert und bestehen aus Zink-Druckguss mit einer schwarzen Pulverbeschichtung. Sie bieten eine Kompression von 6 mm. Bei Drehen des Schlüssels um 90 Grad wird die Zunge in die Verriegelungsposition geschoben. Bei Drehen des Schlüssels um 180 Grad wird die Zunge in die Fixierungsposition geschoben. Der Riegel bietet sowohl gute Kompression als auch gute Lärmisolierung; es sind unterschiedliche Kopfausführungen und Optionen der Greifweite erhältlich.

Seriennummer: SR5551

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
134 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Montagelochbreite Maximale Kompression Gesamtlänge Befestigungsausrichtung Gehäusehöhe Zungenmaterial Schlüsseltyp Kaufen
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
20.2 mm
6.0 mm
45.0 mm
Für linken Türanschlag
22.0 mm
Druckgegossene Zinklegierung
7 mm Dreikant-Schlüssel
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
20.2 mm
6.0 mm
45.0 mm
Für linken Türanschlag
22.0 mm
Druckgegossene Zinklegierung
3 mm Doppelbart-Schlüssel
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
20.2 mm
6.0 mm
45.0 mm
Für linken Türanschlag
22.0 mm
Druckgegossene Zinklegierung
7 mm Dreikant-Schlüssel
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
20.2 mm
6.0 mm
45.0 mm
Für linken Türanschlag
22.0 mm
Druckgegossene Zinklegierung
7 mm Dreikant-Schlüssel
900 Auf Lager
20.2 mm
6.0 mm
45.0 mm
Für linken Türanschlag
22.0 mm
Druckgegossene Zinklegierung
3 mm Doppelbart-Schlüssel
19 Auf Lager
20.2 mm
6.0 mm
45.0 mm
Für linken Türanschlag
22.0 mm
Druckgegossene Zinklegierung
3 mm Doppelbart-Schlüssel
3,9458 € - 6,1379 € 46 Auf Lager
32.0 mm
14,1183 € - 19,7656 € 41 Auf Lager
32.0 mm
14,1183 € - 19,7656 € 650 Auf Lager
32.0 mm
4,8034 € - 5,337 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
20.2 mm
6.0 mm
Für rechten Türanschlag
32.0 mm
Stahl
7 mm Dreikant-Schlüssel
4,9714 € - 7,7334 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
32.0 mm
14,1183 € - 19,7656 € 100 Auf Lager
32.0 mm
4,8034 € - 7,4718 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
32.0 mm
4,2301 € - 6,5802 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
32.0 mm
14,1183 € - 19,7656 € 1 Auf Lager
32.0 mm
4,8034 € - 5,337 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
20.2 mm
6.0 mm
Für rechten Türanschlag
32.0 mm
Stahl
3 mm Doppelbart-Schlüssel
4,2301 € - 6,5802 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
32.0 mm
4,8034 € - 7,4718 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
32.0 mm
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
20.0 mm
4.0 mm
45.0 mm
Für rechten Türanschlag
22.0 mm
Edelstahl
5 mm Doppelbart-Schlüssel
19,3394 € - 21,4882 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
20.0 mm
4.0 mm
45.0 mm
Für linken Türanschlag
22.0 mm
Edelstahl
8 mm Dreikant-Schlüssel
  • von 7
Kompressionsverschluss 7 mm Dreikant-Schlüssel 50.0 mm Zamak

10117576


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Oberfläche
    Pulverbeschichtet, schwarz
  • Zungenmaterial
    Druckgegossene Zinklegierung
  • Schlüsseltyp
    7 mm Dreikant-Schlüssel
  • Befestigungsausrichtung
    Für linken Türanschlag
  • Maximale Kompression
    6.0 mm
Kompressionsverschluss 3 mm Doppelbart-Schlüssel 32.0 mm Zamak

10117521


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Oberfläche
    Pulverbeschichtet, schwarz
  • Zungenmaterial
    Druckgegossene Zinklegierung
  • Schlüsseltyp
    3 mm Doppelbart-Schlüssel
  • Befestigungsausrichtung
    Für linken Türanschlag
  • Maximale Kompression
    6.0 mm
Kompressionsverschluss 7 mm Dreikant-Schlüssel 42.0 mm Zamak

10117569


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Oberfläche
    Pulverbeschichtet, schwarz
  • Zungenmaterial
    Druckgegossene Zinklegierung
  • Schlüsseltyp
    7 mm Dreikant-Schlüssel
  • Befestigungsausrichtung
    Für linken Türanschlag
  • Maximale Kompression
    6.0 mm
Kompressionsverschluss 7 mm Dreikant-Schlüssel 38.0 mm Zamak

10117552


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Oberfläche
    Pulverbeschichtet, schwarz
  • Zungenmaterial
    Druckgegossene Zinklegierung
  • Schlüsseltyp
    7 mm Dreikant-Schlüssel
  • Befestigungsausrichtung
    Für linken Türanschlag
  • Maximale Kompression
    6.0 mm
Kompressionsverschluss 3 mm Doppelbart-Schlüssel 50.0 mm Zamak

10117545


Lagerbestände
900 Auf Lager
Merkmale
  • Oberfläche
    Pulverbeschichtet, schwarz
  • Zungenmaterial
    Druckgegossene Zinklegierung
  • Schlüsseltyp
    3 mm Doppelbart-Schlüssel
  • Befestigungsausrichtung
    Für linken Türanschlag
  • Maximale Kompression
    6.0 mm
Kompressionsverschluss 3 mm Doppelbart-Schlüssel 42.0 mm Zamak

10117538


Lagerbestände
19 Auf Lager
Merkmale
  • Oberfläche
    Pulverbeschichtet, schwarz
  • Zungenmaterial
    Druckgegossene Zinklegierung
  • Schlüsseltyp
    3 mm Doppelbart-Schlüssel
  • Befestigungsausrichtung
    Für linken Türanschlag
  • Maximale Kompression
    6.0 mm
Kompressionsverschluss Zink-Druckguss

20081164

Preisbereich
6,1379 € - 3,9458 €

Lagerbestände
46 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    30.0 mm
  • Kopfhöhe
    6.0 mm
  • Zungenlänge
    45.0 mm
  • Gehäusehöhe
    32.0 mm
  • Zolltarifnummer
    8301409000
Kompressionsverschluss Zink-Druckguss

20082000

Preisbereich
19,7656 € - 14,1183 €

Lagerbestände
41 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    30.0 mm
  • Kopfhöhe
    6.0 mm
  • Zungenlänge
    45.0 mm
  • Gehäusehöhe
    32.0 mm
  • Zolltarifnummer
    8301409000
Kompressionsverschluss Zink-Druckguss

20081638

Preisbereich
19,7656 € - 14,1183 €

Lagerbestände
650 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    30.0 mm
  • Kopfhöhe
    6.0 mm
  • Zungenlänge
    45.0 mm
  • Gehäusehöhe
    32.0 mm
  • Zolltarifnummer
    7907000090
Kompressionsverschluss 7 mm Dreikant-Schlüssel 44.0 mm Zamak

20049881

Preisbereich
5,337 € - 4,8034 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Oberfläche
    Pulverbeschichtet, schwarz
  • Zungenmaterial
    Stahl
  • Gehäusematerial
    Zamak
  • Schlüsseltyp
    7 mm Dreikant-Schlüssel
  • Befestigungsausrichtung
    Für rechten Türanschlag
Kompressionsverschluss Zink-Druckguss

20081669

Preisbereich
7,7334 € - 4,9714 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    30.0 mm
  • Kopfhöhe
    6.0 mm
  • Zungenlänge
    45.0 mm
  • Gehäusehöhe
    32.0 mm
  • Zolltarifnummer
    8301409000
Kompressionsverschluss Zink-Druckguss

20081188

Preisbereich
19,7656 € - 14,1183 €

Lagerbestände
100 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    30.0 mm
  • Kopfhöhe
    6.0 mm
  • Zungenlänge
    45.0 mm
  • Gehäusehöhe
    32.0 mm
  • Zolltarifnummer
    7907000090
Kompressionsverschluss Zink-Druckguss

20081683

Preisbereich
7,4718 € - 4,8034 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    30.0 mm
  • Kopfhöhe
    6.0 mm
  • Zungenlänge
    45.0 mm
  • Gehäusehöhe
    32.0 mm
  • Zolltarifnummer
    8301409000
Kompressionsverschluss Zink-Druckguss

20081966

Preisbereich
6,5802 € - 4,2301 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    30.0 mm
  • Kopfhöhe
    6.0 mm
  • Zungenlänge
    45.0 mm
  • Gehäusehöhe
    32.0 mm
  • Zolltarifnummer
    8301409000
Kompressionsverschluss Zink-Druckguss

20081140

Preisbereich
19,7656 € - 14,1183 €

Lagerbestände
1 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    30.0 mm
  • Kopfhöhe
    6.0 mm
  • Zungenlänge
    45.0 mm
  • Gehäusehöhe
    32.0 mm
  • Zolltarifnummer
    8301409000
Kompressionsverschluss 3 mm Doppelbart-Schlüssel 38.0 mm Zamak

20049829

Preisbereich
5,337 € - 4,8034 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Oberfläche
    Pulverbeschichtet, schwarz
  • Zungenmaterial
    Stahl
  • Gehäusematerial
    Zamak
  • Schlüsseltyp
    3 mm Doppelbart-Schlüssel
  • Befestigungsausrichtung
    Für rechten Türanschlag
Kompressionsverschluss Zink-Druckguss

20081973

Preisbereich
6,5802 € - 4,2301 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    30.0 mm
  • Kopfhöhe
    6.0 mm
  • Zungenlänge
    45.0 mm
  • Gehäusehöhe
    32.0 mm
  • Zolltarifnummer
    8301409000
Kompressionsverschluss Zink-Druckguss

20081614

Preisbereich
7,4718 € - 4,8034 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    30.0 mm
  • Kopfhöhe
    6.0 mm
  • Zungenlänge
    45.0 mm
  • Gehäusehöhe
    32.0 mm
  • Zolltarifnummer
    8301409000
Kompressionsverschluss 22.0 mm 20.0 mm Edelstahl

20076566


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Zungenmaterial
    Edelstahl
  • Schlüsseltyp
    5 mm Doppelbart-Schlüssel
  • Befestigungsausrichtung
    Für rechten Türanschlag
  • Maximale Kompression
    4.0 mm
  • Kopfhöhe
    6.0 mm
Kompressionsverschluss 22.0 mm 20.0 mm Edelstahl

20076306

Preisbereich
21,4882 € - 19,3394 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Zungenmaterial
    Edelstahl
  • Schlüsseltyp
    8 mm Dreikant-Schlüssel
  • Befestigungsausrichtung
    Für linken Türanschlag
  • Maximale Kompression
    4.0 mm
  • Kopfhöhe
    6.0 mm