Kappen mit Abreißlasche lassen sich in verschiedenen Anwendungen, einschließlich wichtiger Hydraulikschläuche und -rohrleitungen, leicht anbringen und entfernen. Bieten Schutz vor Beschädigung, Schmutz, Feuchtigkeit und dem Eindringen anderer Fremdstoffe. Geeignet für eine Vielzahl von Anwendungen und Gewinden.
Material: LDPE Farbe: Natur, Blau, Gelb, Schwarz Seriennummer: SR1022, SR1033
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | d | Gewindegröße | Farbe | h | Gewindestandard | Typ | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0573 € - 0,1205 € | 3000 Auf Lager |
0.472 in
12.0 mm
|
M12
|
Gelb
|
0.472 in
12.0 mm
|
Metrisch
|
1
|
||
| 0,0885 € - 0,2012 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.866 in
22.0 mm
|
M22
|
Gelb
|
0.866 in
22.0 mm
|
Metrisch
|
1
|
||
| 0,0824 € - 0,1768 € | 4000 Auf Lager |
0.709 in
18.0 mm
|
M18
|
Gelb
|
0.709 in
18.0 mm
|
Metrisch
|
1
|
||
| 0,0866 € - 0,1837 € | 16000 Auf Lager |
0.835 in
21.2 mm
|
1/2-19 in
|
Gelb
|
0.591 in
15.0 mm
|
GAS
|
1
|
||
| 0,0715 € - 0,1539 € | 12000 Auf Lager |
0.63 in
16.0 mm
|
3/8-19 in
|
Gelb
|
0.472 in
12.0 mm
|
GAS
|
1
|
||
| 0,105 € - 0,2232 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.035 in
26.3 mm
|
3/4-19 in
|
Gelb
|
0.937 in
23.8 mm
|
GAS
|
1
|
||
| 0,0608 € - 0,131 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.551 in
14.0 mm
|
M14
|
Gelb
|
0.555 in
14.1 mm
|
Metrisch
|
1
|
||
| 0,0427 € - 0,0885 € | 64350 Auf Lager |
0.433 in
11.0 mm
|
7/16-20
|
Natur
|
0.461 in
11.7 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 0,0693 € - 0,1431 € | 102400 Auf Lager |
1.031 in
26.2 mm
|
3/4 in
|
Blau
|
0.63 in
16.0 mm
|
NPT
|
2
|
||
| 0,1908 € - 0,3917 € | 4680 Auf Lager |
1.642 in
41.7 mm
|
1-1/4 in
|
Blau
|
0.839 in
21.3 mm
|
NPT
|
2
|
||
| 0,0522 € - 0,0522 € | 2000 Auf Lager |
0.693 in
17.6 mm
|
|
Natur
|
0.571 in
14.5 mm
|
|
1
|
||
| 0,0522 € - 0,1078 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.819 in
20.8 mm
|
1/2 in
|
Blau
|
0.642 in
16.3 mm
|
NPT
|
2
|
||
| 0,0588 € - 0,1211 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.677 in
17.2 mm
|
11/16-16
|
Blau
|
0.476 in
12.1 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 0,066 € - 0,1431 € | 290 Auf Lager |
0.803 in
20.4 mm
|
13/16-16
|
Blau
|
0.559 in
14.2 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 0,0447 € - 0,0915 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.665 in
16.9 mm
|
3/8 in
|
Blau
|
0.492 in
12.5 mm
|
NPT
|
2
|
||
| 0,066 € - 0,1431 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.803 in
20.4 mm
|
13/16-16 in
|
Natur
|
0.559 in
14.2 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 0,0529 € - 0,1087 € | 11250 Auf Lager |
0.492 in
12.5 mm
|
1/2-20
|
Blau
|
0.461 in
11.7 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 0,0676 € - 0,0676 € | 54600 Auf Lager |
0.551 in
14.0 mm
|
9/16-18 in
|
Blau
|
0.476 in
12.1 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 0,04 € - 0,1238 € | 13000 Auf Lager |
0.366 in
9.3 mm
|
3/8-24
|
Blau
|
0.437 in
11.1 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 0,0591 € - 0,128 € | 3850 Auf Lager |
0.74 in
18.8 mm
|
3/4-16 in
|
Blau
|
0.559 in
14.2 mm
|
JIC
|
2
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.